산업 자동화를 위한 Wi-Fi 6를 지원하는 새로운 액세스 지점

2026-02-27
강력한 Wi-Fi 6 네트워크를 위한 산업용 WLAN 액세스 지점

피닉스컨택트는 IEEE 802.11ax 표준에 따라 Wi-Fi 6 기능을 지원하는 WLAN 2300 시리즈의 새로운 액세스 지점을 통해 산업용 무선 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 장치를 사용하면 가상 액세스 지점 인터페이스당 최대 100개의 장치를 연결하여 효율적이고 강력한 WLAN 네트워크를 구축할 수 있습니다.

액세스 지점은 OFDMA(직교 주파수 분할 다중 접속)와 같은 최신 기술을 사용하여 여러 WLAN 장치와 동시에 통신할 수 있습니다. 이를 통해 사용량이 많은 WLAN 환경에서도 은 효율성과 데이터 전송률 및 안정적인 실시간 전송을 보장합니다. 이 시스템은 WLAN 1000 제품군의 새로운 클라이언트 모듈과 결합하여 생산 및 물류에 사용되는 무인 운송 시스템(AGVS) 및 자율 이동 로봇(AMR)과 같은 애플리케이션 위한 현저히 향상된 성능을 제공합니다. 완전한 트랜스패런트 브리지와 VxLAN(Virtual Extensible LAN)을 통해 자동화 네트워크에서 중요한 트랜스패런트 Profinet 및 Profisafe 통신이 가능합니다.

미래 지향적인 네트워크에서는 액세스 보안이 매우 중요합니다. 이 때문에 액세스 지점은 IEC 62443-4-1 인증 프로세스에 따라 처음부터 보안을 최우선으로 고려하여 설계되었으며, IEC 62443-4-2 표준의 요구 사항을 충족합니다. 피닉스 컨택트의 네트워크 기술 제품 관리자인 Jürgen Weczerek은 "우리는 WLAN 2300을 통해 고객에게 무선 자동화를 위한 미래 경쟁력, 확장성 및 산업 현장에 적합한 견고성을 제공합니다."라고 말합니다. "피닉스컨택트의 모듈은 현대 산업 공정의 성공에 필수적인 원활하고 효율적인 데이터 전송을 보장합니다."

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션