Hannover Messe의 피닉스컨택트: 포괄적이고 네트워크로 연결된 에너지 시스템의 모든 것
올해 박람회에서 피닉스컨택트는 전력 안정성, 안전한 자동화, 효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 및 통합 연결 기술이라는 네 가지 주제에 초점을 맞추고 있습니다. 가족 경영 기업인 피닉스컨택트는 새로운 Hannover Messe 전시 개념에 맞춰 자동화 홀 27, G26 부스에서 처음으로 제품과 솔루션을 전시할 예정입니다.
산업 시스템은 원활하게 작동하고, 지속적으로 모니터링되며, 최고 수준의 효율성을 제공해야 합니다. 따라서 전원 안정성이 주목을 받고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 피닉스컨택트는 강력한 24 V 기술과 견고한 IP67 전원 공급 솔루션에서 혁신적인 전원 전자 장치 및 포괄적인 서지 보호 기능에 이르기까지 전원 공급, 보호 및 모니터링 기능이 지능적으로 결합된 솔루션을 선보일 예정입니다.
부스에서는 현대적인 생산 환경을 위한 안정적인 보안 기능을 갖춘 개방형 모듈 방식 자동화 시스템도 선보일 예정입니다. 피닉스컨택트가 확장 가능한 아키텍처가 보안 개념 및 AI 기반 기능과 어떻게 결합될 수 있는지 보여드릴 것입니다. 이는 다운타임을 줄이고 생산성을 높일 수 있는 효율적이고 강력한 프로세스를 만들어 냅니다.
전력화가 증가함에 따라 컨트롤 캐비닛에 대한 수요도 증가하고 있으며, 컨트롤 캐비닛 과정에서 신속하고 경제적인 공정에 대한 요구도 커지고 있습니다. 피닉스컨택트가 기업이 디지털화, 프로세스 자동화, 엔드-투-엔드 워크플로우를 통해 어떤 이점을 얻을 수 있는지 보여드리겠습니다. 확장 가능한 제품 포트폴리오와 포괄적인 컨설팅 서비스를 통해 생산 시간을 단축하고, 높은 공정 신뢰성 및 확장 가능한 솔루션을 구현할 수 있습니다.
부스의 네 번째 핵심 주제는 스마트 애플리케이션을 위한 통합 연결 기술입니다. 연결 기술, 터미널 블록 및 필드 케이블링은 신호, 데이터 및 전력의 안정적인 전송을 보장합니다. SPE(Single Pair Ethernet)와 같은 기술은 유연한 기계 설계와 현대적인 산업 통신을 가능하게 합니다. 공구가 필요 없는 공간 절약형 시스템은 효율성, 지속 가능성 및 가치 창출을 향상시킵니다.