손쉬운 전류 모니터링

2026-04-20
DIN 레일에 장착된 CMU DC 전류 측정 장치

피닉스컨택트의 새로운 CMU DC 전류 측정 장치는 명확하고 이해하기 쉬우며 컴팩트한 전류 모니터링 솔루션입니다. 브리지 연결 기능으로 인해 기존 시스템을 손쉽게 확장하여 실용적인 에너지 및 사용량 모니터링 기능을 추가할 수 있습니다.

CMU-DC 전류 모니터링 장치는 시스템 부하를 감지하고 장애 발생을 조기에 경고합니다. 이는 장치의 광학 디스플레이를 통해 직접 표시되거나 원격 신호를 통해 표시됩니다. 폭이 8 mm에 불과한 이 전류 측정 장치는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약할 뿐만 아니라, 직관적인 조작 방식과 CLIPLINE complete 단자대 제품군과의 뛰어난 호환성 덕분에 즉시 사용이 가능합니다. CMU DC는 명확한 시각적 신호를 활용합니다. 전면의 LED 디스플레이에는 실제 부하 상태가 표시되며, 설정된 임계값에 도달하면 추가의 경고 메시지가 표시됩니다. 임계값을 초과하는 경우의 대안으로 전류 모니터링 장치는 추세 분석이나 간단한 에너지 평가를 위해 실제 전류 값을 0.1A 단위로 원격 신호를 통해 전송합니다. 이를 통해 가동률을 원격으로 모니터링하고 투명성을 극대화할 수 있습니다.

폭이 좁은 CMU DC는 설치 공간이 협소한 환경에 이상적인 슬림형 솔루션입니다. 이 전류 측정 장치는CLIPLINE complete 단자대 제품군과 직접 브리지 연결을 통해 신속하게 통합할 수 있습니다. 이는 배선 작업을 크게 줄여줍니다. 임계값은 별도의 소프트웨어 없이 측면에 있는 회전 스위치를 통해 설정할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션