산업 및 유틸리티 규모 저장 시스템을 위한 제품 솔루션 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 무역, ​​산업 및 전력망 서비스를 위한 대용량 배터리 저장 시스템의 안정적인 작동을 가능하게 합니다.

산업용 건물 앞에 있는 피닉스컨택트 직원과 배터리 저장 시스템

유틸리티 규모 및 산업용 저장 시스템은 현대적인 전원 공급 네트워크에서 결정적인 역할을 합니다. 이러한 시스템을 사용하면 대량의 전기 에너지를 저장해 두었다가 필요할 때 사용할 수 있습니다. 이러한 저장 시스템은 전력 생산의 변동을 보상하고 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 가능하게 하여 풍력, 태양광 발전과 같은 재생 에너지의 확대를 촉진합니다. 그리드 지원 유틸리티 규모 저장 시스템과 산업용 상업 저장 시스템을 사용하면 전력.공급망과 기업을 보다 효율적이고 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있습니다. 이는 경제적 및 환경적 이점을 모두 제공합니다. 피닉스컨택트는 배터리 저장 시스템 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션 포트폴리오와 전문가 조언을 제공합니다.

산업 및 유틸리티 규모 저장 시스템을 위한 피닉스컨택트 솔루션 포트폴리오


대화형 이미지 맵: 유틸리티 규모 및 산업용 저장 시스템의 기능 영역
배터리 모듈용 연결 기술
배터리 모듈은 배터리 저장 시스템의 핵심입니다. 여기에 전기 에너지가 일시적으로 저장됩니다. 피닉스컨택트의 배터리 모듈용 PCB 연결 및 커넥터 포트폴리오를 사용하면 배터리 저장 시스템을 신속하게 설치하고 안전하게 작동할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 신호, 데이터, 전력 전송을 위한 전면부 및 후면부 연결이 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.
제품으로 이동하기
충전 및 방전
배터리를 지속적으로 충전 또는 방전하기 위해서는 전원 모듈의 높은 시스템 가용성이 필요합니다. 피닉스컨택트의 전원 전자 장치를 사용하면 각각의 변환 프로세스에 대한 높은 효율성과 함께 19인치 산업 표준의 확장 가능한 공간 절약형 솔루션을 구현할 수 있습니다. 그리드 피드-인에 대한 국가별 지침이 적용된 단방향 또는 양방향 전원 모듈의 모듈형 설계는 광범위한 잠재적 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션입니다.
제품으로 이동하기
산업용 네트워킹 및 보안
산업 및 전원 그리드의 배터리 저장 시스템에 대한 보안 요구 사항이 점점 더 까다로워지고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 안정적인 시스템 제어 및 모니터링을 보장하는 데 필수적인 강력한 페일세이프 통신 인프라가 만들어집니다. 피닉스컨택트는 필드 레벨에서 제어 레벨에 이르기까지 산업용 통신의 요구 사항을 충족하는 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 피닉스컨택트의 사이버 보안 제품은 고객의 중요한 시스템과 데이터를 완벽하게 보호합니다. 안전한 작동 및 원격 액세스로 인해 빠르고 효율적인 유지 관리 및 서비스 작업이 보장됩니다.
제품으로 이동하기
제어
유틸리티 규모 저장 시스템을 위한 자동화 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시스템은 관련 요구 사항에 안정적이고 유연하게 대응할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 광범위한 컨트롤러 및 I/O 시스템 포트폴리오를 활용하면 개별 구성 요소에서 완전한 시스템에 이르기까지 확장 가능한 모듈형 자동화 솔루션을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 모든 고객별 요구 사항을 개별적으로 충족할 수 있습니다. 안전성을 강화하기 위해 자동화 시스템을 이중화 방식으로 설정하여 인증된 안전 모듈을 포함시킬 수도 있습니다. 이렇게 하면 저장 솔루션의 안전성과 가용성이 극대화됩니다. 클라우드와 같은 상위 시스템에 손쉽게 연결하여 시스템을 간편하게 모니터링하고 원격으로 안전하게 액세스할 수 있습니다.
제품으로 이동하기
컨트롤 캐비닛용 연결 기술
피닉스컨택트의 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛의 광범위한 기능 영역을 연결하는 데 필요한 다양한 단자대를 제공합니다. 또한, 표준화된 액세서리와 일관된 디자인으로 배터리 저장 애플리케이션을 위한 손쉬운 계획 및 설치를 가능하게 합니다.
제품으로 이동하기
전원 안정성
안정적이고 신뢰할 수 있는 전원 공급은 원활한 작동을 보장하고 시스템 손상을 방지합니다. 피닉스컨택트는 최고 수준의 배터리 저장 시스템 가용성을 보장하기 위해 서지 보호, 파워 서플라이, 장치 보호 및 에너지 모니터링으로 구성된 이상적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군은 안전하고 일관된 에너지 인프라의 모든 기능을 포괄합니다.
제품으로 이동하기
컨트롤 캐비닛의 연결 기술을 위한 제품 포트폴리오

컨트롤 캐비닛용 연결 기술

배터리 저장 시스템을 안전하고 확장성 있게 배선하려면 어떻게 해야 합니까?

충전 및 방전용 제품 포트폴리오

전원 전자 장치

배터리를 안정적으로 충전 및 방전하려면 어떻게 해야 합니까?

통신 제품 포트폴리오

산업용 네트워킹 및 보안

배터리 저장 시스템 내부 및 배터리 저장 시스템과 안정적인 통신을 구축하려면 어떻게 해야 합니까?

제어 기술을 위한 제품 포트폴리오

제어

배터리 저장 시스템을 모니터링하고 개방형 및 폐쇄형 루프 제어를 통합하려면 어떻게 해야 합니까?

제품 포트폴리오: 배터리 모듈용 연결 기술

배터리 모듈용 연결 기술

배터리 모듈을 모듈 방식으로 효율적으로 배선하려면 어떻게 해야 합니까?

전원 안정성 제품 포트폴리오

보조 전기 공급

배터리 저장 시스템의 제어 시스템에 전원을 안정적으로 공급하고 보호하려면 어떻게 해야 합니까?

산업 및 유틸리티 규모 저장 시스템에 대한 제품 하이라이트


배터리 저장 시스템 데이터 시각화를 위한 대시보드

배터리 저장 시스템을 위한 스마트 데이터 시각화

하드웨어 외에도 BESS 데이터의 시각화에 적합한 디지털 솔루션도 제공합니다. 몇 초 내에 하드웨어와 애플리케이션에 맞게 생성된 데이터에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

All Electric Society Factory 앞의 산업용 저장 시스템


FAQ: 산업 및 유틸리티 규모 저장 시스템


배터리 저장 시스템 및 가공선 마스트
산업 시설의 저장 시스템 캐비닛
울타리의 고전압 표지판
배터리 저장 시스템 및 가공선 마스트

재생 가능한 에너지 발전소에서 생산되는 전력량의 변동과 충전 인프라의 확장으로 인해 그리드 운영자는 큰 도전 과제에 직면해 있습니다. 전력 저장 시스템은 일시적으로 남는 에너지를 사용하고 저장합니다. 전기는 소비량이 증가하거나 생산량이 감소할 때 공급됩니다. 따라서 수 메가와트시 용량의 유틸리티 규모 저장 시스템은 전력 그리드의 변동을 보상하고 공급 보안을 향상시키기 때문에 지속적인 그리드 안정성을 위해 필수적입니다. 유틸리티 규모 저장 시스템은 기능적 컨테이너로 설계되는 경우가 많습니다.

산업 시설의 저장 시스템 캐비닛

산업 분야에서 전력 저장 시스템은 운영 프로세스를 최적화하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 저장 시스템은 정전 보호 장치와 같은 역할을 수행하여 단기간의 정전에 대처할 수 있도록 합니다. 이를 통해 시스템과 기계를 계속해서 중단 없이 작동하거나 적절하게 종료할 수 있습니다. 계획되지 않은 머신 다운타임은 이제 과거의 일이 되었습니다. 전력 저장 시스템의 또 다른 중요한 적용 분야는 부하 캡핑이라고도 알려진 피크 쉐이빙(peak shaving) 프로세스입니다. 저장 시스템은 피크 부하에 전기를 공급하기 때문에 그리드에서 전기를 끌어올 필요가 없습니다. 이는 구매 가격에 직접적인 영향을 끼치고 시스템의 경제적 효율성을 향상시킵니다. 또한 산업용 저장 시스템은 자가 발전된 PV 에너지의 효율적인 사용을 가능하게 하여, 값비싼 주전원 구매에 대한 의존도를 줄여줍니다.

울타리의 고전압 표지판

대용량 배터리 저장 시스템은 주의 깊은 관리가 요구되는 몇 가지 안전 위험을 내포하고 있습니다. 과충전 또는 기술적 결함이 발생할 경우 배터리가 과열되어 열 폭주를 일으켜 화재 및 폭발로 이어질 수 있습니다. 충격, 진동 및 기타 물리적 영향으로 인해 배터리 구조가 손상되거나 생산 오류로 인해 단락이 발생할 수도 있습니다. 사용할수록, 그리고 충전 주기가 반복될수록 배터리의 성능이 저하되고 결함이 생길 가능성이 커집니다. 이러한 위험을 최소화하려면 저장 시스템에 고품질 컴포넌트를 사용하는 것이 중요하며, 정기적인 유지 관리도 필요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 컴포넌트로 구성된 광범위한 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

연락처

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
피닉스컨택트가 유틸리티 규모 및 산업용 저장 시스템에 적합한 컴포넌트를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.