피드-인 관리 피닉스컨택트의 혁신적인 솔루션은 그리드 운영자의 현지 요구 사항에 맞춰 분산형 발전소를 유연하게 연결하는 데 도움이 됩니다.

피드-인 관리

과제


태양광 시설의 그리드 연결 지점

그리드 연결 지점의 파라미터는 측정 장치에 의해 기록되고 중앙 피드-인 컨트롤러로 전송됩니다.

분산된 발전소를 그리드에 연결

에너지 전환의 결과로 인해 분산형 발전소와 배터리 저장 시스템은 그리드 안정성을 보장하는 데 핵심적인 기여를 해야 합니다.
그리드 운영 담당자는 PV 시스템의 그리드 연결 조건에서 유지되어야 하는 그리드 주파수 및 전압과 무효 전력 범위를 지정합니다.
시스템을 제어하기 위한 발전소용 컨트롤러(PGP)는 그리드 연결 지점에서 전압과 주파수를 측정합니다. 이에 기반하여 그리드 연결 지점에서 유효 전력과 무효 전력을 제어할 수 있도록 인버터의 각 설정값이 결정됩니다.

솔루션


피드-인 제어용 컨트롤 캐비닛 솔루션

피드-인 제어용 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리

피드-인 제어를 통한 그리드 지원 완벽한 솔루션을 사용한 간단한 연결

피닉스컨택트의 솔루션 파트너가 전원 공급자 및 다이렉트 마케팅 회사에 대한 인터페이스 연결을 구현하고 프로젝트별로 인버터 및 에너지 측정 장치와 같은 모든 외부 장치를 통합합니다. 피드-인 제어를 위한 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 통해 컨트롤러, 네트워크 기술, 파워 서플라이와 같은 모든 필수 구성 요소를 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. 결과적으로 분산형 발전소가 그리드 안정성에 기여할 수 있습니다.

피드-인 제어용 컨트롤러

피드-인 제어용 컨트롤러

발전소의 그리드 호환 연결 인증

PV 시스템, 풍력 터빈 발전기, 바이오가스 플랜트 등을 포함하여 독일의 중전압, 고전압 또는 초고전압 그리드에 전력을 공급하는 발전소에는 반드시 인증된 제어 장치인 PCU 전원 제어 장치가 있어야 합니다. 인증서는 DIN EN ISO/IEC 17065에 따라 공인된 인증 기관에서 발급되어야 합니다. 인증서는 최신 지침에 따라 지속적으로 조정되어야 합니다.

피닉스컨택트의 PCU는 독일의 VDE-AR-N 4110/20/30에 따라 인증을 받았습니다. PCU는 규정에 따라 유효 전력 및 무효 전력 요구 사항을 구현하고, 그리드 연결 지점의 전압 상태를 모니터링합니다. 스페인의 경우 PCU는 Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad에 따라 인증을 받았습니다. 그리고 폴란드의 경우 인증은 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI(UE) 2016/631 표준을 따릅니다.

컨트롤러 인터페이스가 표시된 화면 앞에 앉아 있는 사람

피드-인 제어를 위한 프로그래밍 작업 감소

인터페이스 프로그램 크게 줄어드는 프로그래밍 작업

피닉스컨택트의 하드웨어 및 소프트웨어로 구성된 솔루션을 사용하면 피드-인 제어 시 요구되는 엔지니어링 작업을 최소화할 수 있습니다. 소프트웨어의 기능 범위는 지속적으로 확장되고 있습니다. 즉시 사용 가능한 인터페이스 프로그램을 PLCnext Engineer 프로그래밍 환경에서 사용할 수 있습니다. 이를 통해 그리드 운영자, 다이렉트 마케팅 담당자, 에너지 측정 장치, 인버터, 포털 및 기상 센서를 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. PLCnext Engineer에서 애플리케이션을 구성한 후 eHMI에서 인터페이스를 구성해야 합니다.

대화형 이미지 맵: 피드-인 관리 토폴로지
피드-인 컨트롤러
피닉스컨택트의 전원 제어 장치는 그리드 운영자의 현지 요구 사항에 따라 분산된 발전소를 유연하게 연결합니다.
자세히 알아보기
피드-인 컨트롤러
에너지 측정 장치
피닉스컨택트의 측정 장치를 사용하면 에너지 데이터 수집과 관련한 작업이 크게 줄어듭니다.
자세히 알아보기
에너지 측정 장치
스트링 컴바이너 박스
피닉스컨택트의 PV 스트링 전류용 모니터링 시스템을 사용하면 개별 스트링 오류가 발생하는 경우에도 오작동 및 전원 장애에 즉시 대응할 수 있습니다.
자세히 알아보기
스트링 컴바이너 박스
원격 제어 및 제어
지리적으로 분산된 변전소를 중앙 제어실에 연결하려면 확장 가능한 모듈형 원격 제어 시스템을 사용해야 합니다.
자세히 알아보기
원격 제어 및 제어

이점

  • 그리드 연결 지점에서 PV 시스템 시운전을 더 신속하게 수행
  • 독일, 폴란드, 스페인의 피닉스컨택트 PCU 전원 제어 장치 인증 및 네트워크 코드 "발전기 요구 사항"(NC RfG)에 따른 유럽 그리드 연결 조건 준수
  • 모든 기술 연결 요구 사항의 준수를 통해 안정적인 시스템 작동 및 간편한 그리드 연결 보장
  • 사용자 친화적으로 프로그래밍 작업을 크게 줄여주는 즉시 사용 가능한 인터페이스 프로그램
  • 시스템 개방성 및 확장성을 통한 뛰어난 유연성
2차 변전소의 컨트롤 캐비닛

2차 변전소의 모니터링 및 제어

인텔리전트 분배 그리드 2차 변전소용 모듈형 원격 제어 기술

파라미터 모니터링은 전원 그리드의 효율적인 확장 및 안정적인 작동을 위한 기본 요구 사항입니다. 원격 제어 기술을 위한 피닉스컨택트의 모듈형 솔루션을 사용하면 시스템을 원격으로 손쉽게 모니터링 및 제어할 수 있으며 항상 모든 정보를 한 눈에 파악할 수 있습니다.

에너지 측정 장치 및 에너지 미터 – 개요

에너지 측정 장치는 발전소에서 중요한 파라미터를 기록합니다.

에너지 모니터링 미래의 에너지 관리 시스템을 위한 인텔리전트 모니터링

네트워크 사용 가능한 에너지 측정 장치를 사용해 중앙 및 현장에서 특성 전기 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 따라서 소형 컨트롤러를 사용하여 PV 시스템과 관련된 모든 특성 데이터를 수집하고 SQL 데이터베이스에 로깅할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 에너지 측정 장치는 최적의 발전소 네트워크 통합을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.

태블릿의 제품에 대해 이야기하는 여성과 남성

피닉스컨택트의 에너지 솔루션 파트너

피닉스컨택트는 제품 및 시스템에 대한 광범위한 전문 지식을 보유하고 있으며 전세계의 파트너들과 협력합니다. 이를 통해 피닉스컨택트의 태양광 산업용 솔루션은 전세계의 개별 고객 요구 사항에 맞게 최적으로 조정됩니다.

지금 바로 피닉스컨택트의 전문 솔루션 파트너가 제공하는 혜택과 포괄적인 조언을 받으십시오.

태양광 발전 전문가들의 단체사진
Ihre Experten für Solarenergie
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.
컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.