전력 손실을 보상하는 인텔리전트 제어 기술 그리드 운영자로부터 무효 전력을 구입할 필요가 없도록 하기 위해 피닉스컨택트는 특별한 제어 기능을 개발했으며, 이 기능은 독일의 PV 시설에서 이미 사용 중입니다.
고객 프로필
Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH
독일 Saxony-Anhalt에 본사를 둔 ASG Engineering GmbH는 2007년에 설립되었으며 PV 시스템의 컨설팅, 계획, 구현 및 운영 관리를 전문으로 합니다.
또한 이 회사는 자체 소비의 최적화된 사용을 보장하기 위해 시스템 및 저장 시스템을 기존 인프라에 통합하는 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라 이 회사는 마이크로 그리드 시스템을 위한 피크 절감 및 저장 솔루션에 특화되어 있습니다.
과제
Dessora 산업 단지의 그리드 연결 지점
이 프로젝트는 독일 동부 Saxony-Anhalt의 Oranienbaum-Wörlitz에 위치한 Dessora 산업 단지에 있는 10 MW 규모의 PV 공원입니다.
PV 시설에서 생성된 에너지는 먼저 3km 길이의 지하 케이블을 통해 그리드 연결 지점까지 전송된 후, 최종적으로 그리드에 공급됩니다. 케이블 길이가 길기 때문에 특히 야간에 용량성 전력 손실이 발생합니다. 시설 내 변전소에서도 손실이 발생합니다. 이러한 현상이 나타나는 대표적인 이유는 유도 전력 손실 때문입니다. 일반적으로 시설 운영자는 이러한 전력 손실을 보상하기 위해 그리드 운영자로부터 무효 전력을 구입해야 합니다. 이러한 구매 비용을 1년 동안 합산하면 상당한 금액이 됩니다.
솔루션
피드-인 관리용 솔루션
솔루션
피닉스컨택트의 PLCnext Technology 기반 피드-인 컨트롤러가 그리드 연결 지점에 설치됩니다. 독일 지침 VDE-AR-N 4110/4120에 따라 인증된 이 장치는 중간 전압 및 고전압 그리드에 연결되어 있는 분산된 발전소가 그리드 요구 사항에 따라 전기를 공급하도록 보장합니다.
피드-인 컨트롤러의 하드웨어 및 소프트웨어는 개별적으로 또는 프로젝트별로 언제든지 조정할 수 있으므로 Q@Night 제어 기능을 포함하도록 장치를 확장할 수 있습니다. Q@night라는 용어는 야간 무효 전력 제어의 개념에서 유래했습니다. ASG Engineering에서 프로그래밍하고 전원 제어 장치에 통합된 Q@Night 컨트롤러 기능은 다른 일반적인 경우처럼 PV 시설의 인버터가 야간에 종료되지 않도록 합니다. 대신에 그리드 연결 지점에서 정확히 cos hi = 1의 위상 변이를 달성하기 위해 무효 전력을 계속 제공합니다. 이러한 방식으로 시설 장비(예: 케이블 및 변압기)의 유도성 및 용량성 특성이 균형을 이룹니다.
시설 운영자는 이 컨트롤러 기능을 사용하여 연간 €20,000 이상을 절약합니다.
버스 커플러의 사양이 적용되는 필드에 설치된 인버터
Q@Night 제어 기능을 위한 제어 신호는 광섬유 케이블을 통해 Axioline F BK ETH 버스 커플러로 전달되며, 이 버스 커플러는 3 km 떨어진 PV 시설에 있는 4개의 변전소 중 하나에 설치됩니다. RS Uni 모듈은 버스 커플러와 정렬되며 직렬 인터페이스가 있는 I/O 장치가 버스 시스템에서 작동할 수 있도록 합니다. 16개 스트링의 스타 구성으로 연결된 인버터는 RS485 데이터 통신을 통해 버스 커플러로부터 피드-인 제어 및 무효 전력 제어 모두에 필요한 명령을 야간에 수신합니다.
요약
요약
피드-인 컨트롤러에 구현된 Q@Night 컨트롤러 기능 덕분에 비용이 드는 무효 전력을 추가로 구매할 필요가 없습니다. 개방형 제어 플랫폼을 통해 빠르고 안정적인 엔지니어링과 프로젝트별 조정이 가능합니다.
ASG Engineering GmbH 및 피닉스컨택트 간의 협력
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.