산업용 및 유틸리티 규모 저장 시스템의 모니터링 및 제어 배터리 저장 솔루션은 생산 시설의 산업용 및 고가용성 전원 공급에 사용되거나 전원 그리드의 그리드 서비스에 사용됩니다. 피닉스컨택트의 제품과 시스템은 배터리 저장 시스템의 안정적인 작동을 지원합니다.

전원 그리드에서 배터리 저장 시스템 사용

과제


에너지 저장 시스템 및 재생 가능한 에너지 발전소와 같은 애플리케이션이 있는 전원 그리드에 대한 이해
생산 현장에서의 에너지 소모량 분석
산업용 애플리케이션에서 에너지 저장 솔루션의 작동
에너지 저장 시스템 및 재생 가능한 에너지 발전소와 같은 애플리케이션이 있는 전원 그리드에 대한 이해

혁신적인 유틸리티 규모 저장 시스템의 사용은 전압 안정성 및 에너지 공급과 같은 그리드 서비스 공급에 적합합니다. 저장 시스템을 사용하면 에너지 혁명의 일환으로 기존 배전 그리드를 최대한 활용할 수 있습니다. 또한 향후 필요한 그리드 확장을 시간이 지남에 따라 유연하게 구현할 수 있습니다.

연결 기술에서 시스템 모니터링 및 제어에 이르기까지 피닉스컨택트의 포트폴리오는 안전하고 안정적인 작동과 함께 간단한 엔지니어링을 보장합니다.

생산 현장에서의 에너지 소모량 분석

산업용 저장 시스템은 중요한 생산 공장을 위한 일관된 페일세이프 에너지 공급에 특히 적합합니다. 이 시스템은 높은 수준의 빠른 제어 기능이 특징입니다.

피닉스컨택트의 포트폴리오를 사용하여 플랜트를 쉽고 유연하게 엔지니어링할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 컴포넌트는 모니터링 및 제어 기능의 안정적인 사용을 보장합니다.

산업용 애플리케이션에서 에너지 저장 솔루션의 작동

비상 파워 서플라이 외에도 산업용 저장 시스템을 사용하여 그리드의 피크 부하를 줄입니다. 감소된 부하 수준은 그리드 운영자에 대한 그리드 요금이 줄어드는 긍정적인 효과가 있습니다. PV 시스템과 같은 통합 발전소와 결합된 에너지 저장 시스템은 이 자가 발전 전기를 저장하고 나중에 사용할 수 있도록 합니다.

피닉스컨택트의 자동화 기술은 고객이 직접 생산하는 전기의 양을 늘리는 데 도움이 됩니다.

솔루션


영역 네트워크 및 배전 그리드용 배터리 저장 시스템

유틸리티 규모 저장 시스템을 안정적으로 작동

피닉스컨택트의 조정된 제품 포트폴리오는 고용량 저장 시스템의 안정적인 작동을 보장합니다. 특히 주목할 만한 것은 연결, 네트워크 및 제어 기술 포트폴리오입니다. 피닉스컨택트의 제품은 엄격한 품질 요구 사항을 따릅니다. 이는 작동 중 플랜트 및 저장 시스템에 발생할 수 있는 모든 위험을 최소화하기 위한 것입니다.

필드에서 검증된 연결 시스템을 사용하면 많은 고객이 수년간 의존해 온 고전류 및 고출력 관리에서 높은 수준의 안전성을 기대할 수 있습니다.
업계 최고의 파워 서플라이와 결합하여 에너지 저장 시스템의 모니터링 및 제어를 위한 공급 안정성이 보장됩니다.
또한 네트워크, 통신 및 자동화 기술의 조정된 포트폴리오는 현재와 미래의 요구에 맞는 최적의 시스템 설계를 위한 모든 자유를 제공합니다.

이점

  • 한 곳에서 일괄적으로 제공하는 포괄적이고 조직화된 제품 포트폴리오
  • 안정적인 시스템 작동을 위한 필드에서 검증된 컴포넌트, 시스템 및 기술
  • 최상의 솔루션을 위한 직접 컨설팅

피닉스컨택트는 필드에서 검증된 제품 포트폴리오를 사용하여 배터리 저장 솔루션의 작동, 모니터링 및 제어에 대한 요구 사항을 구현하는 방법에 대해 조언을 아끼지 않을 것입니다.

배터리 저장 시스템 분야의 전문가 팀 - Phoenix Contact,
배터리 저장 시스템 분야의 전문가 팀

산업용 및 유틸리티 규모 저장 시스템 모니터링 및 제어를 위한 제품 및 시스템 연결 기술에서 자동화까지

대화형 이미지 맵: 에너지 저장 시스템 모니터링 및 제어용 컨트롤 캐비닛
연결성
피닉스컨택트의 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다. 또한 표준화된 액세서리와 일관된 설계는 손쉬운 계획 및 설치를 보장합니다.
단자대에 대해 자세히 알아보기
연결성
개방 및 폐-루프 제어
유틸리티 규모 저장 시스템을 위한 자동화 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 시스템은 관련 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 광범위한 컨트롤러 및 I/O 시스템 포트폴리오를 통해 개별 컴포넌트에서 전체 시스템에 이르기까지 확장 가능한 모듈형 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다. 이는 모든 고객 맞춤형 요구 사항을 개별적으로 충족할 수 있다는 것을 의미합니다. 추가 안전을 위해 자동화 시스템을 이중화 방식으로 설정하고 인증된 세이프티 모듈을 사용할 수도 있습니다. 이렇게 하면 저장 솔루션의 가용성이 극대화됩니다. 클라우드와 같은 상위 시스템에 손쉽게 연결하여 시스템을 손쉽게 모니터링하고 원격으로 안전하게 액세스할 수 있습니다.
컨트롤러 및 I/O 시스템에 대해 자세히 알아보기
개방 및 폐-루프 제어
산업용 네트워킹 및 보안
산업 분야 및 전원 그리드의 배터리 저장 시스템에 대한 보안 요구가 계속해서 증가하고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 안정적인 시스템 제어 및 모니터링을 보장하는 데 필수적인 강력한 페일세이프 통신 인프라가 만들어집니다. 피닉스컨택트는 필드 레벨에서 제어 레벨에 이르기까지 산업용 통신의 요구 사항을 충족하는 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 피닉스컨택트의 사이버 보안 제품은 고객의 중요한 데이터가 완벽하게 보호되도록 합니다. 안전한 작동 및 원격 액세스로 인해 빠르고 효율적인 유지 관리 및 서비스 작업이 보장됩니다.
스위치 및 라우터에 대해 자세히 알아보기
산업용 네트워킹 및 보안
전원 안정성
신뢰할 수 있는 안정적인 파워 서플라이는 페일세이프 작동을 보장하여 기계 및 시스템의 손상을 방지합니다. 특히 정전이 발생한 경우 배터리 저장 시스템은 시스템에 지속적인 전원 공급을 보장해야 합니다. 피닉스컨택트는 안전하고 일관된 에너지 인프라의 모든 기능을 포괄하는 광범위한 제품을 제공합니다.
안정적인 파워 서플라이에 대해 자세히 알아보기
전원 안정성
기능적 세이프티
새로운 산업용 저장 시스템의 시스템 가용성에 대한 요구가 증가함에 따라 높은 안전성에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 특히 인프라 플랜트에서는 사람, 기계 및 자연에 대한 위험 상황을 제어할 수 있도록 기능적 세이프티 메커니즘을 설치해야 합니다. 이것은 맞춤형 세이프티 개념을 통해 실현할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 비접촉 세이프티 스위치에서 복잡한 세이프티 컨트롤러에 이르는 광범위한 SIL 인증 제품 포트폴리오 및 기술을 통해 고객이 이를 달성하도록 도울 수 있습니다.
세이프티 릴레이 모듈 및 센서에 대해 자세히 알아보기
기능적 세이프티

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.