피닉스컨택트는 전 세계 영업 지사 네트워크를 통해 고객 및 파트너와의 근접성을 보장합니다. 모든 지사에서 당사 직원들은 기술과 혁신에 대한 열정을 바탕으로 지속 가능한 세상을 함께 만들어가고 있습니다. 이러한 국제적 영향력은 피닉스컨택트 DC 컴바이너 박스를 전 세계 모든 곳에서 신속하게 구매할 수 있음을 의미합니다.
PV 시스템용 DC 컴바이너 박스 DC 컴바이너 박스는 태양광 패널에서 스트링 전류를 수집하고 분배합니다. 또한 DC 컴바이너 박스는 시스템 성능을 모니터링하고 서지 전압으로 인한 개별 패널 손상을 방지합니다.
과제
최고 수준의 가용성
PV 시스템을 설계 및 제조하는 전문가가 직면한 과제는 PV 시스템의 가용성 및 성능을 극대화하는 것입니다. 여기서 중요한 점은 스트링 전류를 수집 및 분배하고 낙뢰와 과전압에 의한 손상으로부터 개별 모듈을 보호하며 시스템 성능을 모니터링하는 것입니다.
솔루션
프리-필드 PV 시스템을 위한 맞춤형 솔루션 개념
피닉스컨택트의 DC 컴바이너 박스는 이러한 요구 사항을 충족하는동시에 공간 절약형 하우징을 갖추고 있습니다. 피닉스컨택트의 PV 스트링용 모니터링 시스템을 사용하면 개별 스트링에 오류가 발생하는 경우에도 오작동이나 전력 손실에 즉시 대응할 수 있습니다.
DC 컴바이너 박스의 일반적인 구조
이점
- 온도에 최적화된 설계로 안정성 및 내구성 제공
- 낮은 설치 및 유지 관리 비용과 유연한 무선 통신 네트워킹
- 다양한 버전의 표준화된 품목을 재고 보유하여 지속적인 가용성 제공
- 고객 요구 사항에 따른 구성을 통한 호환성 및 개별성
연락처
파트너십과 협력
피닉스컨택트는 독일에 본사를 둔 글로벌 마켓 리더입니다 피닉스컨택트는 경제 및 인프라의 모든 부문에서 전기화, 네트워크화 및 자동화를 위한 미래 지향적인 제품과 솔루션을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 혁신적인 제품과 솔루션을 통해 기후 중립적이고 지속 가능한 세상을 향한 길을 열어가고 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위하고 혁신적인 제품 포트폴리오를 통해 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트는 100개 이상의 국가로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 언제 어디서든 고객의 프로젝트에 필요한 지원을 즉각적으로 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
시스템 상태를 지속적으로 모니터링하고 스트링 전류 및 전압을 측정하여 시스템 가용성을 극대화합니다. 이렇게 하면 다운타임을 줄일 수 있습니다.
모니터링 장치에서 생성된 데이터는 RS-485 통신을 통해 중앙 PLCnext Control로 전송됩니다. Solarworx 라이브러리는 PLCnext Control에 보관된 데이터를 읽기 위한 사전 프로그래밍된 기능 블록도 제공합니다. 라이브러리에는 지원되는 스트링 모니터링 장치의 다양한 제조업체를 위한 기능 블록이 포함되어 있습니다.
DC 컴바이너 박스에는 다양한 인터페이스가 있습니다. 따라서 전체 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가가 모든 옵션에 대해 친절하게 상담해 드릴 것입니다.
전기화, 네트워크화, 자동화: 피닉스컨택트는 섹터 커플링을 위한 고객의 핵심 파트너입니다. 태양광 발전 시설의 모니터링 및 제어를 위한 피닉스컨택트의 추가 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오. 피드-인 관리, 데이터 로깅, 기상 데이터 획득 및 PV의 다양한 측면을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 지속 가능한 파워 서플라이를 설계할 수 있습니다.
DC 컴바이너 박스는 태양광 발전 시설에 어떻게 통합됩니까?
DC 컴바이너 박스에는 다양한 인터페이스가 있습니다. 따라서 전체 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가가 모든 옵션에 대해 친절하게 상담해 드릴 것입니다.
전기화, 네트워크화, 자동화: 피닉스컨택트는 섹터 커플링을 위한 고객의 핵심 파트너입니다. 태양광 발전 시설의 모니터링 및 제어를 위한 피닉스컨택트의 추가 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오. 피드-인 관리, 데이터 로깅, 기상 데이터 획득 및 PV의 다양한 측면을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 지속 가능한 파워 서플라이를 설계할 수 있습니다.