지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PV 루프탑 시스템용 서지 보호 애플리케이션에 적합한 서지 보호에 대해 알아보십시오.

PV 루프탑 시스템의 사람들

과제


위에서 본 루프탑 시스템

발전 수율 손실과 높은 수리 비용 방지

계획된 상각 기간을 초과하지 않으려면 긴 다운타임과 높은 수리 비용을 피해야 합니다. 그러나 낙뢰와 서지 전압의 영향은 시스템에 상당한 손상을 유발할 수 있습니다. 따라서 서지 보호 개념은 PV 루프탑 시스템의 원활한 작동에 매우 중요합니다. 이 개념에는 인버터, PV 패널, 그리고 외부 낙뢰 보호 시스템이 있는 PV 루프탑 시스템의 경우 건물 자체에 대한 보호가 포함되어야 합니다.

표준 기호

표준 요구 사항

표준은 품질, 효율성 및 안전을 보장하는 효과적인 도구입니다. PV 루프탑 시스템의 경우 두 가지 표준에 중점을 둡니다:

  1. PV 시스템 계획 및 설치를 위한 HD-60364-7-712
  2. 낙뢰 및 서지 보호 선택 및 설치를 위한 EN 62305-3 부록 5

루프탑 시스템을 위한 서지 전압 개념은 어떤 요구 사항을 충족해야 합니까? EN 62305-3 부록 5에 따른 다음 치수가 도움이 될 것입니다:

외부 낙뢰 보호 장치가 없는 빌딩
외부 낙뢰 보호 장치가 있는 빌딩 – 분리 거리 유지됨
외부 낙뢰 보호 장치가 있는 빌딩 – 분리 거리가 유지되지 않음
외부 낙뢰 보호 장치가 없는 빌딩

  • 설치 위치 DC 2 PV 패널 부근의 DC 서지 보호: 타입 2 서지 보호 장치
  • 설치 위치 DC 1 인버터 부근의 DC 서지 보호: DC 1과 인버터 사이의 케이블 길이가 10 m 이상인 경우, 타입 2 서지 보호 장치
  • 설치 위치 AC 2 인버터의 AC 측의 AC 서지 보호: AC 1과 AC 2 사이의 케이블 길이가 10 m 이상인 경우, 타입 2 서지 보호 장치
  • 설치 위치 AC 1 메인 배전반의 AC 서지 보호 : 타입 2 서지 보호 장치

외부 낙뢰 보호 장치가 있는 빌딩 – 분리 거리 유지됨

  • 설치 위치 DC 2 PV 패널 부근의 DC 서지 보호: 타입 2 서지 보호 장치
  • 설치 위치 DC 1 인버터 부근의 DC 서지 보호: DC 1과 인버터 사이의 케이블 길이가 10 m 이상인 경우, 타입 2 서지 보호 장치
  • 설치 위치 AC 2 인버터의 AC 측의 AC 서지 보호: AC 1과 AC 2 사이의 케이블 길이가 10 m 이상인 경우, 타입 2 서지 보호 장치
  • 설치 위치 AC 1 메인 배전반의 AC 서지 보호 : 타입 1 서지 보호 장치

외부 낙뢰 보호 장치가 있는 빌딩 – 분리 거리가 유지되지 않음

  • 설치 위치 DC 2 PV 패널 부근의 DC 서지 보호: 타입 1 서지 보호 장치
  • 설치 위치 DC 1 인버터 부근의 DC 서지 보호: 타입 1 서지 보호 장치
  • 설치 위치 AC 2 인버터 AC 측의 AC 서지 보호: 타입 1 서지 보호 장치
  • 설치 위치 AC 1 메인 배전반의 AC 서지 보호 : 타입 1 서지 보호 장치

솔루션


PV 루프탑 시스템 앞의 스트링 컴바이너 박스

PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스

피닉스컨택트는 이러한 도전 과제에 대응하기 위해 사전 조립된 시스템 솔루션의 일부로 루프탑 PV 시스템의 인버터를 DC 전압 입력의 다운스트림에서 바로 보호하는 신뢰할 수 있는 스트링 컴바이너 박스를 제공합니다. 그 결과 서지 전압 커플링은 접지 전위로 직접 방전됩니다.

스트링 컴바이너 박스
제품 개요

바로 설치 및 연결 가능한 루프탑 시스템용 스트링 컴바이너 박스로 구성된 제품 포트폴리오를 살펴보고 여기에서 애플리케이션에 적합한 스트링 컴바이너 박스를 찾아보십시오.

적합한 제품 찾기
PV 루프탑 시스템 내에서 토론하는 두 명의 전기 기술자

완벽한 스트링 컴바이너 박스를 위한 3단계:

전기 기술자 작업
전기 기술자 작업
전기 기술자 작업
전기 기술자 작업
전기 기술자 작업

올바른 스트링 컴바이너 박스를 선택할 때 다음과 같은 기준이 중요하기 때문에 어떤 인버터를 사용할지 파악하는 것이 중요합니다:

  • MPP 트래커 수
  • MPP 트래커당 스트링 수
  • MPP 트래커당 최대 전류

전기 기술자 작업

올바른 스트링 컴바이너 박스를 선택할 때 고려해야 하는 요소는 건물에 외부 낙뢰 보호 기능의 존재 여부입니다:

외부 낙뢰 보호가 없는 빌딩:

  • 타입 2 서지 보호 장치로 충분

낙뢰 보호가 있는 빌딩:

  • 분리 거리 "S"가 유지되는 경우 타입 2 서지 보호 장치
  • 분리 거리 "s"가 유지되지 않는 경우 타입 1 서지 보호 장치 (또는 1/2가 결합된 낙뢰 전류 및 서지 어레스터)

전기 기술자 작업

스트링 컴바이너 박스에 적합한 연결 기술을 선택하는 것은 시스템의 효율성, 안전성, 내구성, 유지 관리 용이성에 영향을 미칩니다. 여기에서 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • SUNCLIX 커넥터
  • 푸쉬-인 기술이 적용된 케이블 글랜드

PV용 연결 기술에 대한 추가 정보
전기 기술자 작업

제품 목록 페이지의 필터 기능에서 위의 주요 질문에 답하면 원하는 제품을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 적합한 제품으로 검색 범위를 좁히기 위한 주요 필터 기준은 다음과 같습니다:

  • 지원되는 MPP 트래커 수
  • MPP 트래커당 스트링 수
  • IEC에 따른 어레스터 클래스
  • 케이블 입구 유형

추가 요구 사항(예: DC 단로형 개폐기, 퓨즈)이 있는 경우 이러한 옵션으로 검색을 필터링할 수도 있습니다. 이를 통해 적합한 솔루션을 빠르게 찾을 수 있습니다.

특별 팁: 호환성 검색기를 사용하면 사용 중인 인버터에 적합한 스트링 컴바이너 박스를 단 3단계만에 찾을 수 있습니다.

PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스로 이동하기

스트링 컴바이너 박스의 일반적인 구조

대화형 이미지 맵: 스트링 컴바이너 박스 구성
스트링 결합
예를 들어 내부 병렬 연결을 통한 개별 스트링의 조합은 PV 시스템 설치와 관련한 작업을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
스트링 결합
PV 시스템 보호 접지 및 낙뢰 보호 등전위 본딩의 통합
두 개의 보호 접지 연결 지점이 있는 피닉스컨택트의 솔루션: 하나는 설치된 서지 보호 장치의 보호 전선을 위한 보호 접지 연결 지점이고 나머지 하나는 PV 시스템의 낙뢰 보호 등전위 본딩인 기능 접지를 위한 옵션으로 제공되는 보호 접지 연결 지점입니다.
PV 시스템 보호 접지 및 낙뢰 보호 등전위 본딩의 통합
DC 서지 보호
피닉스컨택트의 고품질 서지 보호 장치는 낙뢰 및 서지 전압의 영향으로부터 보호합니다. 이 제품은 타입 1 및 타입 2 서지 보호 장치로 제공됩니다.
자세히 알아보기
DC 서지 보호
전동 DC 단로형 개폐기(소방 스위치)
일부 스트링 컴바이너 박스에는 소방 스위치라고도 하는 전동 DC 단로형 개폐기가 장착되어 있습니다. 화재 발생 시 이 스위치를 사용하면 건물 내의 DC 케이블을 무부하 상태로 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 제공되는 모든 제품의 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.
자세히 알아보기
전동 DC 단로형 개폐기(소방 스위치)
수동 DC 단로형 개폐기
수동 DC 단로형 개폐기를 사용하면 유지 관리 및 수리 작업 시 PV 스트링을 안전하게 분리할 수 있습니다. 제공되는 모든 제품의 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.
자세히 알아보기
수동 DC 단로형 개폐기
PV 퓨즈
애플리케이션에 퓨즈를 사용해야 하는 경우 여기에서 제공되는 모든 제품의 목록을 확인할 수 있습니다.
자세히 알아보기
PV 퓨즈

이점

  • 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 DC 전압 입력의 광범위한 인버터 다운스트림 보호
  • 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스를 사용한 빠른 설치 및 스타트업
  • 충분한 연결 옵션을 사용해 스트링 컴바이너 박스에 낙뢰 보호 전위 밸런싱 전선의 간소화된 연결
  • SUNCLIX 또는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 PV 스트링의 유지 관리가 필요 없는 연결
불과 연기가 나는 집 화재

화재 발생 시 안전한 분리

루프탑 PV 시스템에서 사용되는 소방 스위치 단로기에 대한 일반적인 규정은 없지만 소방 기관과 보험사에서는 이 장치의 사용을 권장하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
주요 목적은 비상 시 PV 패널에 가장 가까운 PV 스트링을 "자동으로" 끄는 것입니다. 이렇게 하면 응급 서비스의 위험을 최소화할 수 있습니다. 안전한 화재 진압이 보장됩니다.

단로형 개폐기가 있는 스트링 컴바이너 박스

소방 단로형 개폐기를 통한 자동 종료

건물에 PV 시스템의 설치 여부와 관계없이 피해 지역에서 소화 작업을 시작하기 전에 전압이 없는 상태가 보장되어야 합니다. 메인 스위치를 작동하거나 퓨즈를 당기는 등의 방법으로 이를 보장할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 또한 스트링 컴바이너 박스에 있는 전동 단로형 개폐기의 전원 공급을 차단하여 건물의 DC 케이블 전원을 "자동으로" 차단합니다. 또 다른 이점은 단로형 개폐기의 전동 재가동입니다. 재가동 시 모터를 통해 단로형 개폐기가 다시 활성화되기 때문에 의도적이든, 의도하지 않았든 상관없이 메인 전원 오류로 인한 셧다운은 비용이 많이 드는 서비스 조치로 이어지지 않습니다.

중요 정보 및 자주 묻는 질문(FAQ)

토론 중인 전기 기술자

FAQ 섹션에서 PV 시스템용 서지 보호 분야의 더 많은 흥미로운 지원 및 스트링 컴바이너 박스의 사용에 대해 알아보십시오. 여기에서 프로젝트를 계획하고 구현하는 데 도움이 되는 자세한 답변과 유용한 정보를 찾을 수 있습니다.

연락처


연락처

인물 사진
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
제품 관리
피닉스컨택트가 PV 시스템에 적합한 스트링 컴바이너 박스를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.

추가 제품


자주 묻는 질문(FAQ)


DC 단로형 개폐기

DC 단로형 개폐기는 언제 사용하는 것이 합리적입니까?

DC 단로형 개폐기는 안전성과 유지 관리 용이성에 높여주기 때문에 모든 PV 시스템에서 필수적으로 사용해야 합니다. 연결은 부하가 없는 상태에서만 안전하게 분리할 수 있습니다. 단로형 개폐기는 종종 인버터에 통합되어 있지만, 긴 케이블을 사용하는 경우 시스템의 많은 부분이 전기가 통하는 상태로 남아있습니다. 유지 관리 및 수리 작업 시 이를 방지해야 합니다.
해결책: PV 패널에 가까이에 추가의 DC 단로형 개폐기를 설치합니다. 스트링 컴바이너 박스는 이러한 개폐기와 서지 보호 기능을 결합하여 인버터까지 케이블 설치를 간소화합니다.

PV 퓨즈

퓨즈: 퓨즈가 루프탑 시스템에서 부차적인 역할을 하는 이유는 무엇입니까?

유럽에서는 HD 60364 Part 7-712에 따라 MPP 트래커당 병렬 연결된 3개 이상의 PV 스트링이 있는 시스템에만 PV 퓨즈의 사용이 요구됩니다. 3개 이상의 PV 스트링이 병렬로 연결된 시스템의 경우 잔류 전류로 인해 모듈과 케이블이 손상될 수 있습니다. 이러한 경우 PV 퓨즈는 신체적 상해와 건물 손상을 방지하는 데 매우 중요합니다. 대부분의 최신 인버터는 MPP 트래커당 최대 2개의 스트링만 연결할 수 있습니다. 역전류 저항 및 최대 퓨즈 보호에 대한 정보는 모듈 제조업체의 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다. 예외적으로 DC 전력 최적화 기능이 있는 PV 시스템이나 선택적 스트링 셧다운 기능이 있는 인버터는 잔류 전류를 방지할 수 있습니다. 이 경우 PV 퓨즈가 없어도 되는 경우도 있지만 항상 제조업체 정보를 준수하는 것이 중요합니다.

PV 연결 기술

어떤 연결 기술을 사용할 수 있습니까?

스트링 컴바이너 박스에 적합한 연결 기술을 선택하는 것은 시스템의 효율성, 안전성, 내구성 및 유지 관리 용이성에 결정적인 영향을 미칩니다. 두 가지 옵션이 있습니다:

1. 플러그-인 연결 기술: SUNCLIX
이 기술은 설치 및 유지 관리가 매우 용이합니다. 스트링 컴바이너 박스와 함께 필요한 커넥터가 제공되며 스프링 연결 기술로 인해 크림핑 공구가 필요 없습니다. 특허 받은 잠금 해제 메커니즘은 특별한 공구 없이 작동하며 컴팩트한 크기의 스트링 컴바이너 박스 디자인도 가능하게 합니다.

2. 푸쉬-인 기술이 적용된 연결 단자대를 통한 직접 연결
플러그-인 솔루션 외에도 케이블 글랜드를 통해 케이블을 삽입할 수도 있습니다. 푸쉬-인 기술이 적용된 연결 단자대를 사용하면 전선을 손쉽게 직접 연결할 수 있습니다.

스트링 컴바이너 박스

알루미늄 전선도 연결할 수 있습니까?

알루미늄 전선은 무게가 가볍고 비용 효율성이 높아 태양광 설비에 널리 사용됩니다. 그러나 안전하고 영구적인 연결을 보장하기 위해서는 특수한 연결 단자대와 기술이 필요합니다. 표준 SCB는 알루미늄 전선을 직접 연결하도록 설계되지 않았기 때문에 맞춤형 솔루션이 필요합니다. 이를 통해 부식 및 접촉 문제를 예방할 수 있습니다.

내후 캐노피

보호되지 않는 야외 공간에서 사용할 수 있습니까?

어쩔 수 없이 보호되지 않는 실외 공간에 스트링 컴바이너 박스(SCB)를 설치해야 하는 경우가 있습니다. IP65 보호 등급의 SCB는 방진 및 물 분사로부터 보호되지만 DIN EN 60529에 따른 테스트는 비교를 통한 테스트일 뿐 실제 조건을 시뮬레이션하지 않습니다. 따라서 방수 캐노피가 필수입니다. 방수 캐노피는 실외에 설치된 스트링 컴바이너 박스가 물에 젖거나 햇빛으로 인해 과열되고 결로 현상이 발생하는 것을 방지합니다. 따라서 스트링 컴바이너 박스의 수명과 안정성이 크게 향상됩니다.

대형 필드 커넥터가 있는 스트링 컴바이너 박스

라인 손실을 최소화하려면 어떻게 해야 합니까?

위치 조건이 다양하기 때문에 특정 PV 루프탑 시스템의 경우 매우 긴 케이블이 필요할 수 있습니다. 전력 손실을 최소화하려면 케이블 단면적을 늘려야 할 수도 있습니다. 다수의 표준 SCB는 제한된 범위의 케이블 사이즈만 수용할 수 있습니다. 반면, 피닉스컨택트의 일부 버전은 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 확장된 케이블 사이즈를 지원합니다.

태양광 루프탑 시스템의 두 사람

외부 낙뢰 보호 시스템을 설치할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

PV 시스템과 외부 낙뢰 보호 시스템이 지붕 공간을 공유합니다. PV 시스템과 낙뢰 보호 시스템을 문제 없이 동시에 설치할 수 있습니다. 낙뢰 보호 시스템이 이미 설치되어 있는 지붕에 PV 시스템을 새로 설치하는 경우 여러 가지 측면을 고려해야 합니다. 여기에서 분리 거리, 경사, 음영 및 케이블 라우팅에 대해 자세히 알아보십시오.

PV 루프탑 시스템에서 토론 중인 두 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.