인버터 통신 수많은 레디 메이드 드라이버와 기능 블록을 통해 간편하게 시작할 수 있습니다. 이러한 다양성은 모듈 방식 확장을 위한 유연성을 제공합니다.
과제
PV 시스템의 수익성
PV 시스템의 비용 효율성을 보장하려면 모든 컴포넌트가 오랜 기간 동안 까다로운 환경 조건을 안정적으로 견뎌야 합니다. 그러나 아무리 뛰어난 하드웨어라도 필요한 소프트웨어가 완전히 개발되어 테스트를 거친 경우에만 오류 없이 올바로 작동할 수 있습니다.
기존의 기능 블록을 통해 많은 시간과 노력을 필요로 하는 프로토콜 분석 없이 다양한 인버터 또는 에너지 측정 장치를 사용할 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 시 데이터 처리 및 통신에 집중할 수 있습니다.
솔루션
PV 프로젝트의 구현을 간소화하는 사전 제작된 기능 블록
Solarworx 소프트웨어 라이브러리의 기능 블록
피닉스컨택트의 PLCnext Engineer 프로그래밍 소프트웨어의 Solarworx 소프트웨어 라이브러리를 사용하여 PV 프로젝트를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 여기에는 데이터 로거용 드라이버 및 인버터용 인터페이스, 에너지 측정 장치 및 포털이 포함되어 있습니다. 태양의 위치를 계산하고 태양광 추적기를 모니터링하며 환경 센서를 판독하는 것과 같은 복잡한 모듈도 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트는 더 많은 인버터를 통합하기 위해 새로운 드라이버와 기능 블록을 끊임없이 개발하고 있습니다. 이는 PV 시스템 시운전에 드는 엔지니어링 비용을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
피닉스컨택트는 PV 시스템을 위한 소프트웨어 라이브러리를 특별히 제공하며 이러한 라이브러리는 지속적으로 더 많은 기능을 포함하도록 확장되고 있습니다. 사전 제작된 기능 블록을 통해 인버터와의 간단한 통신이 가능합니다. 이러한 기능 블록을 사용해 일련 번호 또는 인버터 유형과 같은 일반 인버터 정보를 읽을 수 있습니다. 또한, 현재 피드-인 전력과 생산량과 같은 모든 표준 AC 및 DC 측정 값이 결정됩니다. 인버터별 이벤트 및 상태 메시지를 획득하는 것도 문제가 되지 않습니다. 이 포트폴리오는 태양광 추적 시스템을 제어하기 위한 기능 블록을 완성합니다. 피닉스컨택트는 SunSpec® 개방형 표준을 사용하는 호환 기능 블록을 통해 시스템 통합자와 사용자를 지원합니다.
SunSpec® Alliance는 태양광 산업 분야에 종사하는 170개 이상의 참가자로 구성된 글로벌 사용자 조직입니다. 이 조직의 목표는 플러그 앤 플레이 솔루션을 가능하게 하는 통신 표준을 정의하는 것입니다. 이를 통해 태양열 시스템의 비용과 복잡성을 줄이고, 태양열 시스템을 투자자에게 더 매력적인 솔루션으로 만들 수 있습니다.
이점
- 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용한 엔지니어링 작업 감소
- 다양한 기능 블록 테스트를 통해 PV 시스템의 안정적인 작동 보장
- 국제 IEC 61131 프로그래밍 표준에 따른 유연성
- 블록 라이브러리에 정기적으로 새로운 기능을 추가하여 지속적으로 증가하는 기능 범위
제품
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.