지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

배터리 저장 시스템의 안정적인 작동을 위한 솔루션 전 세계의 지속 가능한 전기화를 위한 에너지 저장 장치의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 피닉스컨택트의 제품과 솔루션을 사용하면 이러한 시스템의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

녹색 풍경에 배터리가 인쇄된 컨테이너

점점 더 많은 장치와 시스템이 전기로 작동되는 All Electric Society에서는 배터리 저장 시스템이 특히 중요합니다. 배터리 저장 시스템은 전력 그리드의 변동을 균형 있게 조절하고 태양광 전력, 풍력 발전과 같은 재생 가능한 에너지를 보다 효율적으로 사용함으로써 전력 공급을 안정적이고 신뢰할 수 있게 유지하는 데 도움을 줍니다. 배터리 저장 시스템은 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 되며 지속 가능한 에너지 미래를 촉진하는 데 기여합니다.

배터리 에너지 저장 시스템은 모듈형으로 설계되었습니다. 주요 모듈로는 배터리 관리 시스템(BMS), 전력 변환 시스템(PCS), 실내 온도 조절 시스템(HVAC), 전력 관리 시스템(PMS) 등이 있습니다. 또한 배터리 에너지 저장 시스템의 안전한 작동을 보장하는 다른 모듈도 설치됩니다. 예를 들면, 여기에는 화재 경보 시스템, 조명을 위한 보조 전원 공급 장치 및 배터리에 전원을 공급하고 충전하는 역할을 하는 DC 패널 등이 포함됩니다.

유틸리티 규모 배터리 저장 시스템의 개략적 구조


수 메가와트시 용량을 갖춘 유틸리티 규모 저장 시스템은 그리드 서비스에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 제품은 전원 그리드의 변동을 보정하고 그리드 안정성을 높입니다. 수요가 적을 때는 여분의 에너지를 저장했다가 피크 부하 시에 다시 방출합니다. 또한 재생 가능한 에너지의 통합을 지원하고 공급 보안을 강화합니다. 유틸리티 규모 저장 시스템은 모듈형 또는 기능적 컨테이너로 설계될 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 배터리 저장 시스템의 구조
PMS - 전력 관리 시스템
PMS는 배터리 에너지 저장 시스템의 제어 센터입니다. PMS는 에너지 흐름을 제어하고 모든 것이 원활하게 작동하도록 보장합니다. 또한 PMS는 중요한 데이터를 수집하고 실시간으로 의사 결정을 내리기 위해 BMS 및 PCS 등과 같은 다른 시스템과 통신합니다. PMS는 배터리, 그리드 및 다양한 부하 간의 전원 분배를 제어하여 시스템이 최적의 상태로 작동하도록 합니다. 산업용 배터리 저장 시스템의 경우 PMS와 HVAC 기술이 중앙 장치에 결합되어 있습니다.
유틸리티 규모 저장 시스템에서 PMS 시스템의 시스템 가용성을 위한 솔루션 예
AC 패널
AC 패널은 전력 변환 시스템(PCS)에서 변환된 AC 전압을 공급 네트워크에 연결합니다.
AC 패널의 시스템 가용성에 대한 솔루션 예
PCS - 전력 변환 시스템
PCS는 배터리와 그리드 간의 전류 흐름을 제어하고 배터리에 저장된 직류를 그리드에서 사용할 수 있는 교류 전류로 변환하거나 그 반대의 역할도 수행합니다. 산업용 배터리 저장 시스템의 경우 DC 패널, PCS, AC 패널이 중앙 장치에 결합되어 있습니다.
BMS – 배터리 관리 시스템
BMS는 배터리의 상태와 성능을 모니터링합니다. 각 배터리 셀의 전압, 전류 및 온도를 테스트하고 과충전, 과열 및 기타 잠재적 위험으로부터 배터리를 보호합니다. BMS는 안전하고 효율적인 작동에 기여하며 배터리의 수명을 연장합니다. 이와 동시에 시스템 내 에너지 관리를 최적화하기 위한 결정적인 데이터를 제공합니다.
DC 패널
DC 패널은 DC 소스(예: PV 시스템)를 배터리 에너지 저장 시스템에 연결하는 데 사용됩니다.
화재 경보 및 소방 시스템
화재 경보 및 소방 시스템은 예방 및 방어적 화재 방지 기능으로 구성된 BESS의 보호 개념을 형성합니다.
배터리
배터리 기술과 배터리의 크기에 따라 배터리 에너지 저장 시스템의 용량과 적용 분야가 결정됩니다.
보조 시스템(난방, HVAC 및 화재 경보 시스템)
제어 및 관리 기능 외에도 안전은 배터리 에너지 저장 시스템에서 매우 중요한 요소입니다. 배터리가 과열되면 용량 감소, 화재, 그리고 심한 경우 폭발로 이어질 수 있습니다. 이러한 모든 위험을 방지하기 위해서는 HVAC 시스템을 사용하여 안전한 최적의 환경을 유지하는 것이 중요합니다.
실내 온도 조절 시스템 구성 요소 개요

산업용 배터리 저장 시스템의 개략적 구조


유틸리티 규모 저장 시스템과 달리 산업용 배터리 저장 솔루션은 산업 시스템에 맞는 특정 요구 사항을 충족합니다. 여기서는 부하 전환을 통한 에너지 비용 최적화 또는 생산 공정의 에너지 효율 개선에 초점을 맞추고 있습니다. 구조와 컴포넌트의 선택 면에서 차이가 있으며 유틸리티 규모 저장 시스템보다 규모가 작은 경우가 많습니다.

대화형 이미지 맵: 산업용 배터리 저장 시스템의 3D 이미지
PCS - 전력 변환 시스템
전력 변환 시스템은 산업용 저장 시스템에서 더욱 컴팩트합니다. AC 전압은 DC 전압으로 변환되고 배터리 시스템의 공급 및 피드-인은 대부분 하나의 컨트롤 캐비닛에서 이루어집니다.
산업용 에너지 저장 장치의 PCS의 개략적 구조
배터리 / 배터리 관리 시스템(BMS)
용량에 따라 여러 개의 배터리 랙이 연결되고 BMS로 모니터링됩니다.
PMS - 전력 관리 시스템
에너지 관리 시스템은 이러한 유형의 에너지 저장 장치에서 여러 가지 기능을 수행합니다. 보조 전원의 전반적인 분배 외에도 공조, 조명, 비디오 감시 등에 대한 전원 공급도 이곳에서 이루어집니다.
산업용 에너지 저장 시스템의 PMS의 개략적 구조

전력 관리 시스템용 솔루션


유틸리티 규모 저장 시스템의 PMS

PMS는 에너지 저장 장치의 필수 요소입니다. 모든 하위 시스템의 신호가 모이는 곳입니다. 따라서 가용성 요구 사항이 특히 높습니다. PMS의 모든 컴포넌트는 고성능 서지 보호 기능을 통해 보호됩니다. 컨트롤러와 통신을 위한 전원 공급 장치는 배터리로 백업됩니다. UPS는 업스트림 하위 시스템 또는 AC 공급 장치에 장애가 발생하는 경우에도 안정적인 작동을 보장합니다. 장치 보호 기능은 과부하나 단락으로 인한 오류를 방지합니다. 에너지 측정 장치가 PMS 내의 성능 데이터를 모니터링하는 데 사용됩니다.

대화형 이미지 맵: 유틸리티 규모 저장 시스템의 PMS 시스템 토폴로지
낙뢰 및 서지 보호
타입 1 서지 보호는 AC 피드-인을 통해 발생할 수 있는 낙뢰 전류 및 스위칭 과전압으로부터 전원 관리 시스템을 보호합니다. 카본 스파크 갭 기술을 사용한 서지 보호를 권장합니다.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
낙뢰 및 서지 보호
24 V DC 파워 서플라이
PMS의 가용성은 배터리 저장 시스템의 필수 요소이며 QUINT POWER 파워 서플라이는 이를 위한 완벽한 솔루션입니다. 뛰어난 SFB 기술과 파워 서플라이의 예방 기능 모니터링이 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다. 여기에서는 QUINT POWER 파워 서플라이의 예를 사용하여 개별 모듈의 솔루션에 대해 설명합니다.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
24 V DC 파워 서플라이
배터리
24 V DC 공급 장애가 해결되거나 주전원 공급이 복구될 때까지의 버퍼링 가능한 시간은 배터리의 크기에 따라 결정됩니다. 피닉스컨텍트는 다양한 제품군을 위한 여러 기술 및 용량의 배터리를 제공합니다. 이 예에서는 7 Ah의 납 배터리를 권장합니다.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
배터리
신호 인터페이스용 서지 보호
신호 및 데이터 회선이 원인이 되어 과전압으로 시스템이 마비되는 경우도 많습니다. 따라서 모든 신호 및 데이터 라인도 적절한 서지 보호 장치로 보호해야 합니다. 피닉스컨택트의 권장 사항: 적절한 보호 장치로 입력 및 출력 측을 모두 보호하십시오. 이 예에서는 TERMITRAB complete 시리즈의 폭이 좁은 서지 보호 장치를 사용합니다.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
신호 인터페이스용 서지 보호
에너지 측정 장치
에너지 측정 장치는 전력 관리 시스템에서 에너지 소비를 정확하게 측정하는 데 도움이 됩니다. 전압, 전류, 전력 등의 파라미터를 지속적으로 기록하여 에너지 효율을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 고조파를 정밀하게 수집하면 시스템 기능을 보호할 수 있습니다. EMpro EEM-MA370 시리즈의 에너지 측정 장치는 이러한 목적에 이상적입니다.
EMpro EEM-MA370
에너지 측정 장치
무정전 파워 서플라이
무정전 파워 서플라이(UPS)는 전압 강하 시 컨트롤러를 안전하게 종료하는 데 필요한 충분한 에너지가 공급되도록 합니다. 연결된 배터리로부터 전원 공급 역할을 즉시 넘겨받습니다. 모든 배터리 작동 파라미터는 통합 통신 인터페이스를 통해 지속적으로 모니터링됩니다.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
무정전 파워 서플라이
장치 보호
과부하 및 단락으로부터 최종 장치와 파워 서플라이를 보호하려면 장치 회로 차단기를 사용하는 것이 중요합니다. 특히 여러 장치를 보호해야 하는 경우 통신 인터페이스를 통해 높은 수준의 시스템 투명성을 제공하는 CAPAROC 회로 차단기 시스템을 권장합니다.
CAPAROC 회로 차단기 시스템
장치 보호
EMC 필터
변압기 등에서 발생할 수 있는 전자파 간섭 영향을 최소화하고 공급 시스템의 전반적인 성능과 안정성을 최적화하기 위해 EMC 필터를 사용합니다.
EMC 필터
EMC 필터

산업용 저장 시스템의 PMS

산업용 배터리 저장 시스템과 유틸리티 규모 저장 시스템은 용량, 복잡성, 안전 요구 사항 측면에서 차이가 있습니다. 산업용 저장 시스템은 더 작고, 특정 애플리케이션을 위한 것이며, PMS가 더 간단합니다. 하지만 두 시스템 모두 기존 인프라에 원활하게 통합되어야 합니다.

대화형 이미지 맵: 산업용 저장 시스템의 PMS 시스템의 기본 회로 다이어그램
낙뢰 및 서지 보호
타입 1 서지 보호는 AC 피드-인을 통해 발생할 수 있는 낙뢰 전류 및 스위칭 과전압으로부터 전원 관리 시스템을 보호합니다. SEC 제품군의 플러그-인 타입 1 낙뢰 어레스터를 권장합니다.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
낙뢰 및 서지 보호
24 V DC 파워 서플라이
컨트롤러 또는 통신 장치에 전압을 공급하려면 QUINT 제품군의 개별 UPS 모듈이 장착된 QUINT POWER 고기능 파워 서플라이를 사용하십시오.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
24 V DC 파워 서플라이
EMC 필터
변압기 등에서 발생할 수 있는 전자파 간섭 영향을 최소화하고 공급 시스템의 전반적인 성능과 안정성을 최적화하기 위해 EMC 필터를 사용합니다.
EMC 필터
EMC 필터
무정전 파워 서플라이
무정전 파워 서플라이(UPS)는 전압 강하 시 컨트롤러를 안전하게 종료하는 데 필요한 충분한 에너지가 공급되도록 합니다. 연결된 배터리로부터 전원 공급 역할을 즉시 넘겨받습니다. 모든 배터리 작동 파라미터는 통합 통신 인터페이스를 통해 지속적으로 모니터링됩니다.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
무정전 파워 서플라이
배터리
24 V DC 공급 장애가 해결되거나 주전원 공급이 복구될 때까지의 버퍼링 가능한 시간은 배터리의 크기에 따라 결정됩니다. 피닉스컨텍트는 다양한 제품군을 위한 여러 기술 및 용량의 배터리를 제공합니다. 이 예에서는 7 Ah의 납 배터리를 권장합니다.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
배터리
장치 보호
회로 차단기는 과부하 또는 단락으로 인한 장치 및 파워 서플라이의 고장을 방지하기 위해 사용됩니다. 특히 여러 대의 장치를 보호하려는 경우는 CAPAROC 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 이 시스템은 통신 인터페이스를 통해 QUINT POWER 파워 서플라이와 완벽하게 통신할 수 있습니다.
CAPAROC 회로 차단기 시스템
장치 보호
에너지 측정 장치
에너지 측정 장치는 전력 관리 시스템에서 에너지 소비를 정확하게 측정하는 데 도움이 됩니다. 전압, 전류, 전력 등의 파라미터를 지속적으로 기록하여 에너지 효율을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 고조파를 정밀하게 수집하면 시스템 기능을 보호할 수 있습니다. EMpro EEM-MA370 시리즈의 에너지 측정 장치는 이러한 목적에 이상적입니다.
EMpro EEM-MA370
에너지 측정 장치
신호 인터페이스용 서지 보호
신호 및 데이터 회선이 원인이 되어 과전압으로 시스템이 마비되는 경우도 많습니다. 따라서 적절한 서지 보호 장치를 사용하여 모든 신호 및 데이터 라인을 보호해야 합니다.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
신호 인터페이스용 서지 보호
48 V DC 파워 서플라이
48 V DC 파워 서플라이는 효율성, 유연성 및 보안을 제공합니다. 이 제품은 전력 손실을 줄여 주고 다용도로 사용할 수 있으며, 감시 카메라 및 네트워크 라우터 등과 같은 PoE 장치에 전원을 공급하기 위해 사용할 수 있습니다. 권장하는 제품은 UNO POWER 파워 서플라이입니다.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
48 V DC 파워 서플라이

전력 변환 시스템용 솔루션


산업용 에너지 저장 장치의 PCS

PCS는 전기 에너지를 변환합니다. 이 경우 배터리의 직류(DC)는 그리드를 위해 교류(AC)로 변환됩니다. 배터리 충전 시에는 이 과정이 역으로 진행됩니다. PCS는 충전 및 방전 프로세스를 제어하고 그리드 안정성을 개선하며 에너지 저장 장치의 효율성을 높입니다.

대화형 이미지 맵: 산업용 배터리 저장 시스템의 전력 변환 시스템 토폴로지
DC/DC 파워 서플라이
랙 마운팅용 고효율 전원 전자 장치를 사용하면 배터리 저장 시스템을 비용 효율적으로 운영할 수 있습니다. 확장 가능한 모듈형 시스템은 높은 전압과 전류를 사용한 DC 충전에 최적화되어 있습니다.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
DC/DC 파워 서플라이
타입 3 서지 보호
타입 3 서지 보호 기능을 사용하면 갑작스러운 전압 피크가 발생하는 경우에도 파워 서플라이와 다운스트림 컴포넌트가 계속 안정적으로 작동하고 손상되지 않도록 않도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 장치와 전체 AC 패널의 서비스 수명이 늘어납니다.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
타입 3 서지 보호
AC/DC 파워 서플라이
19인치 랙 마운팅용 전원 전자 장치를 사용하면 배터리 저장 시스템을 효율적으로 충전 및 방전할 수 있습니다. 이 시스템은 모듈형이고 확장 가능하며 높은 전압과 전류의 양방향 전력 변환에 최적화되어 있습니다. 여러 개의 모듈을 결합하여 최대 960 kW의 출력 전력을 얻을 수 있습니다.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
AC/DC 파워 서플라이
DC 서지 보호
VAL-MB-DC 서지 보호는 접지된 단극 DC 공급 시스템에서 안전한 작동을 보장합니다. 컴팩트한 디자인으로 유연한 공간 절약형 설치가 보장됩니다. 또한 기계식 광학 상태 인디케이터와 원격 표시 접점을 통해 시스템 상태에 대한 정보를 항상 확인할 수 있습니다.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
DC 서지 보호

AC 패널용 솔루션


유틸리티 규모 저장 시스템의 AC 패널

AC 패널은 그리드 유틸리티 규모 저장 시스템에서 직류(DC)를 교류(AC)로 변환합니다. 또한, 패널은 주전원 전압과 주전원 주파수를 안정화시킵니다. 모든 에너지 흐름은 AC 패널에서 모니터링되어 에너지의 피드-인 및 구매가 효율적으로 기록되고 관리됩니다.

대화형 이미지 맵: 유틸리티 규모 저장 시스템의 AC 패널 토폴로지
낙뢰 및 서지 보호
변압기 바로 아래의 타입 1 낙뢰 어레스터는 서지 전압으로 인한 손상 및 고장으로부터 AC 패널을 보호합니다. SEC 제품군의 플러그-인 타입 1 낙뢰 어레스터를 권천합니다.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
낙뢰 및 서지 보호
110 V DC 파워 서플라이
110 V DC 파워 서플라이의 경우 QUINT 제품군의 단상 파워 서플라이를 권장합니다. QUINT POWER 파워 서플라이는 110 ~ 125 V DC 범위의 부하 공급에 이상적입니다.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
110 V DC 파워 서플라이
장치 보호
회로 차단기는 과부하 또는 단락으로 인한 장치 및 파워 서플라이의 고장을 방지하기 위해 사용됩니다. 특히 여러 대의 장치를 보호하려는 경우는 CAPAROC 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 이 시스템은 통신 인터페이스를 통해 QUINT POWER 파워 서플라이와 완벽하게 통신할 수 있습니다.
CAPAROC 회로 차단기 시스템
장치 보호
24 V DC 파워 서플라이
이중화 애플리케이션의 경우 QUINT POWER Plus 버전을 권장합니다. 통합 디커플링 MOSFET, DC 부하에 대한 안전한 서지 보호, 대규모 인증 패키지를 특징으로 하는 이 파워 서플라이는 이중화 연결이 필요한 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
24 V DC 파워 서플라이
이중화 모듈
이중화 모듈은 시스템의 안정성을 높여줍니다. 이중화 모듈은 오류 발생 시 두 개의 업스트림 파워 서플라이를 디커플링하고 파워 서플라이 장애 발생 시 부하를 안정적으로 공급합니다. ACB 기술은 두 파워 서플라이에 부하가 대칭적으로 분배되도록 보장하여 공급 시스템의 서비스 기대 수명을 늘립니다.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
이중화 모듈
신호 인터페이스용 서지 보호
위험한 서지 전압이 공급 라인을 통해 시스템에 커플링될 수 있을 뿐만 아니라 신호 및 데이터 회선이 원인이 되어 과전압으로 시스템이 마비되는 경우도 많습니다. 따라서 적절한 서지 보호 장치를 사용하여 모든 신호 및 데이터 라인을 보호해야 합니다. 이 예에서는 TERMITRAB complete 시리즈의 폭이 좁은 서지 보호 장치를 사용합니다.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
신호 인터페이스용 서지 보호
에너지 측정 장치
청구를 위해 에너지 소비량을 측정해야 하는 경우 MID 인증 에너지 미터를 사용하면 AC 패널에서 에너지 데이터를 정밀하게 획득하고 저장할 수 있습니다. 예를 들면, EMpro 제품군의 MID 인증을 받은 에너지 미터를 사용할 수 있습니다.
EEM-EM377
에너지 측정 장치
EMC 필터
변압기 등에서 발생할 수 있는 전자파 간섭 영향을 최소화하고 공급 시스템의 전반적인 성능과 안정성을 최적화하기 위해 EMC 필터를 사용합니다.
EMC 필터
EMC 필터

난방, 통풍, 공기 조절(HVAC)용 솔루션


유틸리티 규모 저장 시스템의 HVAC

대규모 배터리 저장 시스템의 HVAC 시스템(난방, 통풍, 공기 조절)은 최적의 작동 조건을 보장하기 위해 온도와 습도를 제어하는 데 필수적입니다. 이러한 장치는 과열 및 습기로 인한 손상을 방지하고 효율성을 높이며 배터리 수명을 연장합니다. 또한 화재와 고장의 위험을 줄여 안전성을 높입니다.

대화형 이미지 맵: 대용량 에너지 저장 장치의 공기 조절 장치의 개략적 구조
최대 2.5 kW의 24 V 파워 서플라이
배터리 저장 시스템의 펌프 및 환기 장치에 전원을 공급하려는 경우 TRIO POWER 제품군의 파워 서플라이를 권장합니다. 패널에 직접 마운팅할 수 있는 플랫 디자인으로 제작되어 시스템 공간을 절약하고 유연하게 사용할 수 있는 솔루션입니다.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
최대 2.5 kW의 24 V 파워 서플라이
신호 인터페이스용 서지 보호
신호 및 데이터 회선이 원인이 되어 과전압으로 시스템이 마비되는 경우도 많습니다. 따라서 적절한 서지 보호 장치를 사용하여 모든 신호 및 데이터 라인을 보호해야 합니다.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
신호 인터페이스용 서지 보호
타입 3 서지 보호
타입 3 서지 보호 기능을 사용하면 갑작스러운 전압 피크가 발생하는 경우에도 파워 서플라이, 펌프 및 환기 장치가 안정적으로 계속 작동하고 손상되지 않도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 장치의 서비스 수명이 늘어납니다.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
타입 3 서지 보호

배터리 저장 시스템의 시스템 가용성


전원 안정성 포트폴리오의 제품 개요

배터리 에너지 저장 시스템은 전력 변동을 보상하고 재생 가능한 에너지를 효율적으로 사용하는 데 중요합니다. 이러한 시스템은 전원 그리드를 안정화하고 피크 부하를 관리하는 데 도움을 줍니다.

피닉스컨택트의 제품과 솔루션을 사용하면 배터리 에너지 저장 시스템의 거의 모든 모듈에서 공급, 보호 및 측정의 3요소를 최적으로 활용하여 배터리 에너지 저장 시스템이 안정적이고 효율적으로 작동하도록 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 전원 그리드 안정화와 재생 가능한 에너지의 효율적인 사용에 적극적으로 기여할 수 있습니다.