QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - 이중화 모듈
2907752

액티브 QUINT 단일 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, 입력: 12 V DC ... 24 V DC, 출력: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

부하까지 일관된 이중화
영구적으로 모니터링되는 입력 전압 및 디커플링 섹션
MOSFET를 사용한 디커플링을 통한 에너지 절약

자주 묻는 질문


두 개의 전원 공급 장치를 서로 분리하려면 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 하나만 필요합니까?

아니요, 각 전원 공급 장치마다 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40이 하나씩 필요합니다. S-ORING의 출력에서 잠재력을 하나로 모아야
합니다. 따라서 이 모듈을 사용하면 가장 간단한 방법으로 n+1 이중화를 설정할 수 있습니다.


제품에 서지 보호 기능이 통합되어 있나요?

28.8 V의 서지 전압의 경우 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+를 권장합니다. 30 V의 서지 전압의 경우 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP를 권장합니다.