4세대 고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 새로운 기능을 바탕으로 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. NFC 인터페이스를 통해 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.
QUINT POWER 전원 공급 장치의 고유한 SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링은 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
-
전원 공급 장치
2904616
DIN 레일 마운팅용 1차 전환 QUINT POWER 전원 공급, 선택 가능한 출력 특성 곡선 및 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, 보호 코팅 및 통합 디커플링 MOSFET 있음, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/10 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제어 입력(구성 가능) Rem | 출력 전원 켜짐/꺼짐(절전 모드) |
| 기본값 | 출력 전원 켜짐(>40 kΩ/24 V DC/Rem 및 SGnd 간 개방 브리지) |
| AC 작동 | |
| 네트워크 타입 | 스타 네트워크 |
| 입력 전압 | 최소 77 V DC |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 경감 | < 100 V AC (1 %/V) |
| 전기 강도, 최대 | 300 V AC 60 s |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 15 A (25 °C의 경우) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.9 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 15 A (1 ms 후) |
| AC 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16.7 Hz (EN 50163 준수) | |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 53 ms (120 V AC) |
| 타입 55 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 3.4 A (100 V AC) |
| 2.8 A (120 V AC) | |
| 1.5 A (230 V AC) | |
| 1.5 A (240 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 274 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터, 가스 충전 서지 어레스터 |
| 역률 | 0.94 |
| 스위치-온 시간 | < 1 s |
| 일반 응답 시간 | 300 ms (절전 모드의 경우) |
| 입력 퓨즈 | 8 A (Slow-blow, 내부) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 10 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 0.7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 최소 77 V DC |
| 정격 입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC |
| 입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| 경감 | < 110 V DC (1 %/V) |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 전류 소모량 | 3 A (110 V DC) |
| 1.3 A (250 V DC) | |
| 효율성 | 타입 92.8 % (120 V AC) |
| 타입 93.8 % (230 V AC) | |
| 출력 특성 | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (일정 용량) |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 12.5 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 20 A (5s) |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 60 A (15 ms) |
| 자기 퓨즈 트리핑 | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| 경감 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 30 V DC (20 ms 내 종료를 포함한 이중 보호) |
| 제어 편차 | < 0.5 % (정적 부하 변경 10% ... 90%) |
| < 4 % (동적 부하 변경10% ... 90%(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 50 mVPP (공칭 값 사용) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원 | 240 W |
| 300 W | |
| 480 W | |
| 피상 전력 | 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) |
| 345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) | |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 4 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 19 W (120 V AC) |
| < 16 W (230 V AC) | |
| 전력 손실 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| 파고율 | 타입 1.57 (120 V AC) |
| 타입 1.59 (230 V AC) | |
| 상승 시간 | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 열 자기 | |
| 열 | |
| 신호 | |
| 신호 접지 SGnd | Out1, Out2, Rem용 기준 전위 |
| 신호 Out 1 (구성 가능) | |
| 디지털 | 24 V DC 20 mA |
| 기본값 | 24 V DC 20 mA 24 V DC for UOut > 0.9 x USet |
| 신호 Out 2 (구성 가능) | |
| 디지털 | 24 V DC 20 mA |
| 아날로그 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (부하 ≤400 Ω) |
| 기본값 | 24 V DC 20 mA POut < PN용 24 V DC |
| 신호 릴레이 13/14 (구성 가능) | |
| 기본값 | 닫힘(Uout > 0.9 USet) |
| 디지털 | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0.5 A | |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.25 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.25 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.25 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.25 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 0.75 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 1.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 플로팅 신호 접점 | |
| 액티브 신호 출력 Out1(디지털, 구성 가능) | |
| 액티브 신호 출력 Out2(아날로그, 구성 가능) | |
| 원격 접점 | |
| 신호 접지 SGnd | |
| 신호 출력 | |
| 신호 옵션 | 출력 전류 |
| 출력 전압 | |
| 출력 전원 | |
| UIN 입력 전압 정상 | |
| 작동 시간 | |
| 고온 조기 경고 | |
| OVP 전압 제한 액티브 | |
| POut | > 100 % (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > 240 W) |
| > 75 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 180 W) | |
| > 50 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 120 W) | |
| UOut | > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) |
| < 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) | |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 2 kV AC (일반 테스트) | |
| 스위칭 빈도 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
| 50.00 kHz ... 245.00 kHz (메인 컨버터 단계) | |
| 35.00 kHz ... 700.00 kHz (PFC 단계) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1165000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 321000 h (60 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 61558-2-16) | II (≤ 5000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 5 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 247000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 5 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 247000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 288000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 345000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 112000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 138000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 폭 | 50 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 대체 조립(Alternative assembly) | |
| 폭 | 122 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 53 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: PN ≥50 %, 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 정렬 가능: PN <50 %, 가로 0 mm, 세로 위쪽 40 mm, 세로 아래쪽 20 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 예 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 후드 버전 | 스테인리스 스틸 X6Cr17 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
| 기후 등급 | 3K22(EN 60721-3-3에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 100 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz 공진 검색 2.3g, 90분, 공진 주파수 2.3g, 90분(DNV GL 클래스 C에 따름) |
| 온도 코드 | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373 (클래스 1B) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 출력 전압 UOut 호환 |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 폭발성 대기 | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 표준 - 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 | IEC 61010-1 |
| 배터리 충전 | DIN 41773-1 |
| 유해 가스 테스트 | ANSI/ISA 71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| 승인 - 본선 전압 강하와 관련한 반도체 업계 요구 사항 | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| 철도 차량의 화재 방지 | |
| 표준 명칭 | 철도 차량의 화재 방지 |
| 표준/사양 | EN 45545-2 (HL3) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
| 조선분야 승인 | DNV, BV, LR |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL 승인 | UL Listed UL 508 |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| 준수/인증 | |
| ATEX | SIQ 22 ATEX 245 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | IECEx SIQ 22.0001X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| IEC 61508에 따른 기능적 세이프티 | SIL 3 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 전원 공급에 대한 EMC 요구 사항 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (스위칭 장치) | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| DNV GL 노이즈 방출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 타입 3 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 타입 6 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 25 / 30개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A: 0.5 / 1 / 25 / 30개 기간 |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 5 / 10 / 50개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A: 0.5 / 1개 기간 기준 B: 5 / 50 / 250개 기간 |
| 펄스 모양 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-9 |
| 테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 정현파 진동(원형파) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-12 |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-16 |
| 테스트 레벨 1 | 15 Hz 150 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V 3 V |
| 테스트 레벨 2 | 150 Hz 1.5 kHz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 3 V |
| 테스트 레벨 3 | 1.5 kHz 15 kHz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 3 V 30 V |
| 테스트 레벨 4 | 15 kHz 150 kHz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V |
| 테스트 레벨 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V (10 s) |
| 테스트 레벨 6 | 150 Hz 180 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V (10 s) |
| 테스트 레벨 7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 300 V (1 s) |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동파 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-18 |
| 입력, 출력(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 2) | 10 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 전압 | 2 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 3) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 전압 | 2.5 kV |
| 신호(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 신호(테스트 레벨 2) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 전압 | 2.5 kV |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-10 |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 1 | 100 kHz |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 2 | 1 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 2904616 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPI13 |
| GTIN | 4063151023478 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,156.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 897 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528Type approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/108LR
승인 ID: LR22472797TAcCSAus
승인 ID: 80128434BV
승인 ID: 44621/B1 BVBIS Licence Document
승인 ID: R-41268801SEMI F47
승인 ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
승인 ID: 24PP124-01_0ABS
승인 ID: 26-0442641-PDATUEV RH FS
승인 ID: 968/FSP 2884.00/25IECEx
승인 ID: IECEx SIQ 22.0001XATEX
승인 ID: SIQ 22 ATEX 245 XUKCA-EX
승인 ID: EXV22UKEX1334XcULus Listed
승인 ID: FILE E 199827CCC
승인 ID: 2022122303116030INMETRO
승인 ID: DNV 24.0252 XEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010102094| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 13036d76-0847-4a71-85b7-1229aab84221 |
호환 가능한 제품
-
UWA 182/52 - 마운팅 어댑터 2938235
-
UWA 130 - 마운팅 어댑터 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 전자 회로 차단기 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 전자 회로 차단기 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 전자 회로 차단기 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 전자 회로 차단기 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905744
이점
통합 디커플링 MOSFET으로 인해 시스템 가용성 및 최대한의 작동 안정성이 보장됩니다
이중 과전압 보호(OVP)는 오류 발생 시 출력을 차단하여 과전압으로부터 부하를 안정적으로 보호합니다.
먼지, 부식성 가스 및 습기로부터 보호하는 보호 코팅
IEC 60079-0,-7, -11 및 -15에 따른 ATEX/IECEx 승인
넓은 온도 범위로 인해 -40°C~+75°C의 극한 주변 조건에서도 사용할 수 있습니다