서지 보호 장치 - TTC-6P-4X1-24-PT-I
1334594

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 있음, 4개의 신호선용, 공통 기준 전위, 예: 디지털 입력/출력.


제품의 세부 정보




IEC 카테고리 C1
C2
C3
D1
설계 DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능
제품 타입 측정 및 제어 기술용 서지 보호
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2

연결 타입 푸쉬인 연결
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 4 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 12

치수 도면
6.2 mm +0.1 mm
높이 125 mm
깊이 100 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함)

색상 짙은 회색 A RAL 7042
밝은 회색 RAL 7035
UL 94에 따른 난연성등급 V-0
플라스틱 소재 PBT
하우징 소재 PBT

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

최대 연속 전압 UC 36 V DC
26 V AC
정격 전류 300 mA (40 °C)
작동 유효 전류 IC(UC) ≤ 5 µA
접지 도체 전류 IPE IPE ≤ 5 µA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) 8 kA
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) 1 kA
총 방출 서지 전류 Itotal (8/20) µs 15 kA
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 180 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 55 V (C3 - 25 A)
응답 시간 tA(라인-어스) ≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 대칭 타입 0.3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 > 50 MHz
용량 (코어-어스) 타입 50 pF
경로당 저항 3.3 Ω ±20 %
메시지 서지 보호 결함
최대 요구 백업 퓨즈 315 mA (FF)
임펄스 내구성(라인-어스) C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 1 kA
펄스 재설정 시간(라인-어스) ≤ 25 ms
추가 기술 데이터
최대 총 방전 전류 Itotal max (8/20) µs 20 kA

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 ≤ 4000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동) 5 % ... 95 %

표준/사양 IEC 61643-21
표준/사양 EN 61643-21

마운트 타입 DIN 레일: TH 35 - 7.5 mm

항목 번호 1334594
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CL2162
GTIN 4063151634414
개당 중량(패키지 포함) 51.3 g
개당 중량(패키지 제외) 32.62 g
관세 번호 85363010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130807
ECLASS-10.0.1 27130807
ECLASS-11.0 27130807

ETIM

ETIM 8.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

REACh SVHC Lead 7439-92-1

이점

효율적인 공간 사용: 4선 애플리케이션을 위한 가장 좁은 폭의 플러그타입 서지 보호 솔루션
손쉬운 기능 모니터링: 추가 작업 없이 현장에서 또는 원격 시그널링을 통해 광학 모니터링 사용
신호에 영향을 주지 않는 수리: 측정 신호에 영향을 주지 않고 서지 보호 모듈 교체
유연한 선택: 푸쉬-인 기술 또는 스크류 연결