VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
-
타입 2 서지 어레스터
1376160
서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 최대 800 V DC의 접지 단극 DC 공급 시스템용, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점 있음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
서지 전압에 대한 안정적인 보호로 인한 DC 전압 공급 시스템의 안전한 작동
접지 단극 DC 공급 시스템에 사용하기에 적합
최대 고도 6000 m (해수면 기준)까지 다양한 용도로 사용 가능
Space-saving installation, thanks to the compact design
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보