지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

가정용 저장 시스템을 위한 제품 솔루션 태양광 시스템과 가정용 저장 시스템을 결합하면 주거용 건물에서 생성된 전기의 자가 소비를 극대화할 수 있습니다.

차고에 배터리 저장 시스템이 있는 단독 주택

지붕에는 PV 시스템, 지하실에는 배터리 저장 시스템: 개인 주택의 경우 가정용 저장 시스템이 태양광 시스템과 함께 운영되는 경우가 많습니다. 이와 같은 효율적인 시스템에는 인버터와 스트링 컴바이너 박스(SCB) 외에도 배터리 관리 시스템(BMS)과 배터리 모듈로 구성된 가정용 저장 시스템도 포함됩니다. 피닉스컨택트는 이러한 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

가정용 저장 시스템을 위한 피닉스컨택트 솔루션 포트폴리오


대화형 이미지 맵: 가정용 저장 시스템을 위한 포트폴리오 프레젠테이션
PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스
피닉스컨택트는 PV 시스템을 안전하게 설치하고 낙뢰 및 서지 전압으로부터 시스템을 보호하기 위한 다양한 스트링 컴바이너 박스를 제공합니다. 이러한 스트링 컴바이너 박스를 통해 서지 전압 커플링이 접지 전위에 직접 방전되어 PV 시스템이 계속 작동합니다. 사전 조립된 박스는 다양한 구성으로 제공되며 많은 인버터 제조업체와 호환됩니다.
제품으로 이동하기
인버터용 연결 기술
설치된 태양광 시스템과 해당 에너지 저장 시스템을 인버터에 연결하여 역극성 방지를 제공하십시오. 피닉스컨택트는 내부 PCB 연결 기술 외에도 PV 시스템 및 가정용 저장 시스템에 연결하기 위한 커넥터를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 3 및 5핀 AC 커넥터와 데이터 및 신호용 연결 기술이 포함되어 있습니다. 이외에도 높은 보호 수준의 하이브리드 커넥터가 제공됩니다.
제품으로 이동하기
임베디드 시스템용 범용 하우징
피닉스컨택트는 가정에서 에너지 저장 시스템을 작동 및 모니터링하는 데 사용되는 이상적인 임베디드 시스템용 솔루션으로서 UCS 시리즈 범용 하우징을 제공합니다. 이 하우징은 IP40 보호 등급을 특징으로 하며 표준 폼 팩터의 PCB를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 다양한 액세서리가 제공되므로 탈착식 측면 패널 등을 사용하여 장치를 유리하게 조정할 수도 있습니다.
제품으로 이동하기
가정용 저장 시스템을 위한 연결 기술
레버 작동식 PCB 연결 기술에서 역극성 방지 전원 연결에 이르기까지 피닉스컨택트는 가정용 축전지 모듈 및 전원 제어 장치를 안정적으로 안전하게 연결하는 저장 시스템을 위한 포괄적인 연결 기술 포트폴리오를 제공합니다. 공간 절약형 설계로 인해 비좁은 설치 조건에서도 편리한 작동이 보장됩니다.
제품으로 이동하기
가정용 저장 시스템의 연결 기술을 위한 제품 포트폴리오

배터리 모듈용 연결 기술

가정용 저장 시스템의 안정적인 설치 및 원활한 운영

가정용 저장 시스템의 스트링 컴바이너 박스용 제품 포트폴리오

PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스

서지 전압 및 낙뢰로부터 보호하기 위한 견고한 솔루션

제품 포트폴리오: 인버터용 연결 기술

인버터용 연결 기술

직류를 교류로 효율적으로 변환

UCS 시리즈 범용 하우징 제품 포트폴리오

임베디드 시스템용 범용 하우징

외부 영향으로부터 전자 부품을 최적으로 보호

가정용 저장 시스템에 대한 제품 하이라이트


가정용 저장 시스템을 사용하면 주택 소유자는 태양광으로 생산한 전기의 상당 부분을 직접 사용할 수 있습니다. 이를 통해 환경을 보호하고 비용을 절감할 수 있습니다.

Rüdiger Meyer 박사, 에너지 저장 시스템용 애플리케이션 전문가

가정을 위한 에너지 자립

집에 PV 시스템이 설치되어 있는 경우 태양광 전원을 자체 배터리 저장 시스템에 저장하는 것이 태양광 전원을 지역 전원 공급자에게 저렴한 요금으로 판매하는 것보다 훨씬 경제적입니다. 이 전기 에너지를 필요에 따라 끌어올 수 있고 PV 시스템의 전기는 가정 내에서 열 펌프를 작동하거나 전기차를 충전하는 등의 다양한 방법으로 사용됩니다. PV 시스템을 통해 생성된 전기 에너지를 사용하면 전원 공급자로부터 구입하는 전력량이 줄어들고 전원 그리드로부터의 독립성이 향상됩니다. 또한 에너지 저장 시스템을 사용하여 정전에 대처할 수 있습니다.

FAQ: 가정용 저장 시스템


가정용 저장 시스템
개인 주택의 가정용 저장 시스템
주택 지붕의 태양광 패널
가정용 저장 시스템

가정용 저장 시스템은 일반적으로 태양광 전력과 같은 재생 가능한 에너지 원에서 생성되는 잉여 에너지를 저장하는 에너지 저장 장치입니다. 이러한 에너지는 야간이나 악천후 시와 같이 나중에 필요할 때 사용할 수 있습니다. 저장 시스템은 일반적으로 전기 에너지를 화학적으로 저장하는 배터리로 구성됩니다. 저장 용량은 10 kWh 범위입니다.

개인 주택의 가정용 저장 시스템

다음과 같은 다양한 가정용 저장 시스템용 기술이 있습니다:

  • AC 결합 시스템: 이 시스템은 교류(AC)를 통해 가정용 그리드에 연결되며 태양광 시스템과 독립적으로 설치될 수 있습니다.
  • DC 결합 시스템: 이 시스템은 태양광 시스템의 직류(DC)에 직접 연결되며 보다 효율적인 전원 전송을 제공합니다.
  • 하이브리드 시스템: 이러한 시스템은 AC 결합 시스템과 DC 결합 시스템을 결합하여 유연성과 효율성을 제공합니다.

주택 지붕의 태양광 패널

가정용 저장 시스템은 다음을 포함한 여러 가지 장점을 제공합니다:
• 에너지 독립: 자체적으로 생산된 에너지를 더 많이 사용하고 공공 전원 그리드에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 비용 절감: 특히 전기 요금이 높은 시기에 저장된 에너지를 활용하여 전기 비용을 절감할 수 있습니다.
• 환경 보호: 재생 가능한 에너지 사용을 장려하고 탄소 배출을 줄입니다.

연락처

애플리케이션 전문가 Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
에너지 저장 애플리케이션 전문가
올바른 컴포넌트를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.