완벽한 팀: 부가가치가 높은 제품 조합 결합 및 이점: 각 전원 안정성 제품은 개별적으로도 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 하지만 함께 사용하면 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 더욱 높은 데이터 투명성, 더 높은 수준의 보호, 인텔리전트 부하 관리, 간편한 에너지 모니터링 및 인텔리전트 배터리 관리를 위한 제품 조합에 대해 알아보십시오.

네온 무한대 기호
DIN 레일에 장착된 QUINT POWER 파워 서플라이 및 PLT-SEC 서지 보호

QUINT POWER 파워 서플라이 및 PLT-SEC 서지 보호

최적의 조정 - 파워 서플라이의 서비스 수명을 두 배로 연장 완벽한 팀: QUINT POWER 파워 서플라이 및 PLT-SEC 서지 보호

단상 PLUGTRAB PLT-SEC 서지 보호와 QUINT POWER 파워 서플라이의 최적화된 조합은 극한의 환경 조건에서도 시스템을 최대한 보호합니다.

이점

  • 과전압으로부터 파워 서플라이를 최대 10배 더 강력하게 보호
  • 파워 서플라이의 기대 수명 두 배 증가
  • 연장된 보증을 통한 더 계획성 있는 보안
DIN 레일에 장착된 QUINT POWER 파워 서플라이 및 CAPAROC 회로 차단기 시스템

QUINT POWER 파워 서플라이 및 CAPAROC 회로 차단기 시스템

하나의 인터페이스 - 안정적인 24 V 시스템을 위한 완전한 데이터 투명성 완벽한 팀: QUINT POWER 파워 서플라이 및 CAPAROC 회로 차단기 시스템

QUINT POWER 파워 서플라이를 CAPAROC 회로 차단기 시스템과 결합하고 시스템 통합의 이점을 누리십시오. QUINT POWER 및 CAPAROC를 위한 단일 중앙 인터페이스를 통해 파워 서플라이를 회로 차단기 시스템의 네트워크 프로토콜에 간단하고 비용 효율적으로 통합할 수 있습니다.

  • PROFINET 인터페이스는 완전한 투명성과 전체 시스템에 대한 액세스를 가능하게 합니다.
  • 웹 서버를 통해 시스템 솔루션의 작동 상태, 오류 메시지 및 설정 세부 정보를 현장에서 액세스할 수 있습니다.

이점

  • 회로 차단기 시스템 전반의 모든 관련 작동 데이터를 fieldbus를 통해 컨트롤러로 전송
  • 레디-메이드 기능 블록을 사용하여 컨트롤러에 손쉽게 통합
  • 입력에서 모든 단일 회로 차단기에 이르는 작동 데이터의 완전한 투명성
  • 최소한으로 줄어든 다운타임

공급 솔루션은 1차 측에서 보호된 부하 회로까지 완벽한 데이터 일관성을 제공합니다.

통합 장치 회로 차단기가 있는 TRIO POWER 파워 서플라이

통합 장치 회로 차단기가 있는 TRIO POWER 파워 서플라이

하나의 장치에서 전원 안정성 제공 - 인텔리전트 부하 관리용 완벽한 팀: 통합 장치 회로 차단기가 있는 TRIO POWER 파워 서플라이

TRIO POWER 파워 서플라이는 동일한 하우징에 전원 공급 장치와 장치 보호 기능을 결합하여 공간을 절약합니다.

이점

  • 통합 다중 채널 장치 보호로 인해 하나의 장치에서 전원 안정성 제공
  • 70%적은 배선 및 설치 작업으로 인한 낮은 설치 비용
  • IO-Link를 통한 수동 작동 또는 파라미터화를 통한 손쉬운 시운전
  • 인텔리전트 자체 모니터링 기능을 사용한 우선 순위가 지정된 부하 관리로 인한 고가용성
  • 좁은 전체 폭 및 나란히 마운팅 가능한 기능으로 인한 공간 절약
백서
산업용 애플리케이션의 보조 파워 서플라이 계획

백서에서는 산업용 애플리케이션에서 보조 파워 서플라이를 계획하는 절차에 대해 설명합니다.

백서 요청하기
태블릿의 "산업용 애플리케이션의 보조 파워 서플라이 계획" 백서
DIN 레일에 장착된 QUINT DC UPS 및 배터리 모듈

QUINT DC UPS 및 배터리 모듈

인텔리전트 배터리 관리 - 최소한의 노력, 최고의 서비스 수명 완벽한 팀: QUINT DC UPS 및 배터리 모듈

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 QUINT DC UPS는 배터리 모듈을 모니터링하고 최적화하며, 유지 관리 작업을 줄이고 시스템 가용성을 높입니다. 또한, 최적으로 조정된 충전 특성은 배터리 모듈을 자동으로 감지하고 서비스 수명을 극대화합니다.

UPS는 통합 Ethernet 인터페이스를 통해 기존 산업 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

이점

  • 인텔리전트 배터리 관리 시스템(BMS)을 사용한 SOH(잔존 수명) 및 SOC(잔존 용량)의 평가
  • 배터리 용량 및 기술의 자동 인식(PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • 출력 전류 및 전압의 모니터링과 시스템의 수동 연결 및 분리
  • 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑하고 병렬로 연결된 부하의 지속적인 작동을 보장하는 SFB 기술
EMpro 에너지 측정 장치 및 Rogowski 코일

EMpro 에너지 측정 장치 및 Rogowski 코일

플러그 앤 플레이 에너지 모니터링 – 기존 시스템을 위한 솔루션 완벽한 팀: EMpro 에너지 측정 장치 및 Rogowski 코일

다기능 EMpro 에너지 측정 장치와 Rogowski 코일을 결합하면 단 몇 단계의 과정을 거쳐 모든 일반적인 애플리케이션에 새로 장착할 수 있습니다. 수집된 에너지 데이터를 상위 레벨 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

이점

  • 직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 완료할 수 있는 에너지 측정
  • 기존 Rogowski 코일의 직접 연결로 인해 배선 및 구성 작업 감소
  • 스마트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 사용한 간편한 시운전 및 서비스
  • 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합
E-paper
높은 시스템 가동 효율성을 위한 모든 것

피닉스컨택트의 E-paper에서는 공급, 보호 및 측정과 관련된 모든 제품과 솔루션에 대해 소개합니다.

브로셔 열기
전원 안정성과 관련한 다양한 제품