지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩 분야의 높은 시스템 가용성을 위한 솔루션 머신 빌딩 분야의 공급 솔루션에 대한 요구 사항은 기계 자체의 적용 분야만큼 다양합니다 기계를 계획할 때 가장 중요하게 고려해야 하는 것은 사용 가능한 공간과 사용되는 제품의 비용 효율성입니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩 분야의 높은 시스템 가용성을 위한 솔루션을 통해 항상 적합한 옵션을 제공합니다.

생산 시설의 생산 기계

머신 빌딩 분야에는 안정적인 전원 공급 솔루션이 필요한 다양한 애플리케이션이 존재합니다. 여기서 시스템 생산, 기계의 대량 생산, 특수 용도 기계 제작을 위한 맞춤형 제품 조합의 예를 찾으실 수 있습니다. 피닉스컨택트는 24 V DC 공급을 위한 혁신적인 공급 솔루션과 함께 피드-인을 위한 안정적인 서지 보호와 적합한 모니터링 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트는 오랜 기간 축적된 전문 지식을 바탕으로 모든 생산 환경에서 원활한 프로세스, 최적화된 에너지 효율성 및 안전을 보장합니다.

안정적인 시스템 작동의 기반을 제공하는 전원 공급 사례를 확인하실 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 생산 라인, 대량 생산 및 특수 용도 기계, 시스템 생산용 컴포넌트가 있는 산업 분야
핸들링, 포일링, 디스태킹
다양한 기계 부품이 서로 연결되어 완전한 생산 라인이 형성됩니다. 이러한 유형의 특수 용도 기계의 경우는 빠르고 쉽게 설치하고 시운전할 수 있는 컴팩트한 솔루션에 중점을 둡니다.
자세히 알아보기
롤러 컨베이어 기술, 내부 물류
여기에는 PLC, 센서 및 액추에이터 기술과 같은 유지 관리가 필요 없는 버퍼 모듈을 통한 안정적인 공급이 포함됩니다. 서지 보호는 피드-인의 안전한 작동을 보장합니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 다양한 전기 파라미터의 고정밀 모니터링을 위한 손쉬운 시운전이 가능합니다.
자세히 알아보기
핸들링 머신
피닉스컨택트는 이러한 유형의 대량 생산 기계에 적합한 솔루션도 제공합니다. 특히 공간 문제와 관련하여 컴팩트한 크기의 이 솔루션을 사용하면 유연한 설정 옵션을 통해 빠른 설치가 가능합니다. 또한 작동 중에도 전기적 파라미터를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
자세히 알아보기
공작 기계
공간은 항상 문제가 됩니다. 이 솔루션에서는 기계의 대량 생산 등을 위해 통합 장치 보호 기능이 있는 파워 서플라이를 사용합니다. 타입 3 서지 보호는 스위칭 작업으로 인해 서지 전압이 발생하는 경우에도 안정적인 작동을 보장합니다. 빠르게 통합하고 손쉽게 설치할 수 있는 EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터의 표시 및 평가를 보장합니다.
자세히 알아보기
하이-베이 물류 창고, 운반 기술
하이-베이 물류 창고의 경우 24 V DC 공급에 대한 완전한 데이터 투명성과 서지 전압, 과부하 및 단락의 결과에 대한 모듈형 보호가 필요합니다. 이 예에서는 피드-인에 컴팩트 타입 2 서지 보호를 사용합니다. 피닉스컨택트의 에너지 측정 장치는 다양한 통신 인터페이스를 통해 모든 에너지 데이터를 표시, 평가 및 전달하기 위해 사용할 수 있습니다. 전원 분배는 다기능 장치 보호와 결합된 높은 수준의 기능을 갖춘 무정전 파워 서플라이의 형태로 보호됩니다.
자세히 알아보기
트랜스포트, 피킹, 스트래핑
투명한 데이터 평가는 많은 특수 용도 기계에서 필수적입니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 조정 가능한 트리핑 전류를 통해 유연성을 유지하는 통신 솔루션을 제공합니다. 피드-인측의 에너지 측정과 함께 에너지 데이터를 지속적으로 확인할 수 있습니다. 마찬가지로 서지 보호를 통해 시스템을 보호합니다.
자세히 알아보기
운반 기술 모듈
피닉스컨택트는 TRIO 제품군의 IP67 파워 서플라이를 통해 운반 기술을 위한 이상적인 공급 솔루션도 제공합니다. M12와 같은 표준 커넥터를 사용하면 플러그 앤 플레이 설치 작업이 매우 쉬워집니다.
자세히 알아보기
대량 생산 기계

대량 생산의 전원 공급

대량 생산 기계의 범위는 다양합니다. 통신 컴포넌트를 통해 상위 레벨 시스템에 측정된 값과 상태를 제공하는 고기능 기계에서 낮은 수준의 기능을 갖춘 소형 장치까지 다양합니다. 대량 생산 기계의 비용 부담은 특히 높습니다. 또한, 대량 생산 기계는 균일한 프로세스와 컴포넌트가 사용되기 때문에 높은 수준의 표준화가 적용되어야 합니다.

대량 생산 기계의 공간 절약형 전원 공급에 대한 제안

대화형 이미지 맵: 고기능 대량 생산 기계의 전원 공급용 제품
모니터링 릴레이
피닉스컨택트의 모니터링 릴레이 및 전류 모니터를 사용하면 단상 회로를 모니터링하고 저전압이 발생한 경우 또는 정의된 전압 범위에 도달한 경우 기계를 주전원에서 분리할 수 있습니다. 모니터링 릴레이는 기계 손상을 방지하기 위한 효과적인 예방 조치입니다.
자세히 알아보기
모니터링 릴레이
UNO POWER 파워 서플라이
UNO POWER 시리즈는 피닉스컨택트 파워 서플라이의 뛰어난 품질과 함께 기본 기능을 제공합니다.
자세히 알아보기
UNO POWER 파워 서플라이
컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기
피닉스컨택트의 전자 회로 차단기를 사용하여 회로를 선택적으로 보호하십시오. 피닉스컨택트 포트폴리오는 다양한 트리핑 특성을 갖춘 1에서 8-채널 회로 차단기와 자유롭게 구성 가능한 CAPAROC 회로 차단기 시스템을 제공합니다.
자세히 알아보기
컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기

대량 생산 기계의 기본 전원 공급에 대한 제안

대화형 이미지 맵: 대량 공급 기계 공급의 컴팩트 전원 공급용 제품
모니터링 릴레이
피닉스컨택트의 모니터링 릴레이 및 전류 모니터를 사용하면 단상 회로를 모니터링하고 저전압이 발생한 경우 또는 정의된 전압 범위에 도달한 경우 기계를 주전원에서 분리할 수 있습니다. 모니터링 릴레이는 기계 손상을 방지하기 위한 효과적인 예방 조치입니다.
자세히 알아보기
모니터링 릴레이
UNO POWER 파워 서플라이
UNO POWER 시리즈는 피닉스컨택트 파워 서플라이의 뛰어난 품질과 함께 기본 기능을 제공합니다.
자세히 알아보기
UNO POWER 파워 서플라이
컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기
피닉스컨택트의 전자 회로 차단기를 사용하여 회로를 선택적으로 보호하십시오. 피닉스컨택트 포트폴리오는 다양한 트리핑 특성을 갖춘 1에서 8-채널 회로 차단기와 자유롭게 구성 가능한 CAPAROC 회로 차단기 시스템을 제공합니다.
자세히 알아보기
컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기
특수 용도 기계가 있는 기계실

특수 용도 기계의 전원 공급

특수 용도 기계는 복잡하고 상호 연결된 작업을 수행하는 경우가 많으며 특정 애플리케이션에 맞게 특수하게 설계되었습니다. 이들 중 일부는 표준화된 프로세스 단위임에도 불구하고 계획 및 운영 측면에서 차이가 있습니다. 모듈성과 확장성은 종종 특수 용도 기계에서 결정적인 역할을 합니다. 다음에서는 피닉스컨택트 제품과 솔루션을 사용하여 특수 용도 기계의 피드-인, 모니터링과 함께 24 V 전원을 공급하는 방법에 대한 두 가지 예를 확인할 수 있습니다.

복잡한 모듈형 특수 용도 기계의 공급 및 모니터링에 대한 제안

대화형 이미지 맵: 모니터링 기능이 있는 피드-인 및 선택적 전원 분배 기능이 있는 24 V 공급 장치에 대한 제품 제안
타입 2 서지 보호
스위칭 작동으로 인해 발생하는 서지 전압으로부터 특수 용도 기계를 피드-인에서 바로 보호하십시오.
자세히 알아보기
타입 2 서지 보호
에너지 측정 장치
피닉스컨택트의 에너지 측정 장치를 사용하면 항상 기계의 에너지 소비 데이터를 확인할 수 있습니다. 다양한 제품 버전을 통해 모니터링할 파라미터와 관련된 모든 요구를 충족시킵니다. 원하는 경우 클라우드의 스마트 서비스를 통해 에너지 소비 데이터에 액세스할 수도 있습니다.
자세히 알아보기
에너지 측정 장치
TRIO POWER 파워 서플라이
피닉스컨택트의 TRIO POWER 파워 서플라이는 특수 용도 기계에 전원을 안정적으로 공급합니다. 이 제품은 표준 기능을 갖춘 공급 솔루션으로서 다양한 특성을 제공하고 있습니다.
자세히 알아보기
TRIO POWER 파워 서플라이
CAPAROC 회로 차단기 시스템
CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템은 모든 요구 사항을 충족합니다. 자유롭게 구성할 수 있으며 다양한 전원 모듈로 인해 컨트롤러, 센서 또는 액추에이터에 대한 개별적 보호를 구성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
CAPAROC 회로 차단기 시스템

버퍼 기능이 있는 특수 용도 기계의 컴팩트한 전원 공급 장치에 대한 제안

대화형 이미지 맵: 중간 수준의 기능을 갖춘 특수 용도 기계에 대한 제안
타입 2 서지 보호
이 예에서도 타입 2 서지 보호는 스위칭 등의 작업 중에 발생할 수 있는 손상으로부터 기계를 보호하기 위해 피드-인부터 바로 사용됩니다.
자세히 알아보기
타입 2 서지 보호
모니터링 릴레이
피드-인에 피닉스컨택트의 모니터링 릴레이와 전류 모니터를 사용하면 초기 단계에서 시스템의 결함을 탐지하고 이로 인해 손상이 발생하거나 최악의 경우 화재가 발생하기 전에 시스템을 종료할 수 있습니다.
자세히 알아보기
모니터링 릴레이
무정전 파워 서플라이
TRIO POWER 시리즈의 DC UPS는 무정전 파워 서플라이가 통합된 공간 절약형 단일 파워 서플라이 장치를 제공합니다. 이를 통해 기능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약할 수 있습니다.
자세히 알아보기
무정전 파워 서플라이
에너지 저장 장치
피닉스컨택트의 에너지 저장 장치를 사용하면 전원 공급이 중단될 경우에 대비해 필요한 예비 전력을 확보할 수 있습니다. 다양한 배터리가 다양한 에너지 캐리어와 함께 여러 성능 등급으로 제공됩니다.
자세히 알아보기
에너지 저장 장치
전자 회로 차단기
피닉스컨택트의 전자 회로 차단기를 사용하여 회로를 선택적으로 보호하십시오. 피닉스컨택트의 포트폴리오는 구성 가능한 CAPAROC 회로 차단기 시스템과 함께 다양한 트리핑 특성을 갖춘 1에서 8-채널 회로 차단기를 제공합니다.
자세히 알아보기
전자 회로 차단기
여러 사출 성형 시스템 앞에 있는 사람

시스템 생산 분야에서 전원 공급 및 보호

기계가 커지고 생산 수량이 크게 증가함에 따라 시스템 생산도 빠르게 한계에 도달하고 있습니다. 특수 용도 및 대량 생산 기계의 경우 전원 공급은 주로 기계에서 또는 기계 내부에서 직접 이루어집니다. 시스템 생산 과정에서는 전원 공급을 위한 장비와 컨트롤 캐비닛 간의 거리도 상당할 수 있습니다.

이러한 경우 피닉스컨택트는 전력 소비 및 전력 데이터에 대한 적절한 보호 및 모니터링과 함께 24 V 공급을 위한 솔루션도 제공합니다.

통신 기능이 있는 무정전 공급 솔루션에 대한 제안

대화형 이미지 맵: 높은 수준의 기능을 갖춘 시스템의 모니터링을 통한 피드-인 공급 및 보호를 위해 제안된 솔루션
서지 보호
다양한 시스템 부품의 전원이 중앙에서 공급되는 경우 고가용성 시스템 작동을 위해서는 타입 2 서지 보호가 필수적입니다.
자세히 알아보기
서지 보호
에너지 측정 장치
EMpro 에너지 측정 장치를 사용하면 광범위한 소비 데이터에 대한 개요를 항상 확인할 수 있습니다. 오류가 발생하기 전에 오류 경보가 표시됩니다. 동시에 소비 데이터를 에너지 효율성과 관련된 시스템 운영 최적화에 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
에너지 측정 장치
QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT POWER 시리즈의 파워 서플라이는 모든 요구 사항을 충족합니다. 파워 서플라이와 UPS 또는 CAPAROC 회로 차단기 시스템으로 구성된 통신 기능이 있는 파워 서플라이 솔루션을 구현합니다.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이
무정전 파워 서플라이
QUINT UPS를 사용하면 파워 서플라이에 장애가 발생하는 경우에도 안전하게 전원을 공급할 수 있습니다. 에너지 저장 장치와 함께 사용하여 정전이 발생하는 경우 자신만의 개별 예비 전력을 생성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
무정전 파워 서플라이
에너지 저장 장치
피닉스컨택트의 에너지 저장 장치를 사용하면 공급이 중단되는 경우에 대비해 필요한 예비 전력을 확보할 수 있습니다. 다양한 배터리가 다양한 에너지 캐리어와 함께 여러 성능 등급으로 제공됩니다.
자세히 알아보기
에너지 저장 장치
CAPAROC 회로 차단기 시스템
CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템은 시스템에 최고의 유연성을 제공합니다. CAPAROC은 자유롭게 구성할 수 있으며 다양한 전원 모듈로 인해 컨트롤러, 센서 또는 액추에이터에 대한 개별 보호를 구성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
CAPAROC 회로 차단기 시스템

시스템의 전원 공급 및 유지 관리가 필요 없는 버퍼링에 대한 제안

대화형 이미지 맵: 중간 수준의 기능을 갖춘 시스템을 위해 제안된 솔루션
서지 보호
다양한 시스템 부품의 전원이 중앙에서 공급되는 경우 고가용성 시스템 작동을 위해서는 타입 2 서지 보호가 필수적입니다.
자세히 알아보기
서지 보호
모니터링 릴레이
피드-인에 피닉스컨택트의 모니터링 릴레이와 전류 모니터를 사용하면 초기 단계에서 시스템의 결함을 탐지하고 이로 인해 손상이 발생하기 전에 시스템을 종료할 수 있습니다.
자세히 알아보기
모니터링 릴레이
QUINT POWER 파워 서플라이
높은 수준의 기능을 갖춘 QUINT POWER 파워 서플라이로 최적의 시스템 가용성을 보장하십시오.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이
용량 모듈
유지 관리가 필요 없는 용량 모듈은 공급 장치에 오류가 발생할 경우 충분한 예비 전력을 제공합니다.
자세히 알아보기
용량 모듈
PTCB 회로 차단기
싱글 채널 전자 회로 차단기는 필요한 보호 기능을 제공합니다. 1 A 미만의 전자 마이크로 퓨즈 또는 최대 8 A까지 조정 가능한 전자 마이크로 퓨즈에 상관없이 PTCB를 통한 공간 절약 이점과 유연한 장치 보호의 이점을 누릴 수 있습니다.
자세히 알아보기
PTCB 회로 차단기
IP67 보호 등급의 월 마운팅용 파워 서플라이

필드에서 IP67 등급의 모듈 전원 공급

운반 기술과 같이 현장에 시스템을 공급하는 것도 중요한 역할을 합니다. IP67 보호 등급의 피닉스컨택트 TRIO POWER 파워 서플라이를 사용하면 다양한 시스템 세그먼트에 적합한 전원 공급 장치를 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. 전원 공급 장치는 벽에 장착할 수 있습니다. 이를 통해 해당 부하에 가깝게 설치할 수 있습니다. 표준 원형 커넥터를 통한 연결을 사용하면 매우 쉽게 전선을 연결할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 3개의 데이터 및 신호 인터페이스용 보호 장치

머신 빌딩의 데이터 및 신호 인터페이스용 보호 장치

신호 및 데이터 인터페이스 보호

시스템과 머신을 계획하고 운영할 때 데이터 및 신호 라인을 보호하는 것도 중요합니다. 여기서는 컨트롤러와 서버 간의 데이터 라인을 보호하는 일부 컴포넌트만 예제로 보여줍니다. 폭이 좁은 피닉스컨택트의 필터 모듈을 사용하면 공급 라인이나 신호 라인의 고주파 간섭이 제거됩니다. 센서 또는 액추에이터의 신호 인터페이스를 보호하기 위해 다양한 서지 보호 장치를 사용할 수도 있습니다.