프로세스 산업의 높은 시스템 가용성을 위한 솔루션 프로세스 산업 분야의 생산 플랜트는 극한 조건에서도 안정적으로 생산해야 합니다. 높은 세이프티 요구 사항 및 일부 폭발 위험이 있는 대기가 포함된 혹독한 주변 조건의 경우 안정적인 전원 공급에 대한 특별한 요구를 충족해야 합니다. 피닉스컨택트는 업스트림/미드스트림 부문, 정유소 또는 화학 처리 분야의 요구 사항을 충족하는 보조 전원 공급을 위한 안정적인 개념을 제공합니다.
프로세스 산업 분야의 광범위한 애플리케이션에는 안정적인 전원 공급 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션은 측정 및 제어 기술, 자동화 시스템 및 기기, 화학 공장의 Ex 영역에서 사용되는 원격 IO가 있는 정션 박스, 파이프라인의 압축기 스테이션 또는 다양한 패키지 장치를 위한 중앙 또는 분산 공급에 필요합니다. 이러한 모든 애플리케이션은 서로 다른 과제를 안고 있습니다.
여기에서 성능 클래스 및 공급 시스템 구성 방향에 맞게 조정할 수 있는 다양한 요구 사항을 위한 제품 및 솔루션에 대해 알아보십시오.
프로세스 산업의 중앙 제어실용 컨트롤 캐비닛
중앙 제어실을 위한 안정적인 공급
프로세스 기술에서 중앙 제어실을 위한 안정적인 공급은 생산 공장의 원활한 기능을 위해 매우 중요합니다. 이를 보장하기 위해 중간 전압 레벨에서 부하에 이르는 전원 공급 솔루션은 이중화 설계를 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 솔루션은 서지 보호, 장치 회로 차단기 및 에너지 측정 장치와 함께 높은 시스템 가용성을 보장합니다.
이중화 전원 공급 솔루션은 개별 오류로 인해 플랜트 다운타임이 발생하지 않도록 합니다. 서지 보호는 전원 그리드의 전압 스파이크를 제거하고 중요한 전자 장치의 서비스 수명을 연장합니다. 에너지 측정 장치를 사용하면 플랜트 에너지 소모량을 모니터링 및 최적화하고 ISO 50001을 준수할 수 있습니다.
중앙 24 V 공급용 제품 피닉스컨택트는 고유한 개별 솔루션을 만들 수 있도록 기꺼이 도움을 드릴 것입니다.
파이프라인의 정션 박스
파이프라인을 따라 안정적인 공급
파이프라인은 사람이 살지 않는 지역, 사막, 만년설 등을 통과하여 아주 먼 거리에 걸쳐 있습니다.
작동을 위해 압축기 스테이션이 일정한 간격으로 필요하고 환경 보호를 위해 누출 모니터링용 측정 시스템도 필요합니다. 파이프라인을 따라 이러한 일반적인 무인 시설을 유지 관리하는 것은 혹독한 주변 조건이라는 문제를 수반합니다. 특히 극한의 온도, 메인 전원 오류 시 배터리 버퍼링 및 원격 상태 모니터링이 전원 공급 솔루션에서 중요한 역할을 수행합니다.
통신 기능이 있는 솔루션은 상태 모니터링이 파이프라인을 따라 원활하게 실행되도록 합니다. 무정전 파워 서플라이, 서지 보호 및 장치 회로 차단기와 함께 안정적인 공급이 보장됩니다.
서지 보호는 낙뢰 또는 전원 그리드의 기타 전압 스파이크로 인한 손상으로부터 전자 장치를 보호합니다. 신호 접점이 있는 장치 회로 차단기는 과부하 및 단락으로부터 보호하고 필요한 경우 신호를 발생시킵니다. 이것은 측정 시스템의 안전 및 기능을 보장하기 위한 중요한 기능입니다. 무정전 파워 서플라이는 정전 중에도 안정적인 공급을 유지합니다.
파이프라인을 따라 있는 정션 박스용 제품 피닉스컨택트는 고유한 개별 솔루션을 만들 수 있도록 기꺼이 도움을 드릴 것입니다.
화학 공장의 필드 정션 박스
화학 산업 단지의 필드 정션 박스를 위한 안정적인 공급
화학 산업 단지에서는 많은 하위 시스템이 원격 IO로 자동화됩니다. 이러한 시스템은 에어컨이 설치된 제어실이 아니라 파이프, 파이프라인 및 집합체 사이의 혹독한 환경에 있으며 종종 폭발 위험이 있는 영역에도 존재합니다.
원격 IO 스테이션의 가용성 요구 사항에 따라 파워 서플라이를 이중화 방식으로 설계할 수도 있습니다. 연결된 기기가 탱크, 파이프 브리지 또는 증류탑의 높은 노출 위치에 있는 경우 센서 및 액추에이터용 서지 보호도 사용해야 합니다. 또한 장치 회로 차단기는 과부하 및 단락에 대한 보호를 제공합니다.
화학 공장의 정션 박스용 제품 피닉스컨택트는 고유한 개별 솔루션을 만들 수 있도록 기꺼이 도움을 드릴 것입니다.
패키지 장치용 컨트롤 캐비닛
패키지 장치를 위한 안정적인 공급
화학 공장 또는 정유 공장과 같은 대규모 처리 공장은 수천 개의 센서와 액추에이터뿐만 아니라 수많은 소위 패키지 장치에 의해 자동화됩니다. 이들은 흔히 PLC와 자체 측정 및 제어 기술이 있는 독립적인 기계 또는 집합체입니다. 여과, 건조 또는 온도 제어 장치, 반응기, 원심 분리기, 계량 펌프 등이 여기에 포함됩니다. 중요도에 따라 이러한 장치는 또한 이중화 방식으로 설계됩니다.
이러한 기계를 위한 컨트롤 캐비닛은 기계 자체만큼이나 다릅니다. 여기에는 온도 제어 장치의 컨트롤러가 예로 나와 있습니다. 피닉스컨택트의 4세대 QUINT POWER 파워 서플라이는 PLC와 전자적으로 융합된 다양한 릴레이, 컨택터 및 신호 컨버터에 전원을 공급하기에 충분한 예비 전력을 제공합니다. 총 소모량은 에너지 측정 장치가 모니터링합니다.
패키지 장치용 제품 피닉스컨택트는 고유한 개별 솔루션을 만들 수 있도록 기꺼이 도움을 드릴 것입니다.
신호 라인용 퓨즈 보호가 있는 서지 보호
센서 및 액추에이터의 보호 및 퓨즈 보호
센서, 액추에이터 및 컨트롤러에 전압이 최적으로 공급되도록 보장하기 위해 피닉스컨택트는 선택적 퓨즈 및 서지 보호의 조정된 조합을 제공합니다.
라인이 중앙 또는 분산된 스위치룸, 정션 박스 또는 패키지 장치에서 들어오는지 여부에 상관없이 24 V 측에서도 서지 전압, 단락 또는 과부하가 발생할 수 있습니다.
전체 폭이 6 mm에 불과한 TERMITRAB complete는 센서 및 액추에이터를 위한 공간 절약형 서지 보호를 제공합니다. 표준 5 x 20 mm 마이크로 퓨즈에 맞는 퓨즈 홀더는 선택적 단락 및 과부하 방지 기능을 제공하는 동시에 최대한의 공간 절약을 보장합니다.
과전류 방지를 위해 상태 인디케이터 및 원격 재설정 옵션이 필요한 경우 1 A 미만 전류용 PTCB eFuse 전자 회로 차단기가 이상적인 선택입니다.
높은 시스템 가용성을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 피드-인부터 센서 또는 컨트롤러에 이르기까지 안정적인 파워 서플라이를 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.