지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

자동차 산업의 높은 시스템 가용성을 위한 솔루션 자동차 산업 분야의 많은 애플리케이션은 시간이 중요합니다. 모든 중단은 시스템 작동 및 생산에 중대한 영향을 끼칩니다. 뛰어난 기능의 안정적인 전원 공급 솔루션이 제공하는 이점을 누리십시오. 서지 보호 및 장치 회로 차단기와 결합된 이중화 또는 무정전 설계를 통해 오류 없는 시스템 작동을 보장합니다. 인텔리전트 제품 및 모니터링 솔루션을 통해 시스템 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다.

자동차 산업

자동차 생산 시스템의 개략적인 레이아웃

대화형 이미지 맵: 자동차 생산 시스템 레이아웃
프레스 공장
프레스 공장은 차체 생산이 시작되는 곳입니다. 여기서 차체의 첫 번째 부품이 스탬핑, 프레스 및 성형됩니다. 장애는 생산 라인의 부품 공급이 중단되는 것을 의미합니다.
이중화 공급 솔루션으로 이동하기
프레스 공장
차체 공장
차체 공장에서는 프레스된 부품을 접합하여 차체를 만듭니다. 수많은 로봇에 의해 셀 수 없이 많은 용접 지점이 매우 정밀하게 용접됩니다. 여기에서는 액추에이터 기술이 통신에 미치는 영향을 방지하기 위해 별도의 공급 장치도 사용됩니다. 이는 장애가 발생하는 경우 항상 생산 섹션을 신속하게 다시 시작할 수 있는 시작점으로 시스템을 설정할 수 있음을 의미합니다.
피닉스컨택트의 통신 기능이 있는 공급 솔루션으로 이동하기
차체 공장
도장 공장
도장 공장의 경우 운반 기술이나 오븐의 팬이 제대로 작동하지 않으면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 고장이 발생하면 차체가 손상됩니다. 이중화는 필수 요소입니다.
이중화 공급 솔루션으로 이동하기
도장 공장
최종 조립
오늘날 차량은 고객의 개별적인 요구 사항을 충족할 수 있도록 다양한 다양성을 제공합니다. 이를 위해 수많은 조합이 만들어집니다. 모든 부품이 적시에 올바른 차량에 설치될 수 있도록 하기 위해서는 정교한 물류와 복잡한 데이터 관리가 필요합니다. 안정적인 통신은 이 분야에서 기본적으로 요구되는 사항입니다.
통신 기능이 있는 솔루션으로 이동하기
최종 조립
파워트레인
파워트레인 영역에서는 차량을 운전하는 데 필요한 모든 것이 만들어집니다. 이를 위해서는 광범위한 시스템과 수많은 프로세스 단계가 필요합니다. 공간은 여기서도 특별히 문제가 되는 요소입니다. 컴팩트 공급 솔루션은 모듈러 분산 시스템 설계에 여러 이점을 제공합니다.
컴팩트 공급 솔루션으로 이동하기
파워트레인

이중화 공급 솔루션

이중화 공급 솔루션은 최고 수준의 작동 안전성을 보장합니다. 피닉스컨택트 포트폴리오의 제품으로 모듈형 솔루션을 조립하십시오. 애플리케이션에 적합한 서지 보호, 에너지 모니터링, 파워 서플라이, 이중화 모듈, 무정전 파워 서플라이 및 장치 회로 차단기 컴포넌트 중에서 선택하십시오.

최대 20 A의 이중화 전원 공급 솔루션. 이 솔루션에는 이중화 모듈에 의해 디커플링되는 두 개의 QUINT POWER 파워 서플라이가 포함되어 있습니다. 따라서 하나의 파워 서플라이에 오류가 발생해도 시스템이 중단되지 않습니다. 컴팩트 버퍼 모듈은 추가적인 안정성을 제공합니다. 이를 통해 단기 전원 오류 시에도 무정전 공급을 보장할 수 있습니다. 서지 보호 및 CBM 전자 회로 차단기는 AC측의 일시적 이벤트 및 DC측의 과부하 및 단락으로부터 파워 서플라이를 보호합니다.

대화형 이미지 맵: 이중화 20 A 공급 솔루션
QUINT POWER 파워 서플라이
강력하고 안정적인 24 V 공급을 위한 파워 서플라이.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT ORING 이중화 모듈
이중화 모듈은 부하까지 일관된 이중화를 보장합니다.
자세히 알아보기
QUINT ORING 이중화 모듈
타입 2 서지 보호
간접 낙뢰 및 스위칭 작업의 서지 전압으로부터 보호하십시오.
자세히 알아보기
타입 2 서지 보호
QUINT 버퍼 모듈
최대 몇 초 동안 지속되는 메인 전원 오류를 브리지하여 애플리케이션을 보호하십시오.
자세히 알아보기
QUINT 버퍼 모듈
전자 회로 차단기
멀티 채널 전자 회로 차단기는 시스템을 보호합니다.
자세히 알아보기
전자 회로 차단기
이중화 20 A 공급 솔루션

이중화 20 A 공급 솔루션

이점

  • 이중화 설계의 안정적인 파워 서플라이
  • 대칭적 부하 공유 및 부하까지의 영구 모니터링
  • 단기 전원 오류 브리징
  • 오류 발생 시 스위치 모드 파워 서플라이에서 출력 전압이 차단되는 것을 방지하고 간섭을 표시하는 전자 회로 차단기
  • 일시적인 간섭으로부터 보호하여 가용성을 향상시키는 서지 보호

최대 40 A의 이중화 전원 공급 솔루션. 이 솔루션은 더 긴 메인 전원 오류를 관리하기 위해 추가의 무정전 파워 서플라이가 있는 이중화 설정을 제공합니다. 또한 EMpro 에너지 측정 장치를 사용하면 효율적인 에너지 모니터링이 가능합니다. CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템은 개별 부하의 소모량에 대한 정보를 보여줍니다. 계획되지 않은 시스템 오류가 발생하기 전에 불규칙성을 조기에 탐지하고 손상된 부하를 교체하십시오.

대화형 이미지 맵: 이중화 40 A 공급 솔루션
QUINT POWER 파워 서플라이
강력하고 안정적인 24 V 공급을 위한 파워 서플라이.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT S-ORING 이중화 모듈
이중화 모듈은 부하까지 일관된 이중화를 보장합니다.
자세히 알아보기
QUINT S-ORING 이중화 모듈
QUINT 무정전 파워 서플라이
QUINT UPS는 공급 네트워크를 사용할 수 없는 경우에도 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급합니다.
자세히 알아보기
QUINT 무정전 파워 서플라이
에너지 저장 장치
고객의 UPS에 적합한 에너지 저장 장치를 사용하여 시스템에 전원을 최적으로 공급할 수 있습니다.
자세히 알아보기
에너지 저장 장치
CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템
직관적인 작동이 가능하고 간결하게 디자인된 구성 가능한 장치 보호 제품입니다.
자세히 알아보기
CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템
타입 2 서지 보호
간접 낙뢰 및 스위칭 작업의 서지 전압으로부터 보호하십시오.
자세히 알아보기
타입 2 서지 보호
EMpro 에너지 측정 장치
에너지 및 출력 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달하십시오.
자세히 알아보기
EMpro 에너지 측정 장치
이중화 40 A 공급 솔루션

이중화 40 A 공급 솔루션

이점

  • 이중화 설계의 안정적인 파워 서플라이
  • 부하까지 일관된 이중화 및 영구 모니터링
  • 더 긴 메인 전원 중단 시에도 안정적인 공급
  • 오류 발생 시 스위치 모드 파워 서플라이에서 출력 전압이 차단되는 것을 방지하고 간섭을 표시하는 전자 회로 차단기
  • 일시적인 간섭으로부터 보호하여 가용성을 향상시키는 서지 보호
  • 연속 에너지 모니터링을 통한 시스템 모니터링

통신 기능이 있는 공급 솔루션

통신 기능이 있는 24 V 공급 솔루션은 향상된 데이터 투명성을 보장하고 따라서 더 높은 시스템 가용성을 제공합니다. QUINT POWER 파워 서플라이는 중앙 인터페이스를 통해 CAPAROC 회로 차단기 시스템의 네트워크 프로토콜에 통합될 수 있으며 400 V 1차측에서 부하에 대한 24 V 공급에 이르기까지 완전한 데이터 일관성을 보장합니다. 사용자는 시스템 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 버퍼 모듈 및 서지 보호는 더 높은 가용성을 보장합니다.

대화형 이미지 맵: 통신 기능이 있는 공급 솔루션
타입 2 서지 보호
간접 낙뢰 및 스위칭 작업의 서지 전압으로부터 보호하십시오.
자세히 알아보기
타입 2 서지 보호
QUINT POWER 파워 서플라이
강력하고 안정적인 24V 공급을 위한 통신 기능이 있는 파워 서플라이.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT 버퍼 모듈
버퍼 모듈은 최대 몇 분의 메인 전원 오류가 발생하는 동안 애플리케이션을 보호합니다.
자세히 알아보기
QUINT 버퍼 모듈
CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템
직관적인 작동이 가능하고 간결하게 디자인된 구성 가능한 장치 보호 제품입니다.
자세히 알아보기
CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템
통신 기능이 있는 공급 솔루션

통신 기능이 있는 공급 솔루션

이점

  • 회로 차단기 시스템 전반의 모든 관련 작동 데이터를 fieldbus를 통해 컨트롤러로 전송
  • 입력에서 모든 단일 회로 차단기에 이르는 작동 데이터의 완전한 투명성
  • 최소한으로 줄어든 다운타임
  • 단기 전원 오류 브리징
  • 일시적인 간섭으로부터 보호하여 가용성을 향상시키는 서지 보호

분산된 애플리케이션을 위한 컴팩트 공급 솔루션

컴팩트 이중화 솔루션을 사용하면 분산된 시스템을 위한 안정적인 단상 공급이 가능합니다. 추가 무정전 파워 서플라이는 원격 컨트롤러 및 기계의 제어된 종료를 가능하게 하는 데 필요한 예비 에너지를 제공합니다. 슬림한 디자인의 전자 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 오류를 방지합니다.

대화형 이미지 맵: 분산된 애플리케이션을 위한 컴팩트 공급 솔루션
QUINT 무정전 파워 서플라이
QUINT UPS는 공급 네트워크를 사용할 수 없는 경우에도 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급합니다.
자세히 알아보기
QUINT 무정전 파워 서플라이
에너지 저장 장치
고객의 UPS에 적합한 에너지 저장 장치를 사용하여 시스템에 전원을 최적으로 공급할 수 있습니다.
자세히 알아보기
에너지 저장 장치
PTCB 전자 회로 차단기
슬림한 장치 회로 차단기는 고객의 요구 사항에 따라 보호 기능을 제공합니다.
자세히 알아보기
PTCB 전자 회로 차단기
QUINT ORING 이중화 모듈
이중화 모듈은 부하까지 일관된 이중화를 보장합니다.
자세히 알아보기
QUINT ORING 이중화 모듈
PLT-SEC 서지 보호
PLUGTRAB SEC 타입 3 서지 보호를 사용하여 애플리케이션을 보호하십시오.
자세히 알아보기
PLT-SEC 서지 보호
QUINT POWER 파워 서플라이 < 100 W
최대 100 W의 강력한 공간 절약형 파워 서플라이.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이 < 100 W
분산된 애플리케이션을 위한 컴팩트 솔루션

분산된 애플리케이션을 위한 컴팩트 솔루션

이점

  • 이중화 설계의 안정적인 파워 서플라이
  • 대칭적 부하 공유 및 부하까지의 영구 모니터링
  • 더 긴 메인 전원 중단 시에도 안정적인 공급
  • 오류 발생 시 스위치 모드 파워 서플라이에서 출력 전압이 차단되는 것을 방지하고 간섭을 표시하는 전자 회로 차단기
  • 일시적인 간섭으로부터 보호하여 가용성을 향상시키는 서지 보호