지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

까다로운 애플리케이션을 위한 이중화 시스템 공급 장치 프로세스 엔지니어링 시스템에는 가용성 향상이 필요합니다. 짧은 중단은 비용이 많이 드는 고장을 초래할 수 있습니다. 극한의 조건을 견딜 수 있는 긴 사용 수명을 갖는 이중화 시스템은 신뢰성을 제공합니다

DIN 레일에 장착된 이중화 시스템 공급 장치를 위한 구성 요소

사전 예방적 유지 관리 기능이 있는 안전한 이중화 전원 공급 시스템은 최고 수준의 작동 안전성을 제공합니다. QUINT POWER 파워 서플라이와 QUINT S-ORING 이중화 모듈의 조합을 통해 공급 네트워크가 디커플링되고 케이블이 부하까지 별개로 라우팅됩니다. 대칭적 부하 분산 및 별개의 케이블 라우팅과 함께 이 시스템을 통해 모든 컴포넌트를 포괄적으로 모니터링할 수도 있습니다. ​

까다로운 애플리케이션을 위한 이중화 시스템 공급
PLUGTRAB-SEC 서지 보호
과전압으로부터 애플리케이션을 안정적으로 보호.
자세히 알아보기
PLUGTRAB-SEC 서지 보호
QUINT POWER 파워 서플라이
안정적인 24 V 공급을 위한 강력한 파워 서플라이.
자세히 알아보기
QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT S-ORING 이중화 모듈
이중화 모듈은 부하까지 일관된 이중화를 보장합니다.
자세히 알아보기
QUINT S-ORING 이중화 모듈
PTCB 전자 회로 차단기
모든 고객 요구 사항을 충족하는 가장 슬림한 보호 솔루션.
자세히 알아보기
PTCB 전자 회로 차단기

이점

  • 부하까지 일관된 이중화 및 영구 모니터링
  • SIL3 인증을 받은 2차측 이중 서지 보호
  • 오류 발생 시 스위치 모드 파워 서플라이에서 출력 전압이 차단되는 것을 방지하고 간섭을 나타내는 전자 회로 차단기
  • 일시적인 간섭으로부터 보호하여 가용성을 향상시키는 서지 보호
  • CHECKMASTER 2를 사용한 플러그타입 서지 보호의 사전 예방적 테스트

진정한 의미의 전원 안정성 솔루션