지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

가격 지향적 애플리케이션을 위한 컴팩트 전원 공급 솔루션 공간과 비용 절약에 중점을 둔 애플리케이션에는 안정적인 전원 공급 솔루션도 필요합니다.

DIN 레일에 장착된 파워 서플라이와 전자 회로 차단기로 구성된 컴팩트 파워 서플라이 솔루션

공간 절약형 UNO POWER 파워 서플라이와 CBMC 전자 회로 차단기의 조합으로 작은 설치 공간에서도 높은 시스템 가용성을 보장할 수 있습니다. UNO POWER 파워 서플라이를 사용하면 플로팅 스위치 접점을 통해 출력 전압 시스템을 손쉽게 진단할 수 있습니다. 또한 높은 전원 밀도로 인해 공간 절약이 가능하고 높은 효율성으로 인해 에너지를 절약할 수 있습니다.

컴팩트 전원 공급 솔루션
UNO POWER 파워 서플라이
가격 위주 애플리케이션을 위한 컴팩트 파워 서플라이.
자세히 알아보기
UNO POWER 파워 서플라이
전자 회로 차단기
멀티 채널 전자 회로 차단기는 시스템을 보호합니다.
자세히 알아보기
전자 회로 차단기

이점

  • 좁은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 낮은 무부하 손실과 높은 효율성으로 인한 에너지 효율성
  • 플로팅 스위치 접점 및 DC OK LED를 사용한 손쉬운 출력 전압 시스템 진단
  • 개별 채널의 출력 전압 및 정격 전류를 손쉽게 조정할 수 있는 유연성
  • 인접 모듈에 대한 최소 간극 없이 정렬 가능

진정한 의미의 전원 안정성 솔루션