E-mobility를 위한 효율적인 공간 절약형 12 V 공급 건물 내 서브 배전반 또는 e-mobility의 가정용 충전소와 같은 두 가지 애플리케이션 모두 지속적인 작동을 위해 효율적인 솔루션이 필요합니다. 이제 로우 프로파일 DIN 레일 마운트 하우징에서 특수한 12 V 전압을 제공하는 솔루션을 사용할 수도 있습니다.
STEP POWER 시리즈의 새로운 12 V 전원 공급 장치는 최소한의 무부하 손실로 인해 최고 수준의 효율성을 제공합니다. 이 장치는 0.1 W 미만이므로 처음으로 효율성 레벨 VI를 달성할 수 있게 되었습니다. 이 EMC 최적화 장치는 가장 작은 설치 공간에서 안정적인 작동을 보장하며 가정용 충전소의 충전 컨트롤러에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 추가의 서지 보호는 일시적인 간섭으로부터 작동을 보호합니다.
이점
- 낮은 무부하 손실(<0.1 W) 및 높은 효율성을 바탕으로 최고 수준의 에너지 효율성
- 슬림 라인 설계를 통해 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 전기 차량용 외부 충전 시스템에 대한 EMC 요구 사항(IEC 61851-21-2:2018)을 충족하므로 충전 솔루션에 간편하게 통합
- 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 스타트업