단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 20 A, Zero voltage 스위치
무접점 컨택터
무접점 컨택터는 스위칭 속도, 서비스 수명 및 견고성 측면에서 기계적 컨택터보다 월등합니다. 무접점 컨택터는 먼지가 많거나 화학적으로 다소 위험한 환경에서도 일정한 스위칭 시간으로 안정적으로 작동합니다. 이 컨택터는 저항 및 유도성 부하를 마모 없이 자동으로 스위칭합니다. CONTACTRON 시리즈의 무접점 컨택터는 단상 및 3상 네트워크에 사용할 수 있으며 타입에 따라 정역회전 기능도 제공합니다.
3상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 20 A, 제로 전압 스위치
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 230 V AC, 출력 전류: 50 A, Zero voltage 스위치
전자 정역회전 부하 릴레이, 3상 네트워크에서 장비의 직접 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 110 - 550 V AC/3 x 9 A
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 50 A, Zero voltage 스위치
3상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 30 A, 제로 전압 스위치
3상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 10 A, 제로 전압 스위치
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 30 A, Zero voltage 스위치
3상 무접점 정역회전 컨택터, 24 V DC 입력, 2 A 출력 전류, Zero voltage 스위치, 온도 퓨즈 있음(옵션)
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 230 V AC, 출력 전류: 50 A, Zero voltage 스위치
무접점 컨택터의 이점
- 내마모성 전자 장치를 통한 빠르고 안정적인 스위칭
- 견고성 - 내충격 및 내진동
- 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
- 최대 18.5 kW의 스위칭 용량
- 3상 비동기 모터의 직접 시작 및 정역회전
신제품
3상 무접점 컨택터
빠르고 견고하며 내구성이 뛰어난 스위칭
무접점 컨택터는 산업 환경에서 다양한 부하를 마모 없이 조용하고 스위칭합니다. 슬림한 디자인이 적용된 이 제품을 사용하면 제로 크로싱 모드에서 높은 스위칭 빈도와 무부하 스위칭의 이점을 누릴 수 있습니다.
주요 기능
- 엔드-투-엔드 제품군
- 내마모성 및 빠른 스위칭
- 온도 범위: -40°C ... +60°C
- 충격과 진동에 강함
- 최대 30 A의 스위칭 전류
- 뛰어난 시스템 가용성
- 최대 660 V AC의 높은 작동 전압 범위
이점
- 줄어든 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 마모 없는 반도체 기술로 인해 전기 기계 솔루션에 비해 더 긴 서비스 수명 제공
- 통합 히트싱크를 통한 최적의 열 관리
대용량 AC 부하 스위칭
파워 그리드에서 간섭 없는 스위칭: 피닉스컨택트의 무접점 컨택터는 제로 크로싱 모드에서만 스위칭을 수행합니다. 이는 고주파 방해 펄스가 생성되지 않는다는 것을 의미합니다.
작업현장에서 다음과 같은 추가 이점이 있습니다.
- 손쉬운 제어 - 24 V DC 또는 230 V AC 입력 전압을 사용하는 버전
- 통합 잠금 회로 및 부하 배선
- 모듈이 과열된 경우 옵션으로 제공되는 열 퓨즈에 의한 모듈 종료