무접점 컨택터
ELR 1-SC-24DC/600AC-50 - 무접점 컨택터
ELR 1-SC-24DC/600AC-50
-
무접점 컨택터
1032926
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 50 A, Zero voltage 스위치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
무접점 컨택터
전기적 속성
단계 수
1
정격 상태에서 최대 전력 손실
58 W
주전원 타입
1상
입력 데이터
제어
입력 이름
제어 입력
정격 작동 전압 U
C
24 V DC
트리거링 전압 범위
4 V DC ... 32 V DC
정격 작동 전류 I
C
약 12 mA
스위칭 임계값
≤ 1 V DC (“0” 신호)
≥ 4 V DC (“1” 신호)
작동 전압 표시
녹색 LED
전송 주파수
25 Hz
출력 데이터
부하 출력
작동 전압 범위
42 V AC ... 660 V AC
AC-51에서 정격 작동 전류
50 A
AC-53a에서 정격 작동 전류
30 A (T
A
= 25 °C)
16 A (T
A
= 40 °C)
피크 오프 상태 전압
1200 V
주 주파수
45 Hz
65 Hz
부하 전류 범위
500 mA ... 50 A (경감 참조)
누설 전류
< 3 mA (오프 상태)
잔류 전압
< 1 V
서지 전류
1900 A (t = 10 ms)
최대 부하 값
18000 A
2
s
보호 회로
배리스터
최소 위상각 cos phi
0.5
연결 데이터
제어 회로
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
18 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
부하 회로
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
11 mm
스크류 스레드
M4
단선 케이블 사이즈
2.5 mm² ... 25 mm²
연선 케이블 사이즈
2.5 mm² ... 16 mm²
AWG 케이블 사이즈
14 ... 6
조임 토크
2.5 Nm ... 3 Nm
보호 전선 연결
연결 타입
링 케이블 러그
스크류 스레드
M4
조임 토크
1 Nm ... 1.5 Nm
시그널링
작동 전압 표시
녹색 LED
치수
폭
35 mm
높이
110 mm
깊이
141 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
표준 및 규정
표준/규정
표준/규정
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 55011
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
≥ 22.5 mm 간격으로 정렬 가능
마운팅 위치
수직(수평 DIN 레일)
상용 데이터
항목 번호
1032926
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6831
GTIN
4055626536897
개당 중량(패키지 포함)
514 g
개당 중량(패키지 제외)
519.6 g
관세 번호
85364190
원산지
MT
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371003
ECLASS-15.0
27371003
ETIM
ETIM 10.0
EC000066
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE*.B.0080120
UL Listed
승인 ID: FILE E 323771
cUL Listed
승인 ID: FILE E 323771
cULus Listed
승인 ID: E323771
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말