무접점 컨택터
ELR 3-SC-24DC/600AC-30 - 무접점 컨택터
ELR 3-SC-24DC/600AC-30
-
무접점 컨택터
1812692
3상 무접점 컨택터, 입력 전압: 24 V DC, 출력 전류: 30 A, 제로 전압 스위치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
무접점 컨택터
전기적 속성
단계 수
3
정격 상태에서 최대 전력 손실
82 W
주전원 타입
3상
테스트 전압
4 kV
절연 특성
정격 절연 전압
600 V
정격 서지 전압
6 kV
서지전압 카테고리
III
오염등급
2
입력 데이터
제어
입력 이름
제어 입력
정격 작동 전압 U
C
24 V DC
트리거링 전압 범위
5 V DC ... 32 V DC
정격 작동 전류 I
C
29 mA
스위칭 임계값
≤ 1 V DC (“0” 신호)
≥ 4.8 V DC (“1” 신호)
보호 회로
극성 보호
서지 보호
작동 전압 표시
녹색 LED
출력 데이터
부하 출력
작동 전압 범위
42 V AC ... 660 V AC
AC-51에서 정격 작동 전류
30 A
AC-53a에서 정격 작동 전류
14 A (T
A
= 40 °C)
주 주파수
45 Hz ... 65 Hz
부하 전류 범위
400 mA ... 30 A (경감 참조)
누설 전류
5 mA (오프 상태)
서지 전류
1150 A (t = 10 ms)
최대 부하 값
6600 A
2
s
보호 회로
배리스터
최소 위상각 cos phi
0.5
연결 데이터
제어 회로
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
18 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
4.4 lb
f
-in. ... 5.3 lb
f
-in.
부하 회로
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
11 mm
스크류 스레드
M5
단선 케이블 사이즈
2.5 mm² ... 25 mm²
연선 케이블 사이즈
2.5 mm² ... 16 mm²
AWG 케이블 사이즈
14 ... 3
조임 토크
2.5 Nm ... 3 Nm
22 lb
f
-in. ... 26.6 lb
f
-in.
보호 전선 연결
연결 타입
링 케이블 러그
스크류 스레드
M5
조임 토크
1 Nm ... 1.5 Nm
치수
폭
72 mm
높이
110 mm
깊이
125.5 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
경감 곡선 참조
마운팅 위치
수직(수평 DIN 레일)
상용 데이터
항목 번호
1812692
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6841
GTIN
4067923439399
개당 중량(패키지 포함)
938.9 g
개당 중량(패키지 제외)
860 g
관세 번호
85364190
원산지
MT
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371003
ECLASS-15.0
27371003
ETIM
ETIM 10.0
EC000066
승인
cULus Listed
승인 ID: E323771
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말