ELR W3/ 9-500
-
정역회전 부하 릴레이
2964186
전자 정역회전 부하 릴레이, 3상 네트워크에서 장비의 직접 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 110 - 550 V AC/3 x 9 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 스위칭 빈도
최대 500 V AC/9 A의 노이즈 및 무마모 스위칭
입력 및 출력의 보호 회로
정방향 및 역방향 실행, 작동 전압 및 허용되지 않는 컨트롤에 대한 LED