ELR 1-SC-230AC/600AC-20
- 무접점 컨택터
ELR 1-SC-230AC/600AC-20
- 무접점 컨택터
1032920
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 230 V AC, 출력 전류: 20 A, Zero voltage 스위치
무접점 컨택터는 스위칭 속도, 서비스 수명 및 견고성 측면에서 기계적 컨택터보다 월등합니다. 무접점 컨택터는 먼지가 많거나 화학적으로 다소 위험한 환경에서도 일정한 스위칭 시간으로 안정적으로 작동합니다. 이 컨택터는 저항 및 유도성 부하를 마모 없이 자동으로 스위칭합니다. CONTACTRON 시리즈의 무접점 컨택터는 단상 및 3상 네트워크에 사용할 수 있으며 타입에 따라 정역회전 기능도 제공합니다.
단상 무접점 컨택터, 입력 전압: 230 V AC, 출력 전류: 20 A, Zero voltage 스위치
무접점 컨택터는 산업 환경에서 다양한 부하를 마모 없이 조용하고 스위칭합니다. 슬림한 디자인이 적용된 이 제품을 사용하면 제로 크로싱 모드에서 높은 스위칭 빈도와 무부하 스위칭의 이점을 누릴 수 있습니다.
파워 그리드에서 간섭 없는 스위칭: 피닉스컨택트의 무접점 컨택터는 제로 크로싱 모드에서만 스위칭을 수행합니다. 이는 고주파 방해 펄스가 생성되지 않는다는 것을 의미합니다.
작업현장에서 다음과 같은 추가 이점이 있습니다.