원격 유지 관리를 통한 효율적인 유지 관리 보안 라우터는 머신 빌딩에서 안전한 통신을 보장합니다. Hermes Systeme GmbH는 원격 유지 관리 개념의 일환으로 mGuard 보안 라우터와 관련 mGuard Secure Cloud를 활용하여 고객 애플리케이션에 대한 안전한 액세스를 위한 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

iPad에서 머신 파라미터를 보고 있는 남자

요즘에는 모든 운영자가 높은 가용성을 요구하고 있어 원격 유지 관리 기술이 없는 시스템은 더 이상 경쟁력이 없습니다. 가능한 빨리 오작동을 제거해야 합니다.

Ingo Hermes - Hermes Systeme GmbH, 본부장
컨트롤 캐비닛을 설치하는 두 명의 Hermes Systems 직원

Hermes Systeme GmbH는 MCR 및 자동화 기술을 위한 혁신적인 솔루션을 개발합니다.

독일 브레멘 근처의 Wildeshausen에 위치한 Hermes Systeme GmbH의 직원들은 MCR 및 자동화 기술을 위한 혁신적인 솔루션을 개발합니다. 시스템 현대화 외에도 이 회사의 서비스 범위는 기존 기술의 유지 관리 및 수리뿐만 아니라 새로운 시스템의 공급 및 설치로 구성됩니다. Hermes Systeme는 산업 및 빌딩 자동화뿐만 아니라 용수 기술, 수영장 기술, 폐수 처리장 기술, 냉각 기술, 정보 기술, 중앙 제어 엔지니어링 등에 중점을 둡니다. 시스템 통합업체인 이 회사는 SCADA 시스템 구현과 관련하여 30년 이상 산업 분야 및 자치 단체 사용자를 지원했습니다. 이러한 시스템에서 Hermes Systeme가 설계한 I/O 스테이션이 사용됩니다. 원격 유지 관리 서비스의 경우 피닉스컨택트의 보안 기기가 사용됩니다. 이러한 기기를 통해 서비스 엔지니어가 해당 SCADA 네트워크에 안전하게 액세스할 수 있습니다.

원격 액세스로 모든 문제의 약 80%를 완전히 해결할 수 있습니다.

Christian Nölker - Hermes Systeme GmbH, 전기 엔지니어 및 프로그래머

오작동 후 기계 가용성이 빠르게 복원됩니다.

오작동 후 원격 액세스를 통해 기계에 액세스하는 서비스 기술자

Hermes Systeme에서는 오작동을 제거하는 것이 가장 우선시되지만 원격 유지 관리를 위해 시스템 운영자가 요구하는 투명한 보안 표준도 중요합니다.
서비스가 필요한 경우 Hermes Systeme 서비스 엔지니어는 현장에있을 필요 없이 즉시 시스템의 작동 상태에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 엔지니어는 단순히 버튼을 눌러 오류 원인에 대한 정보를 제공하는 광범위한 로그 파일 및 기타 기록 데이터를 평가합니다. 시스템 센서의 레코드는 오류를 나타내며 동시에 최적화 옵션을 제안합니다. SCADA 시스템은 일반적으로 하나 이상의 컨트롤러와 그래픽 사용자 인터페이스로 구성됩니다. 이를 위해 우리의 서비스 엔지니어는 시스템의 운영자 화면을 컴퓨터에서 확인하고 현장의 직원과 함께 오류 제거 작업을 수행합니다.

우리는 시스템 및 서비스 인력을 손쉽게 관리할 수 있는 솔루션을 제공하는 공급업체를 찾고 있었습니다. 고객이 원격 유지 관리 개념을 수용할 수 있도록 유명한 제조업체의 솔루션이어야 한다는 것도 중요했습니다."라고 Hermes Systeme의 전지 엔지니어 및 프로그래머인 Christian Nölker는 설명했습니다.

Ingo Hermes - Hermes Systeme GmbH, 본부장
마운팅 플레이트 위의 mGuard 보안 라우터

시스템 및 서비스 인력의 손쉬운 관리

"원격 유지 관리 기술을 올바르게 선택하기 위해 기술적 변수와 가격을 살펴보는 것으로는 충분하지 않습니다."라고 Christian Nölker는 강조했습니다. 시스템 수가 증가함에 따라 온라인 액세스 관리 및 원격 라우터 스테이션 구성에 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 보안 인증, 맞춤형 액세스 및 구성 데이터 관리, 지속적으로 성장하는 플랜트의 다양한 소프트웨어 환경 등과 같은 문제로 인해 결정이 더욱 복잡해졌습니다.

이러한 이유로 의사 결정자들은 높은 IT 보안 표준 외에도 시스템 및 서비스 인력 관리가 포함되어 있는 피닉스컨택트의 완벽한 솔루션에 대한 확신을 갖게 되었습니다. 엔드 장치의 필수 구성은 클라우드에서 자동으로 생성되어 장치로 다운로드됩니다. VPN 구성, 라우팅 설정 및 인증 관리와 같은 모든 프로세스는 클라우드를 사용하여 구현됩니다. "피닉스컨택트 클라우드는 포털로서 시스템의 다양한 유지 관리 환경을 관리하고 서비스 엔지니어에게 올바른 환경을 자동으로 제공합니다."라고 Christian은 기뻐했습니다. 각 서비스 액세스는 나중에 삭제되는 임시 가상 시스템을 시작합니다. 또한 이 시스템은 서로 다른 소프트웨어 세대의 병렬 작동을 허용합니다. Hermes Systeme의 경우 이러한 유형의 원격 유지 관리가 회사 고객의 시스템 가용성을 향상시키는 효율적인 솔루션이라는 것이 입증되었습니다.

컨트롤 캐비닛에 FL mGuard 보안 라우터 설치

혹독한 산업 환경을 위한 견고한 보안 라우터

"우리는 인터넷을 사용하여 시스템의 SCADA 네트워크에 접속할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 동시에 무단 액세스로부터 네트워크를 보호하기를 원했습니다."라고 Nölker는 말했습니다. 솔루션이 산업 환경에 적합하다면 가장 이상적일 것입니다. "그러나 시판되는 대부분의 보안 애플리케이션은 사무실 환경에 맞게 개발되었습니다."라고 Nölker는 설명했습니다. Hermes Systeme는 산업 환경의 모든 요구 사항을 충족하는 보안 기기인 피닉스컨택트의 FL mGuard 제품군을 선택했습니다.

"우리가 사용하는 FL mGuard RS2000 보안 라우터 버전은 DIN 레일에 마운트할 수 있으며 24 V DC 전원 공급 장치를 갖추고 있습니다. 현지 상황에 따라 RJ45 버전 또는 무선 버전을 사용하여 시스템을 클라우드에 연결합니다."라고 Nölker는 계속해서 언급했습니다. FL mGuard RS2000이 무단 액세스로부터 시스템을 보호하는 보안 게이트웨이 역할을 하므로 SCADA 네트워크는 인터넷과 클라우드에 직접 연결될 수 있습니다. 서비스 엔지니어는 VPN 소프트웨어 클라이언트를 사용하여 클라우드에 대한 연결을 설정합니다. VPN 기능은 허가된 사람만 해당 액세스 데이터를 사용하여 통신을 시작할 수 있도록 합니다. VPN 연결이 설정된 경우 로컬 네트워크에 대한 직접 연결처럼 작동합니다. 이 방식으로 컨트롤러의 프로그래밍 소프트웨어는 보안 장치를 감지하고 간단히 연결할 수 있습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
다양한 보안 라우터의 제품 개요

산업용 네트워크 보호

여기에서 피닉스컨택트의 보안 라우터에 대해 자세히 알아보고 해커 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 시스템을 보호하십시오.