지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

양방향 충전 Evtec은 피닉스컨택트의 컴팩트 CCS 충전 케이블을 사용하여 전기차를 충전하는 동시에 추가 에너지 저장 시스템 역할도 하는 가정용 충전기를 개발했습니다.

지붕에 설치된 태양광 시스템과 가정용 충전기가 있는 간이 차고에 있는 자동차

개요

  • 스위스 회사인 Evtec은 DC 고속 충전 분야의 전문 기업입니다. Evtec은 e-mobility용 턴키 충전 솔루션을 개발하고 생산합니다.
  • Evtec은 직장이나 가정에서 양방향 DC 충전이 가능한 가정용 충전기를 개발했습니다.
  • Evtec에서 사용하는 피닉스컨택트의 CHARX connect compact CCS 충전 케이블은 낮은 전원 범위의 DC 충전소용으로 특별히 개발되었습니다.
  • 낮은 전력 범위에 초점을 맞춘 매우 컴팩트한 크기의 제품입니다.
충전소 앞의 Evtec 영업 관리자 Dominik Mock

Evtec AG의 영업 이사인 Dominik Mock

고객 프로필

스위스 크리엔스에 본사를 둔 Evtec은 글로벌 파트너와 협력하여 e-mobility용 충전 솔루션을 개발하고 생산합니다. 이 회사는 2010년부터 DC 고속 충전을 위한 계약 솔루션에 주력해 왔습니다. Evtec의 시작은 1980년대 후반의 e-mobility 초기로 거슬러 올라갑니다. Evtec은 효율적이고 확장 가능한 충전 기술을 구축하기 위해 피닉스컨택트의 제품을 사용합니다.

크리엔스에 있는 생산 시설을 둘러보는 동안 Dominik Mock는 “우리가 개발한 모든 제품의 이면에는 고객의 특별한 주문이 존재합니다. 우리는 번호판 인식을 위한 카메라 시스템과 같은 고객 요구 사항에 매우 개별적으로 대응할 수 있을 뿐만 아니라 스테이션과 백엔드 시스템 간의 인프라 개발은 물론이고 청구 시스템을 설치할 수도 있습니다. 우리에게 있어 충전은 매우 중대한 사업 분야입니다. 이와 함께 양방향 충전은 가장 흥미로운 주제 중 하나입니다.”라고 설명했습니다.

가정용 양방향 충전의 원리

가정용 양방향 충전 원리: 태양이 비출 때 배터리에 잉여 전력을 보관한 뒤 저녁에 전력을 그리드로 보냅니다.

애플리케이션

양방향 충전 원리는 차량 내 저장 장치를 사용하여 변동하는 재생 가능한 에너지 생산량에 대처할 수 있도록 합니다. “양방향 충전은 더 이상 기술적인 문제가 아닙니다. 그러나 많은 경우 표준 및 규범과 같은 프레임워크 조건이 여전히 불분명합니다.”라고 Dominik Mock는 말했습니다.

Evtec AG는 가정용 양방향 충전이 가능한 sospeso&charge라는 이름의 가정용 충전기를 개발했습니다. 이 이름은 자신이 시칸 커피 외에 추가 커피 비용을 지불하는 나폴리 지역의 독특한 관습인 카페 소스페소(caffè sospeso)에서 영감을 받았습니다. 바리스타는 주문 내용을 적어두었다가 나중에 필요한 사람에게 커피를 제공합니다. 이러한 사회적 연대의 실천과 기부의 전통은 양방향 충전에도 동일하게 적용됩니다.

“피닉스컨택트는 해당 분야에 적합한 DC 충전을 만들기 위해 올바른 기술을 정확하게 개발했습니다. 매우 탄력적이고 내구성이 뛰어나면서도 해당 부하 범위에서 복잡하고 값비싼 냉각이 필요하지 않은 슬림하고 가벼운 케이블입니다.”라고 Dominik Mock는 설명했습니다.

CHARX connect 컴팩트 CCS 충전 커넥터로 충전되는 CCS 충전 인렛이 있는 전기차

경량 CHARX connect 컴팩트 CCS 충전 커넥터는 컴팩트한 크기와 뛰어난 인체 공학적 설계가 특징입니다.

솔루션

양방향 충전은 V2H(Vehicle-to-Home) 및 V2G(Vehicle-to-Grid)의 두 가지 타입으로 구분됩니다. V2H(Vehicle-to-Home)는 일반적으로 최종 사용자가 집에서 사용하는 경우에 적합합니다.

Evtec에서 사용하는 피닉스컨택트의 CHARX connect 컴팩트 충전 커넥터는 가정용 충전소를 위해 특별히 개발되었습니다. 낮은 전력 범위에 초점을 맞춘 매우 컴팩트한 크기의 제품입니다. 은도금 접점, 내부 밀폐 개념 및 매우 정확한 온도 센서는 유럽 CCS 타입 2 표준과 함께 미국 CCS 타입 1 표준을 우선적으로 준수하며 고전류를 더 안전하고 쉽게 처리할 수 있도록 하는 세이프티 기능입니다. sospeso&charge 가정용 충전기를 가정용 그리드에 연결하면 차량 충전뿐만 아니라 추가로 에너지 저장 장치 역할도 할 수 있습니다.

V2G(Vehicle-to-Grid)를 사용하여 에너지 믹스에서 재생 가능한 에너지의 비중을 높일 수 있습니다. 수백만 대의 전기차가 버퍼 저장 장치 역할을 하기 때문에 에너지 혁명을 이끌 중요한 요소가 될 수 있습니다.

요약

Evtec의 Sospeso&charge 가정용 충전기를 사용하면 직장이나 집에서 양방향 DC 충전이 가능합니다. 피닉스컨택트는 CHARX connect compact CCS 충전 케이블을 통해 가정에서도 양방향 충전이 가능한 완벽한 제품 포트폴리오를 완성했습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166