피닉스컨택트의 CCS 충전 인렛을 사용하는 전기 버스 제조업체 Ebusco는 전기 버스에 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛을 설치하여 긴 주행 거리와 짧은 충전 시간을 위한 고품질 충전 기술의 이점을 활용하고 있습니다.
개요
- 네덜란드 제조업체인 Ebusco는 2012년부터 전기버스를 생산해 왔습니다. 그 이후로 수백 대의 차량이 시운전을 거쳤습니다.
- 승객 수송 부문의 시장에서도 먼 주행 거리와 이동 중에 빠르게 재충전할 수 있는 기능이 요구되고 있습니다.
- 짧은 기간 동안 250 kW 이상 최대 500 kW의 일정한 충전 전력을 얻기위해 사용할 수 있는 피닉스컨택트의 CHARX Connect 차량 충전 인렛은 이러한 요구 사항을 충족합니다.
- 미래에는 다용도 차량 부문에서 충전 프로세스를 최적화하는 것도 중요할 것입니다. Ebusco는 이미 버스 차고지 및 로봇 충전 프로세스의 자동화를 위해 노력하고 있습니다.
네덜란드 자체에서 3세대 전기 버스를 개발, 제조 및 조립하는 Ebusco
고객 프로필
네덜란드 전기 버스 제조업체인 Ebusco는 회사가 설립된 해인 2012년에 IAA 다용도 차량 산업 박람회에서 첫 번째 전기 버스 모델인 Ebusco 1.0을 선보였습니다. 그 이후로 수백 대의 차량이 시운전을 거쳤습니다. 전기 차량의 승객 수송에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해지면서 강력한 배터리에는 혁신적인 충전 기술이 필요합니다.
피닉스컨택트의 CHARX connect CCS 충전 소켓에서는 일정한 250 kW 전원 및 최대 500 kW의 임시 전원을 사용한 상업용 차량을 위한 높은 충전 전원이 가능합니다.
애플리케이션
일반적으로 버스 차고지에서 머무르는 휴식 시간은 일상 생활에 사용되는 전기 버스의 배터리를 충전하기에 충분합니다. 그러나 장거리 주행 또는 겨울철 날씨의 경우 휴식 시간 외에 버스를 빠르게 재충전할 수 있는 방법이 있어야 합니다. 충전 과정에 소요되는 시간은 차량의 수익성 있는 사용뿐만 아니라 배터리의 수명에도 영향을 끼칩니다. 더 균형 잡힌 충전일수록 배터리가 더 많은 충전 주기를 거칠 수 있습니다.
사용되는 차량 충전 인렛은 다용도 차량 부문의 높은 충전 전원에 적합해야 합니다. 이를 위해 Ebusco는 피닉스컨택트의 혁신적인 기술을 선택했습니다.
고객에게 완전한 시스템으로 제공: 중간 고속 충전을 위한 DC 충전소가 있는 전기 버스
솔루션
Ebusco는 경량 구조뿐만 아니라 향상된 배터리 기술을 통해 전기 버스의 주행 거리를 늘릴 수 있었습니다. Ebusco는 LFP(리튬 철 인산염) 기술이 적용된 오래 가는 고품질 배터리를 사용하는데 이 배터리는 원하는 주행 거리에 따라 조립하고 성능을 최적화할 수 있습니다.
이러한 상황에서 강력한 배터리에 혁신적인 충전 기술이 필요했기 때문에 이 회사는 피닉스컨택트의 CHARX connect CCS 충전 인렛을 선택했습니다. 이 충전 인렛을 사용하면 최대 500 kW의 임시 충전 전원을 사용한 안전한 충전 프로세스가 가능합니다. DC 전원 접점의 고정밀 온도 센서 기술 및 전송된 측정 데이터로 인해 높은 충전 전류에서도 차량 충전 인렛 내부의 과열이 방지됩니다. 또한 차량측 온도 측정 데이터로 충전 전류를 제어할 수 있으므로 항상 최대한의 충전 전류가 사용됩니다. 또한 DC 전원 접점과 고전압 케이블 간의 최적화된 연결 기술은 연결 시스템의 발열을 줄여줍니다.
차량 외에도 Ebusco의 전용 충전소가 최적화된 전체 패키지에 포함되어 있습니다. 이 전기 버스 제조업체는 무거운 배터리 팩의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 충전소를 생산합니다. 이러한 충전소에는 피닉스컨택트의 충전 케이블 및 전원 전자 장치도 포함되어 있습니다. 혁신적인 충전 및 배터리 기술로 구성된 완벽한 솔루션은 최적화된 충전 프로세스를 보장합니다.
요약
미래에는 다용도 차량 부문에서 충전 프로세스를 최적화하는 것도 중요할 것입니다. Ebusco는 이미 버스 차고지 자동화에 관여하고 있습니다. 여기에서 혁신적인 로봇은 자동으로 피닉스컨택트의 견고한 CCS 충전 커넥터를 버스로 안내하고 이를 차량 충전 인렛에 연결합니다. 이 기술은 시간이 절약되는 안정적인 프로세스를 보장할 뿐만 아니라 자율 주행과 관련된 미래 지향적인 충전 프로세스를 위한 기준을 제시합니다. 높은 제품 품질은 자동화된 충전에서 안전성을 확보하기 위한 중요한 요건입니다.