지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

풍력 발전을 위한 모듈형 시스템 모니터링 풍력 터빈 발전기의 성능을 개선하고, 상태 모니터링을 한 단계 더 발전시키고, 효율성을 높이십시오.

해안 위에서 본 대형 풍력 터빈 발전기

과제


아래에서 본 풍력 터빈 발전기

오늘날 풍력 터빈 발전기는 기본적인 에너지원으로 자리 잡았습니다. 풍력 발전은 현재 많은 국가에서 주요한 전력 공급 수단입니다. 영구적으로 안정적인 그리드를 보장하기 위해서는 이러한 시스템을 항상 최적으로 제어하고 모니터링해야 합니다. 맞춤형 모니터링 솔루션은 안전한 운영에 중요할 뿐만 아니라 시스템의 수율을 극대화하는 데도 도움이 됩니다.

솔루션


위에서 바라본 사막의 풍력 터빈 발전기

효율성 재정의

피닉스컨택트의 포괄적인 모니터링 솔루션을 사용하여 최적의 연간 에너지 생산을 달성하고 풍력 터빈 발전기의 수명을 연장하여 지속 가능한 운영을 극대화할 수 있습니다.
피닉스컨택트가 풍력 터빈 발전기의 상태 모니터링을 위한 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 상담해 드리겠습니다.

개별 솔루션의 네 가지 디지털 오버레이가 있는 먹구름 배경의 풍력 터빈 발전기

로터 블레이드 모니터링

점점 커지는 로터 직경과 관련한 문제를 처리히기 위해서는 로터 블레이드의 상태 모니터링이 중요합니다. 올바른 유형의 모니터링을 사용함으로써 시스템 효율성이 향상되고 풍력 터빈 발전기의 손상을 방지하기 위해 중요한 세이프티 기능이 구현됩니다. 로터 블레이드는 혹독한 환경 조건과 충격에 노출됩니다. 로터 블레이드의 길이가 길어짐에 따라 모니터링의 필요성도 커지고 있습니다. 피닉스컨택트는 모듈형 로터 블레이드 모니터링 시스템인 블레이드 인텔리전스 시스템을 통해 풍력 터빈 발전기의 효율성을 높이기 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

모듈형 로터 블레이드 모니터링을 위한 개별 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오:

간단한 개별 조정을 통한 최적화된 시스템 운영

풍력 터빈을 위한 모듈형 시스템 구성
풍력 터빈을 위한 견고한 센서
블레이드 인텔리전스 소프트웨어
대화 중인 서비스 담당자
풍력 터빈을 위한 모듈형 시스템 구성

모니터링 솔루션의 모듈형 설계를 사용하면 필요 시 요구 사항에 따라 개별 시스템을 통합할 수 있습니다. 풍력 발전 산업에서 사용하기 위해 특별히 개발된 센서는 공유 평가 장치에서 처리하는 데 필요한 모든 데이터를 제공합니다. 언제든지 추가 확장이 가능합니다. 새로운 기술과 무선 센서를 사용하면 새로운 풍력 터빈 발전기의 장기적이고 효율적인 유지 관리가 가능해지고, 기존 터빈의 효율적인 교체도 가능해집니다.

블레이드 인텔리전스 솔루션에 대한 추가 정보
풍력 터빈을 위한 견고한 센서

피닉스컨택트의 센서는 풍력 터빈 발전기용으로 특별히 설계되었으며 매우 견고합니다. 센서는 혹독한 환경에서도 효율적이고 안전한 작동을 위해 필요한 데이터를 연결된 컨트롤러에 제공합니다. 이러한 장치는 외부 영향으로부터 최적으로 보호되며 풍력 터빈 발전기의 사용 수명에 맞춰 설계되었습니다. 연결된 센서의 신호는 컨트롤러에서 수집되어 추가적으로 처리된 후 애플리케이션에 따라 전달됩니다.

블레이드 인텔리전스 솔루션에 대한 추가 정보
블레이드 인텔리전스 소프트웨어

블레이드 인텔리전스 소프트웨어는 간단한 설정과 사용자 친화적인 운영에 중점을 두고 풍력 터빈 발전기에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 모듈형 설계 덕분에 시스템 확장에 맞게 소프트웨어를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 개별 시스템 구성에 관계없이 사용자 인터페이스가 항상 동일하게 유지됩니다.

블레이드 인텔리전스 솔루션용 소프트웨어에 대한 추가 정보
대화 중인 서비스 담당자

이 솔루션은 전기 설계에 직접 통합되거나 기존 풍력 터빈 발전기에 추가로 장착됩니다. 두 가지 옵션 모두 가능합니다. 교체용 버전은 허브에 내장되어 기존 인터페이스를 통해 기존 컨트롤러에 통합되는 완전히 구성된 컨트롤 캐비닛으로 구성됩니다. 옵션으로 모뎀을 통해 데이터를 운영자에게 직접 전송할 수 있습니다. 신규 설치의 경우 컨트롤러 및 I/O 모듈과 같은 필수 하드웨어가 피치 컨트롤 캐비닛에 직접 통합됩니다.

블레이드 인텔리전스 솔루션에 대한 추가 정보
얼음으로 뒤덮인 풍경을 배경으로 한 풍력 터빈 발전기

착빙 탐지용 솔루션

특정 기후 조건에서는 로터 블레이드에 얼음이 형성되어 환경에 손상과 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 공식 규정에서는 착빙이 발생하면 풍력 터빈 발전기를 정지하도록 규정하고 있습니다. 안정적인 착빙 탐지 기능으로 다운타임을 최소화합니다. 검증된 방법은 로터 블레이드의 진동 거동을 측정하는 것입니다. 피닉스컨택트의 착빙 탐지 시스템은 DNV GL 인증을 받았습니다. 이 시스템은 풍력 터빈 발전기를 계속 가동할지 아니면 중단시킬지를 결정합니다. 이 시스템은 풍력 터빈 발전기가 자동으로 다시 작동될 수 있도록 정지 상태에서 얼음의 유무를 탐지합니다. 평가 장치는 컨트롤 캐비닛 솔루션 또는 통합형 시스템으로 제공됩니다.

먹구름을 배경으로 한 풍력 터빈 발전기의 상부 부분

부하 측정용 솔루션

로터 블레이드는 풍력 터빈 발전기의 중요한 구성 요소입니다. 로터 블레이드는 구조적 손상을 일으킬 수 있는 높은 동적 힘을 받습니다. 부하 및 진동을 지속적으로 모니터링하면 손상을 조기에 발견하여 수리할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 시스템은 블레이드 바닥에 스트레인 게이지를 사용하여 굽힘 모멘트뿐만 아니라 부하 상태에서의 거동을 측정합니다. 시스템의 데이터를 사용하면 부하에 최적화된 제어가 가능하기 때문에 블레이드의 부하를 최소화할 수 있습니다. 부하 스펙트럼은 전체 서비스 수명에 걸쳐 로터 블레이드 구조의 변화를 보여줍니다. 평가 장치는 컨트롤 캐비닛 솔루션 또는 통합형 시스템으로 제공됩니다.

먹구름과 번개가 치는 바다의 해상 풍력 발전 시설

낙뢰 모니터링 솔루션

풍력 터빈 발전기에 낙뢰가 떨어지면 로터 블레이드가 손상되고 전자 장치에 고장이 발생하는데, 이러한 고장은 즉시 감지되지 않는 경우가 많습니다. 따라서 로터 블레이드가 낙뢰를 맞았는지 시각적으로 검사합니다. 피닉스컨택트의 시스템은 로터 블레이드에 발생하는 낙뢰를 측정, 평가하고, 해당 데이터를 풍력 터빈 발전기의 작동 파라미터와 통합합니다. 이를 통해 예방적 유지 관리 작업에 대한 의사 결정 기반을 개선하고 블레이드 이벤트 이력에 대한 정보를 제공합니다. 평가 장치는 컨트롤 캐비닛 솔루션 또는 통합형 시스템으로 제공됩니다.

로터 블레이드에 중점을 둔 풍력 터빈 발전기

구조 상태 모니터링을 위한 솔루션

극심한 동적 하중은 경미한 손상을 유발하며, 심한 경우 로터 블레이드 또는 풍력 터빈 발전기 전체가 파손될 수도 있습니다. 손상을 조기에 발견하고 수리하면 고장을 예방할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 로터 블레이드의 구조적 무결성을 지속적으로 모니터링합니다. 시스템은 학습 단계에서 블레이드의 정상적인 동작을 학습합니다. 미래에는 구조적 상태 모니터링 시스템을 통해 이상 징후를 조기에 탐지하게 될 것입니다. 검증된 경보 시스템은 조치가 필요한 시점을 운영자에게 알려주어 대규모 수리 및 그로 인한 손상을 방지할 수 있도록 합니다. 평가 장치는 컨트롤 캐비닛 솔루션 또는 통합형 시스템으로 제공됩니다.

이점

  • 극한 조건에서도 견고한 컴포넌트를 사용한 풍력 터빈 발전기의 가용성 극대화를 통해 생산량 증가
  • 개방형 인터페이스로 인해 기존 시스템에 손쉽게 설치
  • 손상의 조기 발견을 통한 유지 관리 작업 및 비용 최적화
  • 원격 액세스를 통한 구성 조정으로 유지 관리 간소화

연락처

풍력 발전 전문가들의 단체사진
Your experts for wind power
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.