지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

풍력 발전을 위한 시스템 자동화 풍력 터빈 발전기를 자동화하고 급변하는 상황에 유연하게 대응하십시오.

풍력 터빈 발전기

과제


풍력 터빈 발전기

전 세계에서 사용 중인 복합 시스템

풍력 터빈 발전기는 극한의 기상 조건에 노출됩니다. 또한 예측할 수 없는 그리드 변동은 안정적인 전력 생산에 어려움을 줍니다. 풍력 터빈 발전기 및 전체 풍력 발전 시설을 위한 인텔리전트 자동화 솔루션을 사용하면 효율적인 시스템 운영이 가능합니다. 이를 통해 풍력 터빈 발전기의 안전성을 보장하는 동시에 에너지를 지속적으로 생산할 수 있습니다. 수많은 시스템 유형과 지역에 따른 다양한 요구 사항을 충족시키기 위해서는 특정 프로젝트에 맞게 조정할 수 있는 유연한 솔루션이 필요합니다.

솔루션


풍력 터빈 발전기(WTG)

유연하고 안정적인 시스템 자동화

피닉스컨택트는 하위 애플리케이션에서부터 전체 풍력 터빈 발전기(WTG)에 이르는 전체 풍력 발전 시설을 효율적으로 자동화하는 데 사용할 수 있는 인텔리전트 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제어 및 소프트웨어 솔루션을 사용하면 경쟁 우위를 유지하고 역동적으로 변화하는 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.
피닉스컨택트가 풍력 터빈 발전기의 자동화를 위한 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 상담해 드리겠습니다.

미래 지향적인 풍력 터빈 발전기를 위한 피닉스컨택트의 솔루션

회의 중인 직원들
풍력 터빈 발전기를 모델링하는 컴퓨터 앞에 있는 사람
시계열 데이터 서비스의 대시보드
회의 중인 직원들

멀티코어 프로세서를 탑재한 제어 솔루션을 사용하여 시스템 가용성을 향상시키십시오. 조건 시스템을 위한 별도 데이터 처리 컨트롤러가 필요하지 않기 때문에 하드웨어 비용을 줄일 수 있습니다.

풍력 터빈 발전기를 모델링하는 컴퓨터 앞에 있는 사람

모듈형 소프트웨어 플랫폼에서 Matlab 라이센스 없이도 Matlab Simulink로 풍력 터빈 발전기를 모델링하고 디버깅을 포함한 모델에 대한 진단을 수행하십시오.

이 소프트웨어 플랫폼에서는 사용자 맞춤 자동화 모듈 및 개체 지향 프로그래밍을 재사용할 수 있으므로 엔지니어링 프로세스가 빨라집니다.

시계열 데이터 서비스의 대시보드

피닉스컨택트 Proficloud.io IIoT 플랫폼의 시계열 데이터 서비스의 대시보드는 풍력 터빈 발전기를 모니터링하기 위한 포괄적인 클라우드 기반 솔루션입니다. 풍력 터빈 발전기의 상태를 언제든지 온라인으로 확인할 수 있습니다. 피해를 방지하기 위해 필요한 조치를 직접 취할 수 있습니다.

시계열 데이터 서비스에 대해 자세히 알아보기
PLCnext Technology

산업 자동화를 위한 에코시스템

피닉스컨택트의 솔루션은 개방형 하드웨어, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어, 글로벌 커뮤니티 및 디지털 소프트웨어 마켓플레이스로 구성된 산업 자동화 에코시스템인 PLCnext Technology에 기반합니다. PLCnext Technology는 포괄적이고 조정된 포트폴리오를 제공하여 빠르고 안정적인 엔지니어링을 가능하게 합니다. 이 기술은 오픈 소스 소프트웨어, 앱 및 미래 기술의 통합을 통해 운영자의 개별 요구 사항에 맞도록 손쉽게 조정할 수도 있습니다. 클라우드 기반 서비스 및 데이터베이스에 대한 직접 연결을 통해 새로운 IoT 기반 비즈니스 모델을 구현할 수 있습니다. PLCnext 기술을 사용하면 고급 언어로 개발된 애플리케이션을 전체 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 개별 모듈을 작업 중 업데이트하거나 유지 관리할 수도 있습니다. 사용자는 프로그램 시퀀스가 실행되는 코어와 동기화되는 작업을 결정합니다.

이점

  • 개방형 인터페이스와 클라우드 통합을 통해 클라우드 기반 서비스 및 데이터베이스에 직접 연결
  • 오픈 소스 소프트웨어와 기존 앱의 유연한 통합을 통한 효율적인 개발 프로세스
  • PLCnext Technology의 개방성으로 인해 선호하는 프로그래밍 언어의 편리한 사용 가능
  • 언어에 관계없는 실시간 실행을 통해 풍력 터빈 발전기에 최적으로 통합

연락처

풍력 발전 전문가들의 단체사진
Ihre Experten für Windenergie
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 들고 있는 남자

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.