ARKA Smart Parcel Lockers는 2007년에 설립되었으며 루마니아 Brașov에 본사를 둔 기술 기업입니다. 이 회사는 자동차 산업과 항공 산업을 위한 공급업체에서 택배, 우편 및 소매업체를 위한 첨단 기술 개발업체로 발전했습니다. 현재 ARKA Smart Parcel Lockers는 국제 시장을 위한 인텔리전트 보관함 시스템을 생산하고 있습니다. 생산 공정은 고도로 자동화되어 있으며 서유럽 표준과 비교해도 손색이 없습니다. ARKA Smart Parcel Lockers는 용량 증대 및 품질 보장을 위해 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.
과제
ARKA Smart Parcel Lockers는 급속한 확장과 긴급 주문으로 인해 큰 문제에 직면했습니다. 배선 작업은 수작업으로 느리게 이루어졌고 오류 발생 가능성이 높았습니다. 전기 기술자들이 커팅, 스트리핑, 크림핑 및 마킹 등의 모든 단계를 수작업으로 수행했습니다. 이로 인해 많은 시간이 소요되고 배송이 지연되었습니다. 또한 표준화된 전선 식별 시스템이 마련되어 있지 않아 설치 및 현장 유지 관리 작업 모두에서 어려움이 있었습니다.
피닉스컨택트의 작업자 지원 시스템이 생산성을 크게 향상시켰습니다. 이전에는 1명의 전기 기술자가 교대 근무당 8개의 보관함을 완성했지만, 이제는 최대 12개의 보관함을 완성합니다.
솔루션
ARKA Smart Parcel Lockers는 피닉스컨택트와 협력하여 소프트웨어 기반의 모듈형 솔루션을 구현했습니다. 작업자 지원 시스템은 특정 요구 사항에 맞춰 설계되었으며, CUTFOX 10 자동 커팅 장치, CF 3000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치, THERMOMARK E 시리즈 열 전사 인쇄기 및 작업자 지원 소프트웨어로 구성됩니다. 이 솔루션은 디지털 방식의 효율적인 반자동 전선 준비를 가능하게 합니다:
소프트웨어 지원 및 반자동 전선 준비
전선 처리 및 식별을 위한 직접 장치 제어 • 정밀한 커팅, 스트리핑 및 크림핑
케이블의 오류 없는 자동 마킹 • 피닉스컨택트가 제공하는 교육
전선 준비 및 배선 작업 생산성 50% 향상
요약
clipx WIRE assist 구현 결과
새로운 워크스테이션의 도입으로 인해 ARKA Smart Parcel Lockers의 전선 준비 및 배선 공정이 근본적으로 현대화되었습니다. 표준화되고 자동화된 프로세스는 최고 수준의 효율성, 생산 시간 단축, 그리고 오류 없는 결과물을 보장합니다. 정확한 식별을 통해 설치 및 유지 관리 과정에서 완벽한 추적성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 현장에서 서비스 작업을 신속하게 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 시장의 요구 사항을 안정적으로 충족하고 기업이 촉박한 기한에 맞춰 제품을 제공할 수 있도록 합니다. 이는 높은 품질 기준을 보장하는 동시에 개별 프로젝트에 맞게 유연하게 적용할 수 있도록 해줍니다. 그 결과 빠르고 안정적이며 투명한 생산 공정이 구현됩니다.
생산 능력 증대를 위한 긴밀한 협력
설치 중인 스마트 택배 보관함
전선 준비를 위한 소프트웨어 지원 작업자 지원 시스템
수축 슬리브가 있는 자동화된 전선 식별을 위한 THERMOMARK E.SLEEVE
무정전 전원 공급을 위해 TRIO DC UPS를 사용하는 ARKA Smart Parcel Lockers