프로세스 자동화 분야의 디지털 트윈 현장에 설치된 모든 센서 및 액추에이터에 대한 As-Planned 데이터와 As-Built 데이터를 손쉽게 비교할 수 있는 솔루션에 대해 알아보십시오.

컴퓨터 앞에서 As-Planned와 As-Built를 비교하는 사람

과제


유지 관리를 위해 처리 공장을 방문 중인 생산 담당자

일관된 시스템 문서화

프로세스 산업 분야의 대규모 시스템에서는 시스템 문서를 최신 상태로 유지하기 위해 막대한 양의 리소스가 사용됩니다. 유지 관리 직원 또는 외부 기업이 정기적으로 생산 플랜트를 점검하고 소위 적색 항목을 통해 식별된 변경 사항을 문서화합니다. 이러한 적색 항목을 종이 목록에서 P&I 흐름도로 전송하는 일은 전송 오류의 위험이 있습니다. 결과적으로 장치 단종 또는 제품 변경 시에 제조업체 정보를 평가할 수 없습니다. 생산 플랜트에서 필드 장치 인벤토리가 지속적으로 변경되고 부분적으로 정보가 누락되기 때문에 인벤토리를 계획할 수 없고 따라서 필요한 장치 교체가 상당히 복잡해집니다.

솔루션


프로세스 산업 분야의 필드에 설치된 센서 및 액추에이터의 디지털 맵

디지털 시스템 투명성

프로세스 산업 분야에 사용되는 시스템의 80%는 디지털 HART 호환 필드 장치를 갖추고 있습니다. 그러나 5%만이 디지털 신호를 사용합니다.

피닉스컨택트의 솔루션을 통해 HART 데이터를 소급하여 활용하고 필요한 필드 데이터를 OPC UA 포맷으로 부정적 영향 없이 제공할 수 있습니다. 이 추가 스마트 필드 장치 데이터를 통해 디지털 트윈이라고 불리는 디지털 시스템 투명성의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 투명성을 바탕으로 유지, 관리 및 가용성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

HART 장치의 인벤토리 목록을 위한 버튼

피닉스컨택트의 웹 기반 인벤토리를 통해 모든 최신 필드 장치 정보를 한 눈에 파악할 수 있습니다. 확인된 모든 변경 사항은 더 나은 개요를 위해 프레임으로 작성됩니다. 이를 통해 시스템 문서에 적색 항목을 손쉽게 추가할 수 있습니다. 인벤토리 목록을 내보낼 수도 있습니다. 이러한 방식은 프로세스 자동화 분야의 디지털 트윈 세상에 진입하기 위한 토대를 제공합니다.

HART 장치의 인벤토리 목록

웹 기반 인벤토리 목록의 예

프로세스 산업에서 디지털 트윈이라고 부르는 것은 저장된 유지 관리 주기, 해당 구성 및 오류 발생 시 장치의 오류 상태를 포함하여 필드에 있는 모든 센서 및 액추에이터의 디지털 맵을 나타냅니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 바로 여기에 초점을 맞춥니다.

Blank - ,

필드에서 IIoT까지

필드 및 자동화 시스템 간에 부정적인 영향 없이 전기 HART 신호 탭이 개선됩니다. 가장자리에서 필드 장치 데이터가 정규화 및 표준화됩니다. 따라서 예방적 유지 관리 또는 지속 가능한 프로세스 최적화와 같은 부가가치 서비스에 사용할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 기능 개요 – 프로세스 산업의 디지털 트윈
PLCnext Store
PLCnext Store에서는 PLCnext Control의 기능을 직접적으로 손쉽게 확장할 수 있는 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 제공합니다. 스토어의 개방성으로 인해 타사 공급업체도 자신들이 개발한 앱을 판매할 수 있습니다.
자세히 알아보기
PLCnext Store
PLC
IEC 61131-3 또는 고급 언어 등과 같이 선호하는 프로그래밍 언어로 작업하십시오. 오픈 소스 코드와 앱을 통합하거나 클라우드 연결을 통해 PLCnext Control과 네트워크화하십시오.
자세히 알아보기
PLC
인터페이스 컨버터, 장치 서버 및 게이트웨이
HART 컴포넌트는 모든 HART 데이터를 위한 비용 효율적이고 영구적인 연결을 제공하므로 유지 관리 및 시스템 작동 시간을 최적화합니다.
자세히 알아보기
인터페이스 컨버터, 장치 서버 및 게이트웨이
클라우드 솔루션
Proficloud.io IIoT 플랫폼의 스마트 서비스로 장치를 인텔리전트하게 관리하고 다눈타임을 줄이십시오.
자세히 알아보기
클라우드 솔루션

이점

  • 자동 As-Built 문서를 통해 플랜트의 전류 실제 데이터를 항상 사용 가능
  • 필드 장치가 지속적으로 연결되어 있기 때문에 설치된 HART 필드 장치를 수동으로 기록하기 위한 직접 방문이 필요 없음
  • 최적화된 인벤토리를 통해 제조업체 리콜, 변경 또는 단종 시 신속한 문제 해결과 다운타임 방지

연락처


담당자 Wilfried Grote
Wilfried Grote
글로벌 산업 관리 담당 이사 - 화학 및 제약
피닉스컨택트가 시스템 가용성을 높이기 위한 확장 가능한 모니터링 솔루션에 대한 조언을 제공해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.