모듈형 개념을 사용하여 게이트 제어를 확장 가능하게 만드는 SKEDD 다이렉트 커넥터 ASO GmbH에서는 피닉스컨택트의 SKEDD 다이렉트 커넥터를 사용하여 필요에 따라 컨트롤러에 추가 연결 장치를 장착할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 SKEDD 다이렉트 커넥터가 있는 Drico 2.0 게이트 컨트롤러
Dennis Mettner 및 Norbert Pewny

Lippstadt에 위치한 ASO GmbH의 하드웨어 개발자 Dennis Mettner 및 프로젝트 관리자 Norbert Pewny(오른쪽)

고객 프로필

North Rhine-Westphalia의 Lippstadt에 본사를 둔 ASO GmbH는 생산 시설, 냉장 보관 시설, 물류 및 농업 기술 분야의 애플리케이션을 위한 드라이브 컨트롤, 세이프티 접점 스트립, 접점 매트 및 접점 범퍼를 개발, 생산 및 판매합니다. 이 회사는 독일, 중국 및 미국에 약 180명의 직원을 두고 있습니다.

SKEDD 다이렉트 커넥터

SKEDD 다이렉트 커넥터는 모듈형 설계를 지원하고 광전지 배리어와 같은 추가 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.

과제

Drico 2.0 게이트 컨트롤러는 수직 또는 수평으로 열리는 게이트의 주요 기능을 실행합니다. 여기에는 개폐를 위한 드라이브 제어, 게이트 브레이크 통합, 세이프티 정지 기능 및 회전 변환기, 열 스위치 등과 같은 기타 기능이 포함됩니다.

ASO GmbH는 고객의 특정 성능 요구 사항에 맞게 적절하게 확장된 전자 장비가 있는 다양한 성능 등급의 게이트 컨트롤러를 제공합니다. 모듈형 시스템에는 최대 480개의 버전을 가능하게 하는 총 9개의 다른 PCB 레이아웃이 포함되어 있습니다. 현재 25개의 장비 버전이 지정되었습니다.

"상위 성능 범위에는 여러 드라이브, 유도 루프 또는 신호등이 있는 프로세스, 트래픽, 사용자 또는 프로세스에 의해 제어되는 고주파 게이트가 포함됩니다."라고 프로젝트 매니저인 Norbert Pewny는 설명합니다. 전체 시스템이 복잡할수록 세이프티 기능이 더 중요해집니다. 컨트롤러의 기능도 그에 따라 증가해야 합니다." ASO GmbH는 모듈형 시스템을 개발하는 과정에서 항상 고객 요구 사항을 염두에 두었습니다. "기본 개념은 고객에게 많은 이점을 제공하는 하드웨어 확장성입니다."라고 Pewny는 덧붙였습니다. 연결 기술은 기능의 확장성에 중요한 역할을 합니다.

SKEDD 기술이 당사의 모듈형 시스템에 완벽하게 추가되었습니다. 현재는 피닉스컨택트의 다이렉트 커넥터를 사용하여 AC 출력 연결을 구현하는 방안을 모색하고 있습니다.

Dennis Mettner - ASO GmbH, 하드웨어 개발자
Dennis Mettner, ASO GmbH의 하드웨어 개발자

Dennis Mettner, ASO GmbH의 하드웨어 개발자

푸쉬-인 스프링 연결방식 다이렉트 커넥터

납땜 없이 홀을 통해 수동으로 플레이트에 삽입하는 푸쉬-인 스프링 연결방식 다이렉트 커넥터

솔루션

단자대 및 커넥터와 같은 PCB 연결은 게이트 컨트롤러 및 드라이브와 같은 다른 전력 장치 간에 신호, 데이터 및 전원을 전송할 수 있게 합니다. 연결 기술은 기능 확장성에 중요한 역할을 합니다. 모든 성능 클래스에서 동일하게 유지되는 주요 기능은 피닉스컨택트의 기존 PCB 단자대 및 PCB 커넥터를 사용하여 구현됩니다.

브레이크 초퍼, 회전 변환기 및 열 스위치와 같은 추가 기능의 경우 ASO GmbH는 단일 및 이중 행 SKEDD 다이렉트 커넥터도 사용합니다. 혁신적인 연결 기술의 특징은 무엇입니까? SDC 2.5 및 SDDC 1.5 시리즈 커넥터는 납땜 없이 PCB에 직접 연결되고 몸체 결합 리벳으로 맞물려 있어서 가역적으로 사용할 수 있습니다

커넥터는 UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 및 DIN EN 61984에 따라 인증되었으며 최대 25회의 삽입 및 분리 싸이클이 가능합니다. "커넥터가 납땜되지 않으므로 완벽합니다. "이렇게 하면 장치 설계에 따라 사후에 특정 컴포넌트를 추가하거나 최종 조립 과정에서 간단히 생략할 수 있습니다."라고 ASO GmbH의 하드웨어 개발자인 Dennis Mettner는 설명했습니다. ASO 고객의 이점은 특정 요구 사항에 맞는 하드웨어 장비를 받게 되고 필요하지 않은 기능 및 컴포넌트에 대한 비용을 지불하지 않아도 된다는 것입니다.

개발자는 피닉스컨택트의 기존 PCB 단자대 및 PCB 커넥터를 사용하여 모든 성능 클래스에서 동일하게 유지되는 주요 기능을 구현했습니다. 결정적 기준은 연결 기술의 높은 안정성과 전세계적인 가용성입니다. 결국 전세계 고객이 많은 수의 새로운 컨트롤러를 사용하게 될 것입니다.

제품

SKEDD 다이렉트 커넥터는 ASO GmbH의 모듈형 제어 개념을 지원합니다.

설명

항목 지정

항목 번호

제품 타입
SKEDD 다이렉트 커넥터 단일 행, 3핀 이중 행, 11핀 SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
PCB 단자대 4핀 3핀 8핀 SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
PCB 헤더 2핀 3핀 4핀 8핀 9핀 14핀 2핀 MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA 2,5/3-G-5,08 MSTBVA 2,5/4-G-5,08 MSTBVA 2,5/8-G-5,08 MSTBVA 2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
PCB 커넥터 2핀 3핀 4핀 5핀 2핀 MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
SKEDD 다이렉트 커넥터

SKEDD 다이렉트 커넥터에 대한 추가 정보

SKEDD 기술이 적용된 혁신적인 다이렉트 커넥터를 사용하면 공구 없이 PCB 커넥터를 PCB의 모든 위치에 직접 장착할 수 있습니다. 헤더는 필요 없습니다. 복잡한 솔더링 공정이 더 이상 필요하지 않습니다. 비용이 절감됩니다.