프레스-인 기술, 웨이브 솔더링, THR 솔더링 및 SMT 솔더링 기술이 PCB 어셈블리에서 사용됩니다. SKEDD 다이렉트 연결 기술에는 이 중 어느 것도 필요하지 않습니다. PCB의 모든 위치에서 관통 접촉 드릴 홀을 통합합니다. PCB 레이아웃과 관련하여 완전히 새로운 수준의 유연성을 제공합니다.
SKEDD 기술이 적용된 다이렉트 커넥터 컴팩트한 크기, 비용 효율적, 안전성: 혁신적인 SKEDD 기술을 사용하면 PCB 커넥터를 공구 없이 모든 위치에서 PCB에 직접 마운팅할 수 있습니다.
새로운 커넥터
연결 편의성이 재정의: PCB 연결 기술의 시장 선도기업인 피닉스컨택트가 SKEDD 기술이 적용된 직접 커넥터를 소개합니다. PCB 커넥터는 관통 접촉 드릴 홀을 통해 PCB에 직접 연결할 수 있습니다. 공구 없이 커넥터를 쉽게 마운팅하고 제거할 수 있습니다. 헤더가 필요 없기 때문에 복잡한 솔더링 공정이 필요 없고 비용이 절감됩니다.
이점
[x]- SKEDD 다이렉트 연결 기술을 통해 PCB에서 유연한 배치 가능
- 부품 및 공정 비용 절감: 손으로 간편하게 삽입 및 진동 방지 연결
- 공구가 필요 없고 시간이 절약되는 푸쉬-인 연결 또는 자동 크림프 연결
- 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
- 25회의 연결 및 분리 주기에 대한 테스트 및 인증
피닉스컨택트의 제품 포트폴리오
크림프 또는 푸쉬-인 스프링 연결이 있는 다이렉트 커넥터: PCB에 커넥터를 빠르고 쉽게 장착합니다. 배치, 삽입, 래칭: PCB 커넥터를 관통 접촉 드릴 홀을 통해 PCB에 직접 연결할 수 있습니다. 추가의 헤더가 필요하지 않기 때문에 부품 및 공정 비용을 줄일 수 있습니다. 최대 16핀 버전의 커넥터는 간격 5.0 mm 버전과 최대 32핀의 간격 3.5 mm 버전으로 제공됩니다. SDC/SDDC 시리즈의 SKEDD 커넥터는 푸쉬-인 연결이 특징입니다. CDDC 시리즈 커넥터는 크림프 연결 방식으로 제공됩니다.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 푸쉬-인 스프링 연결이 있는 이중 행 다이렉트 커넥터(SDDC 1,5) | 푸쉬-인 스프링 연결이 있는 단일 행 다이렉트 커넥터(SDC 2,5) | 크림프 연결이 있는 이중 행 다이렉트 커넥터(CDDC 1,5) | 크림프 연결이 있는 이중 행 다이렉트 커넥터(CDDC 2,5) | |
| 제품 포트폴리오 | ||||
| 케이블 사이즈 | 0.2 mm²에서 1.5 mm²까지 | 0.2 mm²에서 2.5 mm²까지 | 0.14에서 1.5 mm²까지 | 0.14에서 2.5 mm²까지 |
| 전류 | 최대 8 A | 최대 12 A | 최대 8 A | 최대 12 A |
| 전압 | 최대 160 V | 최대 320 V | 최대 160 V | 최대 320 V |
| 간격 | 3.5 mm | 5.0 mm | 3.5 mm | 5.0 mm |
| 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 |
기술 및 적용 예제에 대한 자세한 개요
최초로 SKEDD 다이렉트 연결 기술을 사용하여 PCB의 모든 위치에서 직접 연결 및 분리 가능한 연결이 가능해졌습니다. SKEDD 접점은 PCB 드릴 홀의 직경에 맞게 조정되고 안정적인 접점을 생성하는 약간 구부러진 모양의 스프링 작동식 접점 핸들 2개로 구성됩니다. 따라서 다이렉트 커넥터에는 헤더가 필요하지 않으며 공구 없이 손으로 직접 연결할 수 있습니다.
측면의 몸체 결합 리벳이 진동과 같은 기계적 부하가 가해지는 경우에도 견고한 연결을 보장합니다. SKEDD 다이렉트 커넥터는 25회의 연결 및 분리 주기에 적합합니다. 이 제품은 DIN EN 60068-2-8에 따라 약 50m/s²의 가속도, 주파수 면적 601 Hz에서 150 Hz의 진동 테스트를 통과했습니다.
혁신적인 다이렉트 커넥터를 사용하면 PCB 후면에 전선 연결이 필요한 애플리케이션을 간단하게 구현할 수 있습니다. SKEDD 다이렉트 연결 기술을 사용하면 추가의 PCB 연결 기술 통합을 위한 수동 솔더링 공정이 필요하지 않습니다.
사전 조립된 SKEDD 다이렉트 커넥터를 생산 과정에서 PCB에 연결하여 장치에 여러 PCB를 배선할 수도 있습니다. 추가 기능을 통합하려면 마더보드에 관통 접촉 드릴 홀을 제공하기만 하면 됩니다. 그런 다음 필요에 따라 추가의 SKEDD 다이렉트 커넥터를 손쉽게 통합할 수 있습니다.
SKEDD 다이렉트 커넥터를 사용하면 I/O 장치를 컨트롤러에 연결하는 방법 등을 통해 보호 수준을 높일 필요가 없는 간단한 분배기 보드를 만들 수 있습니다. 다이렉트 연결 기술을 사용하면 솔더링 공정 없이 전체 PCB를 조립할 수 있습니다.
직접 연결하고 분리하기만 하면 됩니다.
혁신적인 SKEDD 다이렉트 연결 기술을 사용하면 PCB 커넥터를 PCB에 직접 연결할 수 있습니다. 복잡한 솔더링 공정이 더 이상 필요하지 않습니다. 연결 시 공구가 필요 없으며 관통 접촉 홀을 통해 장기적인 안정성과 전기 연결이 보장됩니다. 푸쉬-인 기술을 사용하면 전선을 빠르고 손쉽게 연결할 수 있습니다. 크림프 연결이 있는 커넥터는 사전 조립된 케이블에 이상적입니다. 비디오에서 해당 기술에 대해 자세히 설명합니다.
편의성 극대화를 위한 다이렉트 연결 기술
SKEDD 기술에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 브로셔를 살펴보십시오. 여기에서 상세하고 간결한 형태로 모든 정보를 찾을 수 있습니다. 기술에 대해 자세히 알아보고 제품 포트폴리오를 살펴보십시오.
기술 요구 사항
피닉스컨택트의 SKEDD 다이렉트 커넥터는 화학적으로 주석 코팅되었거나 HAL 표면(Hot Air Leveling) 처리된 1.6 mm 두께의 표준 PCB에 적합합니다. 그 이상의 소재 또는 표면 요구 사항은 없습니다. PCB 생산 시에는 SKEDD 접점을 위한 주석 코팅 및 관통 접촉 드릴 홀이 제공되고 인터로킹 및 가이드 핀을 위한 주석 도금되지 않은 드릴 홀이 제공되는지 확인해야 합니다.
옆의 그림은 SDC 2,5 접점용 보어 홀의 내부 직경을 보여줍니다.
표준 PCB 단자대 및 헤더 또는 표면 실장용 특수 부품(SMD = 표면 실장 장치)과 달리 SKEDD 다이렉트 커넥터는 납땜되지 않습니다. 따라서 사용되는 솔더링 공정은 PCB의 다른 전기 기계 및 전기 컴포넌트에만 적용됩니다. PCB에서 웨이브 솔더링 공정을 사용하는 경우 제공된 드릴 홀을 납땜 프레임, Kapton 밴드 또는 블루 마스크로 덮어 원치 않는 납땜 잔류물을 방지할 수 있습니다. THR 또는 SMD 프로세스가 PCB에 사용되는 경우 납땜 템플릿으로 드릴 홀을 보호할 수 있습니다.
SKEDD 다이렉트 커넥터는 솔더링 공정 후 및 장치의 최종 조립 전에 수동으로 마운팅됩니다. 커넥터는 수동으로 연결되며 측면의 몸체 결합 리벳을 사용하여 고정됩니다. 커넥터가 서로 밀접하게 위치하여 몸체 결합 리벳을 손으로 쉽게 조작할 수 없는 경우 홈과 접촉 표면을 통해 드라이버를 사용하여 잠글 수도 있습니다.
수동 및 자동 크림핑 공구
크림프 연결은 대용량 연결의 편의성을 보장합니다. 이는 사전 조립된 전선을 커넥터에 빠르고 쉽게 연결할 수 있을 뿐만 아니라 경제적 연결할 수 있음을 의미합니다. 크림핑에 적합한 공구를 사용하여 높은 수준의 작동 편의성을 누리십시오. 수동 크림핑 플라이어와 빠른 교체 공구를 사용하여 각각의 크림핑 접점을 일치시킬 수 있습니다. 수동 크림핑 플라이어는 피닉스컨택트 포트폴리오에 포함되어 있으며 피닉스컨택트 웹사이트를 통해 주문할 수 있습니다. 빠른 교체 공구 Demirel Crimp Technik GmbH에서 구입할 수 있습니다.
표준 및 인증
SDC 및 SDDC 시리즈의 SKEDD 다이렉트 커넥터는 UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 및 DIN EN 61984(커넥터 표준)에 따라 인증되었습니다. CDDC 제품군에 대한 VDE 및 UL 인증이 요청되었습니다.
다이렉트 커넥터는 DIN EN 60335-1(가전 제품 표준)에 따른 글로 와이어 테스트 요구 사항을 충족합니다. 글로 와이어 점화 온도(GWIT) 및 글로 와이어 가연성 등급(GWFI)에 대한 정보는 제품 데이터 시트에 자세히 설명되어 있습니다.
또한 세 가지 제품군 모두 DIN EN 61373:2011-03(철도 애플리케이션에 대한 충격 및 진동 테스트)에 따라 카테고리 1 및 클래스 B의 내구성 테스트를 통과했습니다.