무선 시스템을 사용하여 노천 채굴 현장에서 수위를 효율적으로 모니터링 남미의 대규모 노천 광산은 광산의 배수 작업과 펌프장의 자동 모니터링 및 제어를 자동화하는 것이 필요했습니다.
피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템은 수위를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있기 때문에 광산 공정의 효율성을 높여줍니다. 따라서 직원을 위한 안전한 작업 조건이 보장됩니다.
애플리케이션
노천 채굴에서는 채굴장 웅덩이에 물이 고이기 때문에 안전한 작업 조건을 유지하기 위해 정기적으로 퍼내야 합니다. 이를 위해 5개의 팜프장이 설치되었으며 이를 수동으로 모니터링 및 제어해야 했습니다.
광산 운영자는 직원들의 부담을 덜고 해당 프로세스를 자동화하기 위해 5개의 펌프장을 위한 원격 모니터링 및 제어 시스템을 설치하기를 원했습니다. 노천 광산이 5개의 깊이로 되어 있으므로 장거리에서도 안정적으로 신호를 전송하고 운영 및 모니터링 센터에 실시간 데이터를 제공할 수 있는 무선 솔루션이 가장 중요했습니다.
솔루션
I/O 신호 분배 프로세스를 간소화하기 위해 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템이 설치되었습니다. 무선 솔루션의 기반이 되는 트러스티드 무선 2.0 기술은 장거리 데이터 전송 기능 덕분에 이상적인 솔루션으로 판명되었습니다. 이것은 노천 광산의 여러 다른 층 전체에서 데이터를 전달할 수도 있다는 것을 의미했습니다.
채굴장 웅덩이의 수위에 대한 정보를 전달하기 위해 광산의 각 층에 4개의 Radioline 모듈이 설치되었습니다. 신호는 먼저 통신 모듈로 전송되는데 이 모듈은 Modbus 프로토콜을 통해 정보를 인라인 컨트롤러로 보냅니다. 해당 정보가 처리되면 PROFIBUS를 통해 PLC로 전달되어 제어실에서 모니터링 및 분석할 수 있게 됩니다.
효율적인 모니터링이 가능하도록 통신이 안정적이고 신뢰할 수 있는지 확인하는 다양한 테스트가 프로젝트 종료 시 수행되었습니다.
산업용 무선 시스템에 대해 자세히 알아보기
산업용 무선 시스템은 데이터 및 신호의 산업용 통신에서 뛰어난 유연성과 효율성을 제공합니다. 피닉스컨택트는 애플리케이션에서 무선 기술을 안전하고 안정적으로 사용할 수 있는 수많은 방법을 제공합니다.
추가 정보는 다음을 참조하십시오.