산업용 애플리케이션의 이미지 데이터 광학 센서는 산업용 애플리케이션 시스템의 "눈"입니다. 그러나 사람에서와 마찬가지로 강력한 주변 시스템은 산업용 애플리케이션에서도 이미지 처리가 요구되는 성능 수준에서 오류 없이 안정적이고 영구적으로 작동하도록 보장해야 합니다.

데이터 커넥터가 있는 카메라

과제


기계 앞의 직원

데이터 전송의 신뢰성 보장

현대적인 생산 프로세스 및 관련 품질 관리 시스템의 모니터링 및 평가 전자 장치는 수많은 데이터를 생성합니다. 이러한 대량의 데이터는 안정적으로 전송, 수집 및 처리되어야 합니다. 데이터는 충격이나 진동으로 인한 영구적인 기계적 응력과 같은 까다로운 조건에서도 안정적으로 전송, 수집 및 처리되어야 합니다.

더 작은 공간에서 점점 더 컴팩트해지는 시스템을 사용하는 소형화 추세는 머신 비전 시스템의 장치 개발자에게 추가의 과제를 제시합니다. 전자기 간섭 펄스는 개별 컴포넌트의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 시스템 아키텍처 내의 축소된 구조도 안정적인 시스템 무결성을 위태롭게 합니다. 점점 더 가깝게 설치되고 점점 더 강력해지는 컴포넌트는 열 문제도 야기합니다. 이는 센서 작동에 영향을 미칠 뿐만 아니라 장치 인증을 더욱 어렵게 만들 수도 있습니다.

솔루션


M12 및 보드-투-보드 커넥터가 있는 카메라

안정적인 이미지 처리를 위한 데이터 커넥터

안전한 차폐와 데이터 전송을 제공하는 소형화된 인터페이스와 장치 통합 연결 기술은 이러한 잠재적인 문제를 해결하기 위한 적극적인 솔루션입니다. 장치 개발 중 전자기 및 열 고려 사항에 따른 인쇄 회로 기판 컴포넌트의 위치 최적화를 통해 신뢰성도 보장합니다. 열 발생, 신호 무결성 및 임피던스 시뮬레이션은 비표준 컴포넌트를 사용할 때 특히 유용합니다.

제품의 품질과 혁신을 위해 최선을 다하는 피닉스컨택트는 SPE(Single Pair Ethernet)용 커넥터, RJ45 산업용 커넥터, FINEPITCH 제품군의 차폐 및 비차폐 보드-투-보드 커넥터용 연결 시스템과 같은 컴포넌트와의 안정적인 데이터 통신을 위한 전문 파트너입니다.

이점

  • 피닉스컨택트의 컨설팅 전문 지식을 통해 장치 인터페이스에 적합한 솔루션 찾기
  • 수십 년 동안의 안정적인 장치 통신을 위한 탁월한 품질
  • CAx 다운로드 파일, 고객 맞춤형 시뮬레이션 및 샘플 서비스를 통한 개발 프로세스 지원
  • SPE(Single Pair Ethernet)와 같은 최신 기술 및 포트폴리오의 지속적인 개발

산업용 이미지 처리 분야에서는 전송 속도와 데이터 양이 지속적으로 증가하고 있습니다. 연결 기술도 이러한 도전에 대응해야 합니다.

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, PCB 및 장치 연결 기술 사업 개발 책임자
Birger Rathke
무료 샘플
샘플 패키지 주문

실제 업무에서 피닉스컨택트의 산업용 이미지 처리를 위한 데이터 커넥터를 테스트해 보십시오. 이렇게 하려면 다양한 샘플에서 원하는 샘플 패키지를 컴파일하면 됩니다.

지금 샘플 주문하기
데이터 커넥터가 있는 카메라

요약


상담 중인 직원들

피닉스컨택트는 제품과 서비스로 고객을 지원합니다.

최신 머신 비전 시스템 개발자는 높은 데이터 전송률과 소형화가 요구되는 시장에 안정적인 고성능 시스템이 출시될 수 있도록 제품 개발 과정에서 다양한 중요 요소를 고려해야 합니다. 비용 요소도 결정적인 역할을 합니다.

피닉스컨택트는 제품과 서비스를 모두 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 검증된 데이터 커넥터와 혁신적인 제품 솔루션(예: SPE용) 외에도 피닉스컨택트는 뛰어난 비용 효율성의 안정적인 장치 통신과 신뢰할 수 있는 시스템을 구현하는 데 도움이 되는 시뮬레이션을 제공합니다. 이는 안정적인 산업용 이미지 처리를 위한 고성능 주변 장치를 생성합니다.