피닉스컨택트는 광범위한 환경 센서 포트폴리오를 바탕으로 고객 요구에 맞는 컴팩트 기상 관측소를 제공합니다. 기상 관측소의 환경 센서는 Modbus를 통해 제어 시스템에 직접 연결됩니다. 사전 구성된 센서는 날씨 데이터의 전송에 즉시 사용할 수 있습니다.
요구 사항이 변경되는 경우 인터페이스에 영향을 주지 않고 센서를 손쉽게 추가하거나 생략할 수 있습니다. 따라서 사양이 변경되더라도 애플리케이션을 손쉽게 복제할 수 있습니다.
지상에 설치된 시스템의 운영자는 센서가 제공하는 모든 날씨 데이터를 획득해야 합니다. 기상 관측소는 태양 조도, 풍속, 온도 등과 같은 중요한 데이터를 24시간 내내 측정합니다. 이 데이터는 성능비 지수 등을 계산하는 데 사용됩니다. 성능비 지수는 PV 시스템에서 실제로 달성한 에너지 생산량과 이론적으로 가능한 에너지 생산량의 비율입니다. 이 지수는 PV 시스템 운영의 품질 척도로 간주되기 때문에 시스템 운영자와 투자자에게 중요한 요소입니다.
피닉스컨택트는 기상 데이터 수집에 필요한 모든 것을 제공합니다. IEC 61724-1 표준은 시스템 클래스 A와 B에 관련한 환경 센서의 정확도 요구 사항을 설명합니다. 클래스 A 시스템은 특히 높은 정확도 요구 사항이 적용되는 지상 설치형 시스템입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 모든 센서는 헤당 클래스의 요구 사항을 충족합니다.
피닉스컨택트는 센서 외에도 장착 및 전기 연결에 필요한 액세서리를 제공합니다. 소프트웨어 측면에서는 Solarworx의 사전 구성된 기능 블록을 사용하여 센서 데이터를 읽습니다. 또한 시스템 운영자는 전력 성능 지표를 제공받습니다. 이 지표는 현재 시스템 성능을 이론적으로 가능한 시스템 성능과 비교합니다. 따라서 이는 성능비 지수와 유사하게 순간값에 기반하여 시스템의 효율성과 신뢰성을 측정하는 지표입니다.
피닉스컨택트는 광범위한 환경 센서 포트폴리오를 바탕으로 고객 요구에 맞는 컴팩트 기상 관측소를 제공합니다. 기상 관측소의 환경 센서는 Modbus를 통해 제어 시스템에 직접 연결됩니다. 사전 구성된 센서는 날씨 데이터의 전송에 즉시 사용할 수 있습니다.
요구 사항이 변경되는 경우 인터페이스에 영향을 주지 않고 센서를 손쉽게 추가하거나 생략할 수 있습니다. 따라서 사양이 변경되더라도 애플리케이션을 손쉽게 복제할 수 있습니다.
Y 분배기가 있는 피닉스컨택트의 M12 연결을 사용하면 각 센서를 개별적으로 배선할 필요 없이 매우 간단하게 직렬로 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 현장에서 배선 작업이 크게 줄어들고 센서를 전체 시스템에 더 쉽게 통합할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 기상 관측소는 다양한 환경에서 손쉽게 사용할 수 있도록 설계되었으며 표준 인터페이스를 통해 기존 센서를 연결할 수 있습니다. 센서는 웹 인터페이스를 통해 손쉽게 구성됩니다. 따라서 프로그래밍 지식이 없어도 기상 관측소를 시운전할 수 있습니다.
날씨 데이터는 상위 레벨 SCADA 시스템에 손쉽게 연결할 수 있도록 필요한 경우 Modbus, PROFINET 또는 SunSpec®과 같은 표준화된 데이터 포맷으로 제공되고 Ethernet을 통해 전송됩니다.
웹 인터페이스를 통해 시스템 네트워크 내의 기상 관측소에 언제든지 액세스할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 기상 관측소 센서에는 많은 이점을 제공하는 Modbus 인터페이스가 장착되어 있습니다. 무엇보다도 하나의 인터페이스를 통해 모든 센서의 데이터를 수집할 수 있기 때문에 시스템 및 인터페이스 비용이 최소화됩니다. 요구 사항이 변경되는 경우 인터페이스에 영향을 주지 않고 센서를 손쉽게 추가하거나 생략할 수 있습니다. 따라서 요구 사항이 변경되더라도 애플리케이션을 손쉽게 복제할 수 있습니다.
컴팩트 기상 관측소와는 달리 피닉스컨택트가 제공하는 센서는 개별 모듈입니다. 이는 개별 센서에 오류가 있을 경우 해당 센서만 교체하면 된다는 것을 의미합니다. 엄격한 산업 표준을 충족하는 피닉스컨택트의 M12 원형 커넥터로 인해 교체가 빠르고 쉽습니다.
피닉스컨택트의 데이터 수집 스테이션을 사용할 경우 원형 커넥터를 통해 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리에 직접 연결할 수 있습니다. 또한 이 시스템에는 단시간 정전에 대처하기 위한 무정전 파워 서플라이가 포함되어 있습니다.
자체 개발된 애플리케이션 프로그램의 웹 기반 관리 시스템을 사용하면 프로그래밍 지식 없이도 센서를 시운전할 수 있습니다. 자동 구성 기능은 버스에 연결된 모든 센서를 자동으로 탐지하고 통합 컨트롤러를 통해 이러한 센서가 Modbus/TCP, PROFINET 등과 같은 일반 인터페이스를 사용해 전송할 수 있게 합니다.
24 V의 공급 전압에서 모든 센서에는 역극성 방지 기능이 있기 때문에 투자 위험이 최소화됩니다.
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.