현대적인 LED 조명을 위한 안정적인 연결 솔루션 WE-EF Leuchten GmbH는 피닉스컨택트의 LED 연결 기술을 사용합니다. 피닉스컨택트의 제품과 솔루션은 인텔리전트 조명 개념의 개발, 안전한 케이블 연결, 그리고 안정적인 작동을 가능하게 합니다.

LED 가로등이 있는 거리
  • WE-EF Leuchten GmbH는 모든 옥외 용도에 적합한 조명을 생산합니다.
  • 현대적인 광원은 적용 분야에 따라 거리와 건물의 안전, 웰빙, 편의성에 기여합니다.
  • 이 회사는 LED 기술에 전적으로 의존하여 외부용 조명을 개발합니다.

고객 프로필


독일 Lower Saxony 지역의 Bispingen에 위치한 WE-EF Leuchten GmbH는 모든 옥외 애플리케이션과 매우 안전하게 보호된 조명을 필요로 하는 지역에서 사용할 수 있는 라이트를 생산합니다. 이 회사는 건축 조명과 도로 및 공공 장소 조명을 중점적으로 생산합니다. 제품군에는 기둥 및 펜던트 라이트, 벽 및 천장 라이트, 볼라드 및 받침대 라이트, 스포트라이트, 투광 조명 및 탐조등, 매립형 및 수중 라이트 등이 포함됩니다.

애플리케이션


WE-EF Leuchten GmbH의 전기 엔지니어링 개발 책임자 Peter Oetjens

QPD 연결이 있는 WE-EF 라이트를 보여주는 전기 엔지니어링 개발 책임자 Peter Oetjens

WE-EF는 인텔리전트 LED 드라이버 외에도 통합 센서에서 수집한 데이터를 전송하기 위해 새로운 LED 가로등에 통신 모듈을 통합하고자 했습니다. 전기 엔지니어링 개발 책임자인 Peter Oetjens는 "우리는 빌레펠트 지역의 프로젝트를 위해 조명 기구 조립 컨트롤러를 완전히 재설계했습니다.

전자 장치를 평소처럼 기둥에 마운트하지 않고 라이트 하우징에 직접 마운트해야 했습니다.”라고 설명했습니다. 전자 설계는 Book 18에 따라 ZHAGA 컨소시엄의 사양을 준수합니다. 따라서 계획자와 설치자는 전기 시스템과 설비가 전 세계에서 동일하게 작동한다는 것을 확인할 수 있습니다.

솔루션


QPD 빠른 설치 시스템

설치자는 QPD 빠른 설치 시스템으로 연결 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있습니다.

WE-EF 설계자는 피닉스컨택트의 QPD 빠른 설치 시스템을 사용하여 라이트용 전원 케이블링을 구현했습니다. 사용자 친화적 원리의 이점은 검증된 QUICKON IDC 빠른 연결을 사용해 설치자가 준비 작업 또는 특수한 공구 없이 현장에서 케이블을 연결할 수 있다는 것입니다. 이는 안정적이고 매우 빠르게 전기 연결을 설정할 수 있다는 것을 의미합니다.

단 몇 단계의 작업을 통해 개별 litz 전선이 커넥터의 조립식 전선 가이드에 설치되고 절연체가 자동으로 커팅되며 전기 접점이 안정적으로 설정됩니다. 유니온 너트를 조이면 커넥터가 스트레인 릴리프를 자동으로 설정합니다.

이 원리는 연결 시간을 최대 80%까지 단축하고 연결 오류를 방지합니다. 핵심 아이디어는 연결을 위해 라이트나 전기 시스템을 열지 않고도 솔루션을 손쉽게 작동할 수 있다는 것입니다. “QPD는 이 기능에 필수적인 요소입니다."라고 Oetjens는 말했습니다.

손쉬운 마운팅 및 뛰어난 안정성 – 이러한 기준은 기둥 라이트의 전기 내부 작동에도 중요했습니다. 마운트된 제품이 수십년 동안 바람과 날씨를 견디기 위해서는 통합 전기 시스템을 위한 많은 설계 전문 지식과 기술이 필요합니다.

PTSM 0,5 시리즈의 PCB 단자대(왼쪽) 및 PCB 커넥터

PTSM 0,5 시리즈의 PCB 단자대(왼쪽) 및 PCB 커넥터는 컴팩트하고 SMT 가능하며 변색되지 않습니다.

PTSM 0,5 시리즈의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 이상적인 연결 솔루션으로 급부상했습니다. 이 시리즈는 LED 라이트용으로 특별히 설계되었으며 세 가지 이점을 제공합니다. 첫째, 헤더와 단자대가 열 스트레스에도 변색되지 않기 때문에 PCB의 SMT 프로세스에서 LED와 함께 부착할 수 있습니다. 또한 흰색 컴포넌트가 흰색 솔더 마스크와 색상 대비를 이루지 않기 때문에 투명 커버 뒤에 컴포넌트가 보이지 않습니다.

다른 회사도 하드웨어를 생산할 수 있습니다. 하지만 우리의 가장 강력한 잠재력은 다양한 기능과 서비스에 있습니다.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, 전기 엔지니어링 개발 책임자
WE-EF Leuchten GmbH의 전기 엔지니어링 개발 책임자 Peter Oetjens

WE-EF Leuchten GmbH의 전기 엔지니어링 개발 책임자 Peter Oetjens

제품


연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166

요약


 도로 조명

LED 드라이버 및 컨트롤러와 같은 액티브 전자 컴포넌트는 LED 라이트를 인텔리전트 조명 개념으로 바꿉니다. 패시브 전기 기계 기술은 이러한 조명 개념을 효율적으로 생산하고 안전하게 배선하며 안정적으로 작동할 수 있도록 합니다. 독일 Bispingen에 본사를 둔 조명 제조업체 WE-EF가 QPD 빠른 설치 시스템과 PTSM 0,5 시리즈의 PCB 연결을 사용하는 세 가지 이유가 있습니다. Peter Oetjens는 “다른 회사들도 하드웨어를 생산할 수 있습니다. 그러나 우리 회사의 잠재력은 무엇보다 기능과 서비스 측면에서 찾을 수 있습니다. 기업 비전 우리의 모든 라이트가 네트워크로 연결 가능한 인텔리전트한 제품이 되는 것입니다.”라고 말했습니다.