인텔리전트 M8 및 M12 연결 기술을 사용한 모듈형 컴팩트 서보 드라이브 Jenaer Antriebstechnik GmbH는 다양한 시장을 대상으로 맞춤형 드라이브 솔루션과 시스템을 생산합니다.

Jenaer Antriebstechnik GmbH 및 피닉스컨택트: M8 및 M12 커넥터가 있는 모터 구조의 모듈형 설계

고객 프로필

독일 튀링겐주 예나(Jena, Thuringia) 소재의 드라이브 기술 전문 기업인 Jenaer Antriebstechnik GmbH(JAT)는 28년 이상 각기 다른 요구 사항을 가진 수많은 시장을 위한 맞춤형 드라이브 솔루션 및 시스템을 개발하고 제조해 왔습니다. 160명 이상의 직원이 근무하고 있는 가족 소유 기업으로 시장에서 견고한 입지를 구축하고 있습니다.

Thomas Hertwig, 공학박사, JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH의 개발 엔지니어

Thomas Hertwig, 공학박사, JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH의 개발 엔지니어

과제

JAT의 제품 개발의 근간이 되는 핵심 철학은 고객의 유연성을 높이는 것입니다. 여기에는 고객이 시스템의 생산성과 효율성을 높일 수 있도록 고객의 정확한 요구 사항에 따라 서보 모터를 설계하는 것도 포함됩니다. 이러한 노력의 결과로 컨트롤 캐비닛의 공간을 차지하지 않아서 설치 작업을 최소화할 수 있는 컨트롤러를 사용하는 분산형 컴팩트 서보 드라이브 시스템을 선보일 수 있게 되었습니다. 이는 비단 비용만 절감하는 것만이 아니라 기계 및 시스템 설계의 유연성을 높이는 효과를 가져옵니다.

"우리의 목표는 컴팩트 드라이브의 기본 기능에 필요하지 않은 것을 모두 제거하면서 기본 장치를 설계하는 것이었습니다."라고 이 프로젝트를 담당한 개발자 Thomas Hertwig는 회사의 제품 철학을 설명하면서 말했습니다. "우리는 고객의 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있도록 특정 애플리케이션에 필요한 모든 추가 기능을 설치할 수 있는 옵션 모듈을 제공합니다." 따라서 사용자는 불필요한 장치 컴포넌트에 대한 하드웨어 비용을 부담할 필요가 없습니다. Hertwig는 계속해서 다음과 같이 설명합니다. "뿐만 아니라 우리는 예산에 부담이 적고 빠르게 사용할 수 있는 맞춤형 제품을 고객에게 제공합니다."

Jenaer Antriebstechnik GmbH 및 피닉스컨택트: 옵션 모듈이 있는 모터

PCB는 전체 제조 공정을 간소화합니다. 즉, 모터 구성 수준의 인터페이스를 통합할 수 있습니다.

솔루션

JAT는 제조 작업을 최소화하고 유연성을 극대화하기 위해 피닉스컨택트의 2-피스 M8 및 M12 커넥터를 사용하기로 결정했습니다. Hertwig는 "엄청나게 다양한 버전, 포지션의 수, 코딩 덕분에 개발자들이 새로운 서보 드라이브 시스템의 모든 옵션 구성 레벨을 옵션 모듈인 하나의 PCB에 통합할 수 있었습니다."라고 설명했습니다. "이는 모터의 공간을 절약할 뿐만 아니라 제조 및 장착 비용도 절감합니다."

기본 장치는 다양한 모듈로 구성됩니다. 요구 사항에 따라 플랜지 크기가 80 mm 또는 86 mm인 로우-포지션 또는 하이-포지션 모터가 사용됩니다. 모터는 멀티-포지션 모터 개념을 통해 1,500rpm에서도 높은 토크를 제공할 수 있습니다. 이는 개별 기어 레벨이나 전체 변속기 시스템의 필요성을 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 장치 비용이 절감될 뿐만 아니라 허용 오차도 강화되어 결과적으로 정밀도를 더욱 높일 수 있습니다. 뿐만 아니라 이 개념에서는 장애가 발생할 수 있는 기계 부품이 1개 미만이기 때문에 유지 관리 작업도 감소합니다. 따라서 시스템 가용성은 향상됩니다.

다양한 버전으로 제공될 뿐만 아니라 핀 수와 코딩도 선택할 수 있기 때문에 개발자는 새로운 서보 드라이브 시스템에서 옵션으로 제공되는 모든 구성 수준을 하나의 PCB에 통합할 수 있습니다.

Thomas Hertwig - JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH, 개발 엔지니어
Jenaer Antriebstechnik GmbH 및 피닉스컨택트: 적합한 케이블 연결 기술이 적용된 기계

인텔리전트 모터는 적합한 케이블 연결 기술을 사용하여 인텔리전트 기계를 지원합니다.

기본 구성에서도 고객은 여러 디지털 입력/출력을 사용하여 센서와 액추에이터를 기계에 연결할 수 있습니다. Hertwig는 "M8 및 M12 커넥터가 없었다면 이러한 유연한 컨셉은 불가능했을 것입니다."라고 말했습니다. "연결 가능한 센서와 액추에이터의 범위는 필요할 때마다 언제든지 확장할 수 있습니다."

모터는 성능 등급에 따라 60 V DC 보호 초저전압으로 작동되거나 230 V AC 또는 325 V DC의 그리드에서 추가 고전압 모듈에 연결하여 작동됩니다. 여기에서도 미터 단위로 제공되는 피닉스컨택트의 원형 커넥터가 사용됩니다. Hertwig는 "제품을 선택할 때 성능, 안정성, 견고성과 같은 주요 요인이 결정적으로 작용했습니다."라고 말하며 자신의 결정을 설명합니다. “우리 모터는 산업 환경에서 흔히 볼 수 있는 혹독한 조건에서도 항상 안정적으로 작동해야 하기 때문입니다.”

원형 커넥터

제품 M8 및 M12 원형 커넥터

피닉스컨택트는 소형에서 대형, 직선형 또는 앵글형, 몰딩형 또는 현장 조립용 등의 다양한 디자인의 산업 자동화용 원형 커넥터를 미터 단위로 제공합니다. 광범위한 포트폴리오는 신호, 데이터, 전원을 전송하기 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.

결론

인텔리전트 모터가 점점 더 컴팩트해지면서 더욱 컴팩트한 인텔리전트 커넥터가 필요해지고 있습니다. Hertwig는 "가능한 한 경제적인 방식으로 고객 애플리케이션에 맞게 제품을 맞춤화하기 위해 기본 장치 자체를 수정할 필요가 없도록 장치 개념을 설계했습니다."라고 요약했습니다. "이렇게 하면 엔지니어링 작업이 최소화되고 결과적으로 개발 시간과 비용이 절감됩니다." 표준 옵션이든 기계 제조업체의 특별 요청이든 관계없이 실제로 모든 고객 요구 사항을 옵션으로 제공되는 모듈에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다. 다양한 통신 및 구성 인터페이스 외에도, 추가적인 아날로그 및 고속 디지털 입출력을 개별 구성에 사용할 수 있습니다.