Industry Solution Center의 에너지 효율적인 빌딩 운영 실내 자동화 및 주요 시스템을 위한 모니터링 및 제어 솔루션으로 지속 가능하고 안전한 빌딩 운영을 실현하십시오.

네트워크화된 아이콘이 있는 내부에서 본 빌딩

고객 프로필


Bad Pyrmont 산업 솔루션 센터 – 빌딩 4의 내부 모습

피닉스컨택트

빌딩 4는 18,000 m² 규모이며 많은 유리가 사용되었고 모든 층에 걸쳐 넓은 아트리움을 갖춘 현대식 건축물입니다.

인프라, 실내 자동화 및 유연하게 설계된 작업 영역에서도 건물의 개방된 특성이 반영되어 있습니다.

과제


스마트 빌딩 클라우드로 화면에서 작업을 하고 있는 사람

개별 빌딩 사용 및 높은 운영 비용

전기, 난방, 유지 관리 비용 등과 같은 지속적인 운영 비용은 빌딩의 총 수명 주기 동안 지출되는 비용의 약 80%를 차지합니다.

솔루션


건물에 있는 열병합 발전소

효율적인 에너지 관리 및 최적화된 공급 프로세스

난방 및 냉각 회로와 함께 전원 생산, 에너지 소비 및 에너지 저장의 인텔리전트 네트워킹 덕분에 효율적인 에너지 관리 및 최적의 공급 프로세스가 실현되었습니다. 부지에 있는 4개의 사무실 및 생산 건물에는 모든 발전기, 부하 및 스토리지 시스템이 상호 연결된 링 개념을 통해 에너지가 공급됩니다.

두 개의 열병합 발전소가 보조 전력 소모량의 약 60%를 충족합니다. 이러한 발전소에서 발생하는 폐열은 건물의 난방 또는 냉방에 사용됩니다. 액티브 부하 관리는 저장된 제어 전략을 사용하여 피크 부하를 초과하지 않도록 합니다. 이러한 이유로 새로운 빌딩 4에는 별도의 자체 공급이 필요하지 않습니다.

거의 모든 환기 시스템에는 열 회수 기능이 있습니다. 또한 160 KWp의 출력을 가진 지붕의 PV 시스템이 전원 공급 시스템에 적극적으로 통합됩니다. 여기서 무엇보다도 전기 자동차용 충전소에 이러한 재생 가능한 에너지를 사용하는 것이 목표입니다.

빌딩 자동화의 컨트롤 캐비닛

액티브 에너지 관리와 결합된 빌딩 서비스 관리 시스템

빌딩 기술을 실현해야 할 때가 되자 시설 관리 팀은 피닉스컨택트의 자체 제품군에 속한 컴포넌트와 시스템을 사용하기로 결정했습니다. 이는 빌딩 서비스 관리 시스템을 액티브 에너지 관리 시스템에 연결하는 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 기반으로 합니다. 상위 레벨 시스템은 27개의 ILC 2050 BI 컨트롤러에서 필드 레벨 데이터를 수신합니다. Niagara 프레임워크 기반 컨트롤러는 거래 업무에 대한 모든 데이터를 표준화하고 이를 Emalytics 빌딩 서비스 관리 시스템으로 전송하는 스마트 장치처럼 작동합니다.

기존 센서와 액추에이터, 그리고 새로운 인텔리전트 IP 기반 필드 장치 모두를 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 기록된 정보를 기반으로 Emalytics는 설치된 장치의 사전 예방적 유지 관리를 용이하게 합니다. 예를 들어, 비정상적인 데이터가 있으면 나중에 발생할 결함에 대해 운영자에게 경고할 수 있습니다. Emalytics는 열병합 발전소에 설치된 모터의 점화 플러그의 특성 값을 분석하고 필요한 경우 사전 예방적 교체를 권장합니다. 이는 열병합 발전소의 가동 시간을 크게 증가시킵니다.

ILC 2050 BI가 있는 모듈형 자동화 스테이션

위치에 상관없는 속성 제어 및 모니터링

또한 ILC 2050 BI는 BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP 및 oBIX와 같은 확립된 모든 빌딩 기술 표준을 지원합니다. 인라인 I/O 포트폴리오의 해당 모듈을 통해 DALI, Modbus/TCP, 및 Modbus/RTU와 같은 일반 버스 시스템을 연결할 수 있습니다. 필드 장치를 ILC 2050 BI 컨트롤러에 프로토콜 독립적인 방식으로 통합하면 엔지니어링 및 케이블링 작업이 크게 간소화됩니다.

빌딩 관리 시스템을 사용하면 어디서든 다양한 건물을 손쉽게 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 기존 빌딩을 새로운 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 위치를 비교하거나 모든 시설에 대한 커뮤니케이션 플랫폼을 설정하는 등과 같은 다양한 이점이 운영자에게 제공됩니다. 기존 데이터를 기반으로 모든 빌딩의 공급 프로세스를 개선 할 수 있어 건물을 보다 효율적으로 관리할 수 ​​있습니다.

이점

  • 전원 생산, 에너지 소비 및 에너지 저장의 인텔리전트 네트워킹을 통한 효율적인 에너지 관리
  • 위치에 상관없는 속성 제어 및 모니터링
  • 공급 프로세스의 효율성 최적화

연락처

Bernhard Tillmanns, 글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
Bernhard Tillmanns
글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
현대화 또는 신축 프로젝트에 관해 기꺼이 상담해 드리겠습니다 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의해 주십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.

요약


Emalytics 빌딩 관리 시스템

에너지 효율적인 빌딩 운영

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG는 빌딩 운영 최적화, 수명 주기 비용 계산 및 빌딩 사용 비용 벤치마킹을 전문으로 합니다. 이 회사는 연면적 85,000 m²의 광범위한 빌딩 타입에 대해 수행된 벤치마크에 기반하여 피닉스컨택트에 대한 경쟁력을 분석했습니다. 결과적으로 Bad Pyrmont 부지가 비용 그룹의 끝 부분에 속한다는 것이 입증되었습니다. 이는 효율적인 공급 및 폐기 비용 설계뿐만 아니라 빌딩 인프라와 기술 및 상업용 빌딩 관리 분야에서 혁신적인 개념이 사용되기 때문입니다.