지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

새로운 산업용 옥외 셀룰러 라우터

2025-03-31
Cellulink 제품군

피닉스컨택트의 원격 통신 포트폴리오에 산업용 옥외 셀룰러 라우터가 새롭게 추가되었습니다. Cellulink 제품군은 네트워크 지원 장치를 전 세계의 셀룰러 네트워크에 연결하며 IEC 62443-4-2에 따라 인증을 받았습니다.

라우터와 안테나가 하나의 컴팩트한 장치에 결합되어 컨트롤 캐비닛, 벽면 또는 기둥에 장착할 수 있습니다. 이 장치에는 PoE(Power over Ethernet)가 제공되어 Ethernet 케이블 하나만 사용하여 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 올인원 컨셉은 추가적인 셀룰러 안테나와 안테나 케이블에 드는 비용을 절감할 수 있고, 컨트롤 캐비닛 공간과 설치 시간도 절약할 수 있습니다. 이 제품은 IEC 62443-4-2에 따른 인증과 함께 수많은 사이버 보안 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 사이버복원력법(CRA)에 최적으로 대비할 수 있습니다.

각 장치는 듀얼 SIM과 공급자 폴백을 지원하며, 정밀한 측위와 시간 동기화를 위한 GNSS(Global Navigation Satellite System)도 지원합니다. 구성 및 펌웨어 업데이트는 웹 기반 관리, REST API, 포괄적인 장치 및 업데이트 관리를 통해 편리하게 수행됩니다. Cellulink 제품군은 기술 및 성능만 다른 세 가지 장치 클래스로 나뉩니다:

  • 2000 시리즈는 유럽 LTE CAT1 모듈을 탑재하여 경제적이고 안정적인 보급형 셀룰러 연결을 제공하며 대부분의 소규모 애플리케이션에 충분한 데이터 처리량을 제공합니다.
  • 4000 시리즈는 글로벌 LTE CAT4 모듈을 탑재하며 모든 일반적인 LTE 애플리케이션을 지원합니다. 이러한 장치는 국제적으로 사용할 수 있으며 중간 범위의 데이터 처리량을 제공합니다.
  • 6000 시리즈는 글로벌 5G 모듈을 탑재하여 최고 수준의 성능 클래스를 제공합니다. 이러한 장치는 매우 높은 데이터 처리량과 낮은 지연 시간을 제공하도록 최적화되었으며 전 세계의 개인 및 공공 5G 네트워크에서 모두 사용할 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션