지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

단일 프로세스 단계를 통한 전체 단자 스트립의 자동 식별

2024-04-22
전체 단자 스트립 마킹을 위한 THERMOMARK E.VARIO 애플리케이터가 있는 열 전사 롤 인쇄기

피닉스컨택트의 Thermomark E.Vario 열 전사 롤 인쇄기를 사용하면 작업 시간을 최대 70%까지 절약할 수 있습니다. 애플리케이터는 새로운 Thermomark E 시리즈의 일부입니다. 이 모듈형 시스템은 강력한 열 전사 롤 인쇄기와 4개의 서로 다른 애플리케이터로 구성됩니다.

인쇄기는 높고 평평한 마킹 홈에 사용할 수 있도록 연속 형식의 단 두 가지 소재만 사용하여 전체 단자 스트립을 마킹합니다. 동시에 연속된 포맷의 소재가 적절한 간격에 맞춰 개별적으로 인쇄됩니다. 다양한 간격의 수에 관계없이 3.5에서 1,000 mm 사이의 모든 폭에 인쇄할 수 있습니다. 천공은 엔지니어링 소프트웨어의 데이터에 기반하여 자동으로 지정됩니다.

새로운 시스템은 자동화된 프로세스로 인해 취급이 쉬울 뿐만 아니라 일관되고 높은 품질의 단자 스트립 마킹을 보장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen | Corporate Communications