효율적인 전선 준비를 위한 자동 스트리핑 장치

2024-04-22
E.Fox S 10 자동 스트리핑 장치를 사용한 전선 피복 제거

피닉스컨택트의 새로운 E.Fox S 10 자동 스트리핑 장치를 사용하면 전선의 피복을 쉽고 효율적으로 제거하여 일관된 수준의 고품질 작업 결과물을 얻을 수 있습니다. 특수한 V자형 블레이드는 0.08에서 10 mm² 크기의 모든 전선을 처리합니다. 옵션인 플랫 블레이드를 사용하면 최대 폭 7.6 mm의 플랫 리본 케이블을 처리할 수 있습니다.

새로운 자동 스트리핑 장치는 직관적인 5인치 터치 디스플레이를 통해 작동됩니다. 기울어진 디스플레이 덕분에 앉거나 서 있을 때에도 장치를 쉽게 읽고 조작할 수 있습니다. 사용자 인터페이스는 아이콘의 사용과 파라미터의 시각화를 통해 명확하게 배열되고 별도의 설명 없이도 손쉽게 사용할 수 있습니다. 0.3초의 짧은 사이클과 전기 드라이브를 통한 파라미터 조정으로 반복 정확도와 빠른 프로세스가 보장됩니다. 반복적으로 사용되는 스트리핑 파라미터는 즐겨찾기 형식으로 최대 100개까지 저장할 수 있습니다. 이러한 값을 선택적으로 바코드에 연결하고 휴대용 스캐너를 사용하여 액세스할 수 있습니다. 개방된 삽입 영역에 조명이 제공되어 전선을 전면과 위에서 빠르고 정확하게 삽입할 수 있습니다. 자동 스트리핑 장치를 clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템에 통합하면 효율성이 높아지는 동시에 소프트웨어 지원 프로세스를 통해 오류가 줄어듭니다. 자동 장치는 Ethernet 인터페이스를 통해 clipx WIRE assist 작업자 지원 소프트웨어로 제어되며, 크기, 스트리핑 길이 및 풀-오프(pull-off) 길이와 같은 스트리핑 파라미터는 프로젝트에서 E.Fox S 10으로 직접 전송됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션