효율적인 컴포넌트 제공을 위한 모듈형 매거진 시스템
피닉스컨택트의 간편한 솔루션을 사용하면 소재를 효율적으로 공급하여 컨트롤 캐비닛 제작 과정의 조립 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 이 포트폴리오에는 선반 칸막이에서 공급 시스템에 이르는 다양한 버전의 매거진이 포함되어 있습니다. 이 제품들은 특정 요구 사항 및 다양한 컴포넌트에 맞게 유연하게 조정될 수 있습니다 기존의 조립 워크스테이션을 보완하기 위해 개별적으로 사용하거나 피닉스컨택트의 작업자 지원 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
다양한 조립 작업에 대한 높은 적응성을 갖춘 이 매거진은 효율적이고 인체 공학적인 소재 공급을 가능하게 합니다. 이를 통해 생산성이 향상되고 마운팅 과정에서 탐색 시간과 오류를 줄일 수 있습니다.
단자대, 컴포넌트 및 마킹 소재용 피드 매거진 또는 소형 부품용 벌크 상품 매거진의 조립 지향적 배열은 인체 공학적 탐색을 개선하고 필요한 부품을 효율적으로 공급할 수 있도록 합니다. 후면의 잠금 메커니즘을 사용하면 공급 장치를 빠르게 채우거나 리필할 수 있습니다. 예를 들면, 피드 매거진의 스러스트 면적을 늘리기 위해 포트폴리오에는 선반 칸막이와 다양한 부착물로 구성된 액세서리 세트가 추가되어 있습니다. 어댑터 T-프로파일에 간단히 끼우기만 하면 설치가 완료됩니다. 어댑터 T-프로파일에 부착한 후에는 매거진을 움직여 유연하고 쉽게 위치를 조정할 수 있습니다.