지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

개별 마킹 프로젝트의 효율적인 생성

2024-10-22
MARKING system 마킹 소프트웨어

피닉스컨택트의 직관적인 MARKING system 마킹 소프트웨어는 마킹 프로세스의 모든 단계를 지원합니다. 애플리케이션별 기능은 모든 애플리케이션 분야에 대한 개별 마킹 솔루션을 쉽고 효율적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.

마킹 소프트웨어는 강력한 기능, 직관적인 사용자 인터페이스, 효율적인 데이터 가져오기 기능이 결합된 제품입니다. 따라서 제품 검색 및 제작에서 즉시 조립 가능한 마킹 소재 생성에 이르는 전체 프로세스를 지원합니다. 이 소프트웨어는 모든 피닉스컨택트 마킹 시스템을 중앙에서 제어하고 관리할 수 있습니다. 그 결과 단자대, 전선 및 케이블은 물론이고 장치와 시스템의 식별을 위한 애플리케이션별 마킹 솔루션이 탄생했습니다. 이 소프트웨어는 마킹 소재의 시각적 디자인을 위한 포괄적인 기능 외에도 효율적인 데이터 가져오기 기능과 일반적으로 사용되는 ECAD 시스템과 데이터 교환 형식에 대한 최적화된 인터페이스를 제공합니다. IEC 81346에 따른 체계적인 프로젝트 관리를 통해 전체 마킹 프로세스를 최적화합니다. Wire Marking Application Center를 사용하면 와이어 및 케이블의 마킹 프로세스를 크게 간소화할 수 있습니다. 회로 다이어그램의 체계적이고 세부적인 정보를 바탕으로 사용자는 전체 마킹 과정에 걸쳐 단계별 안내를 제공받습니다. 이는 효율성을 향상시키고 오류 발생 위험을 줄여줍니다. clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 인터페이스가 계획부터 생산까지 원활한 프로세스를 보장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션