효율적이고 명확하게 배열된 조립 워크스테이션
Phoenix Contact의 새로운 clipx WIRE brake를 사용하면 효율적인 전선 준비 및 배선이 가능합니다. 이 제품은 케이블 구성을 최적화하고 수동 워크스테이션을 보다 명확하게 만들기 위해 특별히 개발되었습니다.
clipx WIRE brake는 0.5에서 6 mm² 크기의 전선을 체계적으로 구성하기 위해 사용됩니다. 전선 준비 및 배선 과정에서 취급 및 정리 작업이 훨씬 쉬워졌습니다. 와이어 브레이크는 NS 35 DIN 레일에 장착하거나 외부 육각 나사(렌치 크기 8)를 사용하여 마운팅 패널에 고정할 수 있습니다. 따라서 유연하면서도 안정적인 장착이 가능합니다.
전선은 와이어 브레이크를 통해 연결되며 톱니로 인해 뒤로 미끄러지지 않습니다. clipx WIRE brake는 UCT-TM 6 및 UC-TM 6 마킹 소재를 사용하여 마킹할 수 있습니다. 이렇게 하면 서로 다른 크기의 전선을 더욱 명확하게 병렬 처리할 수 있고 유사한 크기의 전선이 있는 경우 혼동을 방지할 수 있습니다. 구조화된 배열과 위치 지정으로 인해 생산 과정에서 검색 및 액세스 시간이 크게 줄어들기 때문에 생산 시간이 단축됩니다.