최대 1,200 mA의 투명하고 안전한 KNX 통신

2025-02-20
KNX 버스 시스템을 위한 Step Power

시장에 출시된 최초의 KNX 파워 서플라이인 피닉스컨택트의 Step Power는 액티브 KNX 초크를 갖추고 있으며 통합 컬러 디스플레이를 통해 모든 관련 KNX 상태 정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 이는 효율성과 현장 진단을 결합한다는 의미입니다.

KNX는 빌딩 자동화를 위한 강력하고 유연한 표준입니다. 조명, 난방, 에어컨, 블라인드, 안전 시스템, 에너지 관리 등을 제어하는 ​​다양한 장치를 원활하게 통합할 수 있습니다. KNX Step Power 파워 서플라이는 원활한 버스 통신을 보장합니다. 640 m의 정격 전류와 액티브 KNX 초크가 있는 첫 번째 KNX 파워 서플라이입니다. 이 제품은 KNX 장치의 연결된 부하에 동적으로 적응하며 KNX 통신의 효율성을 최대 1,200mA까지 높입니다. 이 제품은 시중에서 판매되는 패시브 KNX 초크와 달리 자기 포화에 도달하지 않고도 최대 1,200 mA의 전체 부하를 보장할 수 있습니다. 또한, 통합 컬러 디스플레이가 모든 관련 KNX 상태 정보를 한눈에 보여줍니다. 이는 현재 시스템 상태를 반영할 뿐만 아니라, 메뉴를 통해 풍부한 정보를 제공합니다. 주로 KNX 시스템의 설정, 진단 및 확장에 사용됩니다.
이를 통해 사용자와 시스템 운영자는 다양한 이점을 얻을 수 있습니다: BUS 및 AUX 출력을 개별적으로 볼 수 있기 때문에 오류 분석 범위를 좁힐 수 있습니다. 또한 일시적인 과부하 거동이 장치에 기록되며 디스플레이를 통해 확인할 수 있습니다. KNX 시스템이 재설정되는 즉시 런타임(전체 장치 런타임이 아님)이 0으로 재설정되어 오류 이벤트의 정확한 시간을 확인할 수 있습니다. AC 및 DC를 모두 지원하는 광범위한 입력으로 인해 전 세계적으로 사용할 수 있으며 주전원 변동을 보정하여 KNX 통신에 영향을 미치지 않습니다. 통합 푸시-인 레버 연결을 통해 Step Power 버스 파워 서플라이를 완벽하게 조작할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션